(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· วาล์ว ตัวต่อสายเคเบิ้ล พร้อม สายเชื่อมต่อ
· สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 2/2 ทาง
รหัสสินค้า |
---|
MHJ10-S-0,35-QS-4-MF |
MHJ10-S-2,5-QS-4-LF |
MHJ10-S-2,5-QS-4-MF |
MHJ10-S-2,5-QS-6-HF |
MHJ10-S-2,5-QS-6-HF/LP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด (เฮิร์ตซ์) | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | เวลาปิดเครื่อง (นางสาว) | เวลาเปิดเครื่อง (นางสาว) | b- ค่า | ค่า C (l / sbar) | ความยาว สายไฟ (ม.) | ลักษณะของ ขดลวด | รอบหน้าที่ | หลักการ กระบวนการซีล | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,129.70 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 1000 | 100 | 0.4 ที่ 4 บาร์และ 24 V ในสภาพใหม่ | 0.8 ที่ 0.5 บาร์และ 24 V ในสภาพใหม่ | 0.38 | 0.4 | 0.35 | 24 V DC: เฟสกระแสต่ำ 2.0 W, เฟสกระแสสูง 7.0 W | 100 | ยาก | 50 | ||
฿ 3,408.18 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 500 | 50 | 1 ที่ 4 บาร์และ 24 V ในสภาพใหม่ | 0.8 ที่ 4 บาร์และ 24 V ในสภาพใหม่ | 0.5 | 0.2 | 2.5 | 24 V DC: เฟสกระแสต่ำ 2.0 W, เฟสกระแสสูง 7.0 W | 100 | อ่อนนุ่ม | 85 | ||
฿ 3,408.18 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 1000 | 100 | 0.4 ที่ 4 บาร์และ 24 V ในสภาพใหม่ | 0.8 ที่ 0.5 บาร์และ 24 V ในสภาพใหม่ | 0.38 | 0.4 | 2.5 | 24 V DC: เฟสกระแสต่ำ 2.0 W, เฟสกระแสสูง 7.0 W | 100 | ยาก | 85 | ||
฿ 3,408.18 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-6 | QS-6 | QS-6 | 500 | 160 | 0.8 ที่ 0.5 บาร์และ 24 V ในสภาพใหม่ | 1.2 ที่ 4 บาร์และ 24 V สภาพใหม่ | 0.36 | 0.66 | 2.5 | 24 V DC: เฟสกระแสต่ำ 3.2 W เฟสกระแสสูง 14.5 W | - | อ่อนนุ่ม | 85 | ||
฿ 3,408.18 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-6 | QS-6 | QS-6 | 500 | 160 | 0.5 ที่ 4 บาร์และ 24 V ในสภาพใหม่ | 1 ที่ 4 บาร์และ 24 V ในสภาพใหม่ | 0.36 | 0.66 | 2.5 | 24 V DC: เฟสกระแสต่ำ 2.0 W, เฟสกระแสสูง 7.0 W | 100 | อ่อนนุ่ม | 85 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | เสริมแรง PPS เสริม PA | วัสดุ ซีล | HNBR | วัสดุ ของ สกรู | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC(V) | 21.6-26.4 | ระดับการป้องกัน | IP55 | ฟังก์ชั่น วาล์ว | 2/2, ปิด, โมโนสเตเบิล |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 10 | ทิศทางการไหล | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | รีเซ็ตวิธีการ | สปริงนิวเมติกส์ |
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) | 24V DC | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | -5 | อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) | 60 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -5 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 50 | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°ค) | -20 |
อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°ค) | 50 | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง |
การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า | สายไฟ 3 ขดลวด | การแทนที่ด้วยตนเอง | ไม่มี | ชนิดการติดตั้ง | ไม่จำเป็น: การติดตั้งเส้นที่ รูทะลุ |
ประเภทการกระตุ้น | ไฟฟ้า | การอนุญาต | เครื่องหมายการปฏิบัติตาม RCM | เครื่องหมาย CE (ดูประกาศความสอดคล้อง) | ตามคำสั่ง EU EMC ตาม มาตรฐาน RoHS |
ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการและสื่อ ไพล็อต | ไม่สามารถใช้งานโดยใช้ น้ำมัน การหล่อลื่น | ความต้านทานอินพุต | 34 kโอห์ม | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) | VDMA24364-B2-L |
วัสดุ ของ เปลือก สายไฟ | PUR | ตำแหน่งติดตั้ง | ใด ๆ | หมายเหตุเกี่ยวกับ กระแสไฟฟ้า อินพุต | การเพิ่มเชิง เชิงเส้น 0.09-0.44 mA สำหรับสัญญาณทริกเกอร์ 3-15 V 0.44-15.44 mA สำหรับสัญญาณทริกเกอร์ 15-30 V |
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | อุณหภูมิ พื้นผิว โซลินอยด์ที่อนุญาต(°C) | 120 | อุณหภูมิแวดล้อมและสื่อถูกจำกัด | ขึ้นอยู่กับการสลับ |
การป้องกัน ขั้วกระแสไฟฟ้า กลับขั้ว | สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ ออริฟิส ไล่ | สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | การออกแบบ โครงสร้าง | ก้าน วาล์ว ไม่มี สปริง กลับ |
ความเผื่อ ในการปิดสวิตช์เวลา | -0.6 | ช่วงสัญญาณทริกเกอร์ DC | 3 V ... 30 V | ประเภทของ อุปกรณ์ควบคุม | โดยตรง |
มาร์คกิ้ง UKCA (ดูประกาศความสอดคล้อง) | ไปยังคำแนะนำในสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ไปยังคำแนะนำ UK RoHS | มิติ ความกว้าง(mm) | 10.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง