1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เฟืองตรง เหล็กกล้า RS PRO 22 ฟัน 1 โมดูล เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 8 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง พิทช์ ทช์ 22 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางดุม 18 มม. (รหัสสินค้า)

STEEL 22 TEETH SPUR GEAR

เฟืองตรง เหล็กกล้า RS PRO 22 ฟัน 1 โมดูล เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 8 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง พิทช์ ทช์ 22 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางดุม 18 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 656.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
โมดูล = 1
จำนวน ซี่, แถว, ชุด = 22
วัสดุ = เหล็กกล้า
รู รู = 8 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางดุม = 18 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ = 22 มม
หน้ากว้าง = 10 มม

รหัสสินค้า
5216250 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 656.43

฿ 463.37

STEEL 22 TEETH SPUR GEAR 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5216250 ในชุด เฟืองตรง เหล็กกล้า RS PRO 22 ฟัน 1 โมดูล เส้นผ่านศูนย์กลาง รู 8 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง พิทช์ ทช์ 22 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางดุม 18 มม.