1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO สกรู หัวจม รูหกเหลี่ยม เหล็กกล้า สีเอง สีดำ DIN 912 ฝาครอบ x 6 มม.【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

HEX SOCKET CAP SCREW

RS PRO สกรู หัวจม รูหกเหลี่ยม เหล็กกล้า สีเอง สีดำ DIN 912 ฝาครอบ x 6 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,672.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ขนาด เกลียว = M1.6
ความยาว = 6 มม
รูปทรง หัว = ฝาครอบ รูหกเหลี่ยม
มาตรฐาน DIN = DIN 912
วัสดุ = เหล็กกล้า
การขัดเงา = สีดำ, สีตัวเอง
ประเภท เกลียว = เมตริก
พิทช์ เกลียว = 0.35 มม

รหัสสินค้า
293268 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,672.13

฿ 1,781.51

HEX SOCKET CAP SCREW 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 293268 ในชุด RS PRO สกรู หัวจม รูหกเหลี่ยม เหล็กกล้า สีเอง สีดำ DIN 912 ฝาครอบ x 6 มม.