1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชุด สกรู/ สลักเกลียว ลต์ เหล็กกล้า RS PRO 1230 ชิ้น เบอร์ 10 เบอร์ 4 เบอร์ 6 เบอร์ 8 (รหัสสินค้า)

SCREW & BOLT KITS

ชุด สกรู/ สลักเกลียว ลต์ เหล็กกล้า RS PRO 1230 ชิ้น เบอร์ 10 เบอร์ 4 เบอร์ 6 เบอร์ 8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,833.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
จำนวนชิ้น = 1230
สกรู/ สลักเกลียว = สกรูเกลียวปล่อย
หัว = รูปทรง , กระทะ
ประเภทไดรฟ์ = Pozidriv
ความยาว สกรู/ โบลท์ = 1/4 → 1-1/4 นิ้ว
ขนาด เกลียว = เบอร์ 10 เบอร์ 4 เบอร์ 6 เบอร์ 8
วัสดุ = เหล็กกล้า
การขัดเงา = สังกะสี
ความยาว สกรู/ สลักเกลียว ยาวที่สุด = 1-1/4 นิ้ว
ความยาว สกรู/ สลักเกลียว ลต์ สั้นที่สุด = 1/4 นิ้ว

รหัสสินค้า
393163 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,833.28

฿ 1,888.95

SCREW & BOLT KITS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 393163 ในชุด ชุด สกรู/ สลักเกลียว ลต์ เหล็กกล้า RS PRO 1230 ชิ้น เบอร์ 10 เบอร์ 4 เบอร์ 6 เบอร์ 8