(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวกำเนิดสุญญากาศ ประหยัดพลังงาน
· เพิ่ม อัตราการไหล ดูดขึ้น 50% เนื่องจากประสิทธิภาพของ ตัวกำเนิดสุญญากาศ
· มีประสิทธิภาพใน ประหยัดพลังงาน (จำนวนเงินที่แปลง): ลด 93%
· ลดเสียง และ อัตราการไหล ดูดที่ดีขึ้นโดยใช้ตัวเก็บเสียงแบบ ตัวเก็บเสียง สูง
รหัสสินค้า |
---|
ZK2A15J5NL2A-06 |
ZK2G10K5NL2A-06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | สเปค ไอเสีย | การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,864.95 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | ตัวเก็บเสียง / วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ | 67 | 1.5 มม | 90 | รูระบายแบบเก็บเสียง | วาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ทำลาย (N/A) | ||
฿ 5,083.00 | Vacuum Ejector | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | ตัวเก็บเสียง / วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | 56 | 1.0 มม | 40 | ตัวเก็บเสียง | วาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (NC) |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย | เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) | -91 | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | Ø6 | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | Ø6 |
การใช้งาน | วัตถุ เดียว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 24 V DC | รายการไฟฟ้า | ไม่ |
เซนเซอร์ ความดันสุญญากาศ | ไม่มี สวิตช์ความดัน เซนเซอร์วัดแรงดัน สำหรับ สุญญากาศ | สเปค เอาต์พุต | ไม่มี | สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ไม่มีสายไฟ มีคอนเนคเตอร์ |
เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ | ไม่ | ตัวเลือก | ไม่มี | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | 300 มม. สำหรับ วาล์ว จ่าย / วาล์ว ทำลาย (ประกอบ คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง