1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม, เหล็กกล้า, การชุบผิว พิเศษ , เกลี่ยวครึ่ง (รหัสสินค้า)

FASTENING

สกรูหัวจมหกเหลี่ยม, เหล็กกล้า, การชุบผิว พิเศษ , เกลี่ยวครึ่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,447.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น ดูรายละเอียดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
  • อุปทานของ ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่เสถียร และผลิตภัณฑ์บางอย่างมีระยะเวลาในการจัดส่งนาน โปรดทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

สกรูหัวจมหกเหลี่ยม ที่มีประโยชน์มากในฉากที่หลากหลาย ผู้ผลิต มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมาย รวมทั้งขนาดและการปรับ พื้นผิว
[ การชุบผิว พิเศษ ]
เคลือบ ดีบุก โคบอลต์ / นิกเกิล ดำ / น้ำยาล็อคเกลียว (ALOK) / ไตรวาเลนท์สีดำ ค / ดาโครไทซ์ / ทรีทเมน กระบวนการชุบผิว Lafre กระบวนการเคลือบ Geomet / การเคลือบผิวป้องกันสนิมแบบ

 

ดรออิ้ง

เกลี่ยวครึ่ง

สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้อง

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

 

หน่วย: มม.

ขนาดเกลียว (M)ระยะพิทช์ (พี)DKkS
สูงสุด
( ขนาด มาตรฐาน )*1
สูงสุด^*2ต่ำสุดสูงสุด
(ขนาด มาตรฐาน )
ต่ำสุดขนาดเกลียว (ขนาด มาตรฐาน)สูงสุดต่ำสุด
M1.40.302.62.742.461.41.261.31.361.32
M1.60.353.03.142.861.61.461.51.561.52
M20.403.83.983.622.01.861.51.581.52
M2.5
(M2.5)
0.454.54.684.322.5
(2.6)
2.36
(2.46)
2.02.082.02
M30.505.55.685.323.02.862.52.582.52
M40.707.07.226.784.03.823.03.083.02
M50.808.58.728.285.04.824.04.0954.02
M61.0010.010.229.786.05.705.05.1405.02
M81.2513.013.2712.738.07.646.06.1406.02
M101.5016.016.2715.7310.09.648.08.1758.025
M121.7518.018.2717.7312.011.5710.010.17510.025
(M14)2.0021.021.3320.6714.013.5712.012.21212.032
M162.0024.024.3323.6716.015.5714.014.21214.032
(M18)2.5027.027.3326.6718.017.5714.014.21214.032
M202.5030.030.3329.6720.019.4817.017.23017.050
M243.0036.036.3935.6124.023.4819.019.27519.065
M303.5045.045.3944.6130.029.4822.022.27522.065
M364.0054.054.4653.5436.035.3827.027.27527.065
M424.5063.063.4662.5442.041.3832.032.3332.08
  • * 1 เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด ไม่มี ขึ้นลาย
  • * 2 เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดพร้อม ขึ้นลาย

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

กระบวนการเตรียมผิว (อ้างอิง)

ภาพอ้างอิงกระบวนการเตรียมผิวคุณสมบัติ
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องไตรวาเลนท์สีดำ· ราคาถูกและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดี
· ทดแทน โครเมต ดำ
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องไตรวาเลนท์สีขาว· ราคาถูกและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดี
· ทางเลือก ชุบไบร์ทโครเมี่ยม และ โครเมต
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องชุบผิวนิกเกิล· ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม นิกเกิล มันวาว
· ใช้สำหรับตกแต่งเพราะมีสี
· ทองแดง บน ฐานรอง/แผ่นรอง มี ความนำไฟฟ้า ได้ดีเป็นพิเศษ และยังใช้สำหรับชิ้นส่วนไฟฟ้าด้วย
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องนิกเกิล ดำ· ความทนทานต่อการกัดกร่อน เกือบจะเหมือนกับ ชุบผิวนิกเกิล
· สีอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับโปรเซสเซอร์
· โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อการตกแต่งที่แข็งแกร่ง
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องการชุบผิว น้ำตาลเยอรมัน· การ การชุบผิว โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการตกแต่ง
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องการชุบผิว ทองเหลือง· การชุบผิว ทองเหลือง
· เนื่องจากสีอาจใช้แทนการ ชุบทอง ได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปจะหมองลง
· ใช้สำหรับเครื่องประดับ อุปกรณแสงส่องสว่าง ของเบ็ดเตล็ด ฯลฯ โดยใช้ประโยชน์จากสี
· ความทนทานต่อการกัดกร่อน
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องน้ำยาล็อคเกลียว (ALOK)น้ำยาล็อคเกลียว: คุณสมบัติ ALOK
· ปลอดภัยด้วยส่วนผสมจากพืช
· การเก็บรักษาที่ดีในระยะยาว
· สี: เหลืองเขียว
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องน้ำยาล็อคเกลียว (F-Lock)น้ำยาล็อคเกลียว: คุณสมบัติ F-Lock
· ความ ความยืดหยุ่น ที่ดีเยี่ยม ความยืดหยุ่น ทนต่อการขัดถู และ ทนน้ำมัน
·สี: ม่วง
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องการเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ (รมดำ)· ใช้เป็น ฐานรอง/แผ่นรอง การทำสี/การทาสี/การพ่นสี
· ลักษณะภายนอก จะมันวาวหรือไม่
· ความทนทานต่อการกัดกร่อน
· บางครั้งเรียกว่า การเคลือบผิวด้วยวิธีการทางเคมี (Parkerizing), เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า· ความทนทานต่อการกัดกร่อน เสียดสีได้ดีเยี่ยม
· ตัวนำ อโลหะ เป็นไปได้
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องชุบโครเมต· โครเมต ที่มีสีถูกต้อง
· การชุบด้วยไฟฟ้าแบบทั่วไปใน สกรู
· ราคาถูกและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดี
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องการเคลือบผิวป้องกันสนิมแบบ· ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม ทนความร้อน ความทนทานต่อการกัดกร่อน ป้องกัน สนิม และทนต่อเกลือเมื่อเปรียบเทียบกับการชุบด้วยไฟฟ้า
· เนื่องจากความหนาของ ฟิล์ม มีความหนาจึงไม่เหมาะกับชิ้นส่วนขนาดเล็ก และอาจส่งผลต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง ได้
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องกระบวนการเคลือบ Geomet· ทนความร้อน และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
· เคลือบ ฟิล์ม บางป้องกัน สนิม สูงโดยไม่ต้องกังวลเรื่องไฮโดรเจนเปราะ
· แม้ว่าจะแสดงเป็น การชุบผิว แต่ก็เป็นการบำบัดด้วยภาพวาด
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม· เพื่อให้ถูกต้อง โครเมต มันวาว
· การ ชุบสังกะสี แบบใช้ไฟฟ้า ทั่วไปบน สกรู
· ราคาถูกแต่ด้อยกว่า โครเมต เล็กน้อยในด้าน ความทนทานต่อการกัดกร่อน
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องดีบุก โคบอลต์· อาจเลือกใช้แทนการ ชุบผิวโครเมี่ยม ได้เนื่องจากสีของมัน
· ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ไม่ดีแต่ราคาถูกกว่า ชุบผิวโครเมี่ยม
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องLAFRE®· บางกว่า Geomet
· ทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องชุบผิวโครเมี่ยม· ความทนทานต่อการกัดกร่อน เสียดสีได้ดีเยี่ยม
· ทนต่อการเปลี่ยนสี
· สามารถคงความสวยงามไว้ได้นาน
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี· ฟิล์ม ที่บังคับให้ออกซิไดซ์ พื้นผิว
· ปรับปรุง ความทนทานต่อการกัดกร่อน ขัดถู
· โดยปกติ "อ กระบวนการอโนไดซิ่ง" หมายถึงอ ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี ไม่มีสี
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (เกลียว เกลียวตลอด / เกลี่ยวครึ่ง) [1 ถึง 500 ชิ้น วัสดุ 7 ชนิด กระบวนการเตรียมผิว 21 ชนิด]: ภาพที่เกี่ยวข้องสีดำ (BK/SS สีดำ)· ใช้ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิด้วยสารเคมีและปฏิกิริยาอัลคาไลน์
· ไม่มีการปรับปรุงความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ของ วัสดุ และมีการเปลี่ยนสีเมื่อเวลาผ่านไป

* รูปภาพอ้างอิงแสดงการปรับสภาพ กระบวนการเตรียมผิว และมีการโพสต์ผลิตภัณฑ์บางประเภทที่มีรูปร่างแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในหน้านี้

* สีของภาพอ้างอิงอาจแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์ จริงขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ของเบราว์เซอร์และจอภาพของคุณ

รหัสสินค้า
CSH-STD-M36-170
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,447.14

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 36 ความยาว L (มม.) 170 วัสดุ SPCC
กระบวนการเตรียมผิว Dacromet รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) รูปทรง รูติดตั้ง ข้อต่อหกเหลี่ยม
ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 4 รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน ชนิดสกรู เกลียว ครึ่ง
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) 12.9 หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
การใช้งาน มาตรฐาน สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง M36 ขนาด (× สัญกรณ์)(mm) M36X170
ขนาด (- สัญกรณ์)(mm) M36-170 ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ) เหล็กกล้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSH-STD-M36-170 ในชุด สกรูหัวจมหกเหลี่ยม, เหล็กกล้า, การชุบผิว พิเศษ , เกลี่ยวครึ่ง