(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม ที่มีประโยชน์มากในฉากที่หลากหลาย ผู้ผลิต มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมาย รวมทั้งขนาดและการปรับ พื้นผิว
[ การชุบผิว มาตรฐาน ]
ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า / การ ชุบผิวโครเมี่ยม ชุบผิวนิกเกิล / การชุบ ไตรวาเลนท์สีขาว / กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
หน่วย: มม.
ขนาดเกลียว (M) | ระยะพิทช์ (พี) | DK | k | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สูงสุด ( ขนาด มาตรฐาน )*1 | สูงสุด^*2 | ต่ำสุด | สูงสุด (ขนาด มาตรฐาน ) | ต่ำสุด | ขนาดเกลียว (ขนาด มาตรฐาน) | สูงสุด | ต่ำสุด | ||
M1.4 | 0.30 | 2.6 | 2.74 | 2.46 | 1.4 | 1.26 | 1.3 | 1.36 | 1.32 |
M1.6 | 0.35 | 3.0 | 3.14 | 2.86 | 1.6 | 1.46 | 1.5 | 1.56 | 1.52 |
M2 | 0.40 | 3.8 | 3.98 | 3.62 | 2.0 | 1.86 | 1.5 | 1.58 | 1.52 |
M2.5 (M2.5) | 0.45 | 4.5 | 4.68 | 4.32 | 2.5 (2.6) | 2.36 (2.46) | 2.0 | 2.08 | 2.02 |
M3 | 0.50 | 5.5 | 5.68 | 5.32 | 3.0 | 2.86 | 2.5 | 2.58 | 2.52 |
M4 | 0.70 | 7.0 | 7.22 | 6.78 | 4.0 | 3.82 | 3.0 | 3.08 | 3.02 |
M5 | 0.80 | 8.5 | 8.72 | 8.28 | 5.0 | 4.82 | 4.0 | 4.095 | 4.02 |
M6 | 1.00 | 10.0 | 10.22 | 9.78 | 6.0 | 5.70 | 5.0 | 5.140 | 5.02 |
M8 | 1.25 | 13.0 | 13.27 | 12.73 | 8.0 | 7.64 | 6.0 | 6.140 | 6.02 |
M10 | 1.50 | 16.0 | 16.27 | 15.73 | 10.0 | 9.64 | 8.0 | 8.175 | 8.025 |
M12 | 1.75 | 18.0 | 18.27 | 17.73 | 12.0 | 11.57 | 10.0 | 10.175 | 10.025 |
(M14) | 2.00 | 21.0 | 21.33 | 20.67 | 14.0 | 13.57 | 12.0 | 12.212 | 12.032 |
M16 | 2.00 | 24.0 | 24.33 | 23.67 | 16.0 | 15.57 | 14.0 | 14.212 | 14.032 |
(M18) | 2.50 | 27.0 | 27.33 | 26.67 | 18.0 | 17.57 | 14.0 | 14.212 | 14.032 |
M20 | 2.50 | 30.0 | 30.33 | 29.67 | 20.0 | 19.48 | 17.0 | 17.230 | 17.050 |
M24 | 3.00 | 36.0 | 36.39 | 35.61 | 24.0 | 23.48 | 19.0 | 19.275 | 19.065 |
M30 | 3.50 | 45.0 | 45.39 | 44.61 | 30.0 | 29.48 | 22.0 | 22.275 | 22.065 |
M36 | 4.00 | 54.0 | 54.46 | 53.54 | 36.0 | 35.38 | 27.0 | 27.275 | 27.065 |
M42 | 4.50 | 63.0 | 63.46 | 62.54 | 42.0 | 41.38 | 32.0 | 32.33 | 32.08 |
ภาพอ้างอิง | กระบวนการเตรียมผิว | คุณสมบัติ |
---|---|---|
![]() | ไตรวาเลนท์สีดำ | · ราคาถูกและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดี · ทดแทน โครเมต ดำ |
![]() | ไตรวาเลนท์สีขาว | · ราคาถูกและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดี · ทางเลือก ชุบไบร์ทโครเมี่ยม และ โครเมต |
![]() | ชุบผิวนิกเกิล | · ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม นิกเกิล มันวาว · ใช้สำหรับตกแต่งเพราะมีสี · ทองแดง บน ฐานรอง/แผ่นรอง มี ความนำไฟฟ้า ได้ดีเป็นพิเศษ และยังใช้สำหรับชิ้นส่วนไฟฟ้าด้วย |
![]() | นิกเกิล ดำ | · ความทนทานต่อการกัดกร่อน เกือบจะเหมือนกับ ชุบผิวนิกเกิล · สีอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับโปรเซสเซอร์ · โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อการตกแต่งที่แข็งแกร่ง |
![]() | การชุบผิว น้ำตาลเยอรมัน | · การ การชุบผิว โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการตกแต่ง |
![]() | การชุบผิว ทองเหลือง | · การชุบผิว ทองเหลือง · เนื่องจากสีอาจใช้แทนการ ชุบทอง ได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปจะหมองลง · ใช้สำหรับเครื่องประดับ อุปกรณแสงส่องสว่าง ของเบ็ดเตล็ด ฯลฯ โดยใช้ประโยชน์จากสี · ความทนทานต่อการกัดกร่อน |
![]() | น้ำยาล็อคเกลียว (ALOK) | น้ำยาล็อคเกลียว: คุณสมบัติ ALOK · ปลอดภัยด้วยส่วนผสมจากพืช · การเก็บรักษาที่ดีในระยะยาว · สี: เหลืองเขียว |
![]() | น้ำยาล็อคเกลียว (F-Lock) | น้ำยาล็อคเกลียว: คุณสมบัติ F-Lock · ความ ความยืดหยุ่น ที่ดีเยี่ยม ความยืดหยุ่น ทนต่อการขัดถู และ ทนน้ำมัน ·สี: ม่วง |
![]() | การเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ (รมดำ) | · ใช้เป็น ฐานรอง/แผ่นรอง การทำสี/การทาสี/การพ่นสี · ลักษณะภายนอก จะมันวาวหรือไม่ · ความทนทานต่อการกัดกร่อน · บางครั้งเรียกว่า การเคลือบผิวด้วยวิธีการทางเคมี (Parkerizing), เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
![]() | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | · ความทนทานต่อการกัดกร่อน เสียดสีได้ดีเยี่ยม · ตัวนำ อโลหะ เป็นไปได้ |
![]() | ชุบโครเมต | · โครเมต ที่มีสีถูกต้อง · การชุบด้วยไฟฟ้าแบบทั่วไปใน สกรู · ราคาถูกและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดี |
![]() | การเคลือบผิวป้องกันสนิมแบบ | · ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม ทนความร้อน ความทนทานต่อการกัดกร่อน ป้องกัน สนิม และทนต่อเกลือเมื่อเปรียบเทียบกับการชุบด้วยไฟฟ้า · เนื่องจากความหนาของ ฟิล์ม มีความหนาจึงไม่เหมาะกับชิ้นส่วนขนาดเล็ก และอาจส่งผลต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง ได้ |
![]() | กระบวนการเคลือบ Geomet | · ทนความร้อน และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม · เคลือบ ฟิล์ม บางป้องกัน สนิม สูงโดยไม่ต้องกังวลเรื่องไฮโดรเจนเปราะ · แม้ว่าจะแสดงเป็น การชุบผิว แต่ก็เป็นการบำบัดด้วยภาพวาด |
![]() | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | · เพื่อให้ถูกต้อง โครเมต มันวาว · การ ชุบสังกะสี แบบใช้ไฟฟ้า ทั่วไปบน สกรู · ราคาถูกแต่ด้อยกว่า โครเมต เล็กน้อยในด้าน ความทนทานต่อการกัดกร่อน |
![]() | ดีบุก โคบอลต์ | · อาจเลือกใช้แทนการ ชุบผิวโครเมี่ยม ได้เนื่องจากสีของมัน · ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ไม่ดีแต่ราคาถูกกว่า ชุบผิวโครเมี่ยม |
![]() | LAFRE® | · บางกว่า Geomet · ทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม |
![]() | ชุบผิวโครเมี่ยม | · ความทนทานต่อการกัดกร่อน เสียดสีได้ดีเยี่ยม · ทนต่อการเปลี่ยนสี · สามารถคงความสวยงามไว้ได้นาน |
![]() | ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี | · ฟิล์ม ที่บังคับให้ออกซิไดซ์ พื้นผิว · ปรับปรุง ความทนทานต่อการกัดกร่อน ขัดถู · โดยปกติ "อ กระบวนการอโนไดซิ่ง" หมายถึงอ ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี ไม่มีสี |
![]() | สีดำ (BK/SS สีดำ) | · ใช้ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิด้วยสารเคมีและปฏิกิริยาอัลคาไลน์ · ไม่มีการปรับปรุงความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ของ วัสดุ และมีการเปลี่ยนสีเมื่อเวลาผ่านไป |
* รูปภาพอ้างอิงแสดงการปรับสภาพ กระบวนการเตรียมผิว และมีการโพสต์ผลิตภัณฑ์บางประเภทที่มีรูปร่างแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในหน้านี้
* สีของภาพอ้างอิงอาจแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์ จริงขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ของเบราว์เซอร์และจอภาพของคุณ
รหัสสินค้า |
---|
CSH-STN-M1.6-6 |
CSHZ-STU-M24-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | หน่วยขาย | สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาด (× สัญกรณ์) (mm) | ขนาด (- สัญกรณ์) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,872.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 1.6 | 6 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่ากับ SCM | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | 0.35 | 12.9 | กล่อง / แพ็กเกจ | M1.6 | M1.6X6 | M1.6-6 | ||
฿ 592.18 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 100 | [เหล็กกล้า] SPCC | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] การชุบผิวไบร์ทโครเมต | 3 | 10.9 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | M24 | M24X100 | M24-100 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรง รูติดตั้ง | ข้อต่อหกเหลี่ยม | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ) | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง