1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว ตัวควบคุมปริมาณลม ASC ซีรีส์ (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ASC200
  • ASC300
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 244.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้าง น้ำหนักเบา และกะทัดรัด
· สามารถปรับได้อย่างแม่นยำสูง
· สามารถติดตั้งได้หลากหลาย

รหัสสินค้า
ASC10006
ASC20008
ASC30010
ASC30015
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว

฿ 244.94

ASC 1 ชิ้น 3 วัน Rc 1/8

฿ 274.95

ASC 1 ชิ้น 5 วัน Rc 1/4

฿ 404.74

ASC 1 ชิ้น 5 วัน Rc 3/8

฿ 446.01

ASC 1 ชิ้น 5 วัน RC 1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ทิศทางควบคุม มิเตอร์วัดขาเข้าและออก รูปทรง แบบตรง ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม
ประเภทข้อต่อ ทั้งสองฝ่าย ชนิดมีรูต๊าปเกลียว วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย ประเภทลูกบิด มาตรฐาน
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว อะลูมิเนียมอัลลอย ประเภท น็อตล็อค น็อตหกเหลี่ยม
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) -20:: 70 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.05:: 0.95