(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้ได้เฉพาะในญี่ปุ่นเป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรองโครงสร้าง ทนต่อแรงดัน ป้องกันการระเบิด
· มาตรฐาน โครงสร้าง (แก๊สไอน้ำระเบิด): d2G4 (แบบทดสอบ รุ่น T46132)
· มาตรฐานทางเทคนิค (มาตรฐาน IEC 79 ที่เกี่ยวข้อง): Exd II BT4 (แบบทดสอบ รุ่น TC14604)
* ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการรับรองจากสมาคมเทคโนโลยีความปลอดภัย อุตสาหกรรม แห่งประเทศญี่ปุ่น (TIIS) สำหรับโครงสร้างที่ ป้องกันการระเบิด และการรับรองประเภทเครื่องจักร/อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ รุ่น วาล์ว ไพล็อต
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ขนาดเกลียวของท่อ | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | คู่มือ | เหล็กยึด | ขนาด ตัวเครื่อง | วิธีการ ท่อนำเข้า ขดลวด สายนำไฟฟ้า ภายนอก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,956.40 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 7,175.70 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 6,956.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 100 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 7,176.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 100 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 6,956.40 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 7,176.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 7,176.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 100 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 7,055.85 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | ไม่มี | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 7,275.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 7,056.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 100 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | ไม่มี | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 7,275.15 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 100 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 7,056.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | ไม่มี | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 7,275.15 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 6,956.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø10.1 ถึง 11.5) | ||
฿ 7,176.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø10.1 ถึง 11.5) | ||
฿ 6,956.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 100 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø10.1 ถึง 11.5) | ||
฿ 6,956.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø10.1 ถึง 11.5) | ||
฿ 7,175.70 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø10.1 ถึง 11.5) | ||
฿ 7,056.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | ไม่มี | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø10.1 ถึง 11.5) | ||
฿ 7,275.15 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø10.1 ถึง 11.5) | ||
฿ 7,056.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 100 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | ไม่มี | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø10.1 ถึง 11.5) | ||
฿ 7,275.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø10.1 ถึง 11.5) | ||
฿ 5,581.10 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,800.40 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,581.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 100 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,800.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 100 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,581.10 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,800.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,581.10 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 100 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,800.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 100 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,681.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | ไม่มี | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,900.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | มีตัวยึด | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,681.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 100 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | ไม่มี | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,900.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 100 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | มีตัวยึด | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,681.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | ไม่มี | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,900.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | มีตัวยึด | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,680.55 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 100 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | ไม่มี | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,900.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 100 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | มีตัวยึด | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 7,016.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 7,235.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 7,235.20 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 200 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 7,016.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 7,235.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 7,016.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 200 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 7,235.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 200 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 7,335.50 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 7,335.50 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 7,015.90 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø10.1 ถึง 11.5) | ||
฿ 7,235.20 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø10.1 ถึง 11.5) | ||
฿ 7,016.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø10.1 ถึง 11.5) | ||
฿ 7,235.20 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø10.1 ถึง 11.5) | ||
฿ 7,116.20 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | ไม่มี | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø10.1 ถึง 11.5) | ||
฿ 7,335.50 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø10.1 ถึง 11.5) | ||
฿ 7,116.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 200 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | ไม่มี | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø10.1 ถึง 11.5) | ||
฿ 7,336.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø10.1 ถึง 11.5) | ||
฿ 5,641.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,859.90 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,640.60 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 200 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,860.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 200 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,640.60 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,860.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,640.60 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 200 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,859.90 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 200 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,741.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | ไม่มี | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,960.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | มีตัวยึด | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,741.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 200 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | ไม่มี | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,960.20 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 200 V AC | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | มีตัวยึด | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,741.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | ไม่มี | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,960.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 200 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | มีตัวยึด | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,741.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 200 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | ไม่มี | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,960.20 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 200 V AC | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | มีตัวยึด | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 7,015.90 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 110 V | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 7,235.20 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 110 V | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 7,235.20 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | AC 110 V | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 7,336.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 110 V | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø7 ถึง 10) | ||
฿ 7,015.90 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 110 V | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø10.1 ถึง 11.5) | ||
฿ 814,164.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 110 V | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø10.1 ถึง 11.5) | ||
฿ 7,016.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 110 V | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø10.1 ถึง 11.5) | ||
฿ 7,235.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 110 V | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø10.1 ถึง 11.5) | ||
฿ 814,164.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 110 V | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | มีตัวยึด | 50-VPE500 | ใช้วิธีดึงแบบซีลทนความดัน (เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้ได้ ø10.1 ถึง 11.5) | ||
฿ 5,641.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 110 V | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,860.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 110 V | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,640.60 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | AC 110 V | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,641.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 110 V | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,860.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 110 V | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,641.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | AC 110 V | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | ไม่มี | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,859.90 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | AC 110 V | 3/8 | 0.2 ถึง 0.8 | 2.4 | ภายใน | ชนิดบุชชิ่ง | มีตัวยึด | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,740.90 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 110 V | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | ไม่มี | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,960.20 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | AC 110 V | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | มีตัวยึด | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 5,960.00 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | AC 110 V | 1/4 | 0.2 ถึง 0.8 | 1.6 | ภายใน | บุชชิ่ง ล็อค เลี้ยว แบบ D (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | มีตัวยึด | 50-VPE500 | วิธีการดึงเข้าชนิดคัปปลิ้งสกรูทนความดันท่อร้อยสายไฟ |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 3- วาล์ว | การใช้งาน | ใช้ครั้งเดียว | จำนวนโซลินอยด์ | ชนิดเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | Rc | สเปค | หลักฐานการระเบิด / ปราศจากสาร การหล่อลื่น |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | ประปา | ประปาโดยตรง | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว |
ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง