(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADNGF
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | M5 | M5 | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | |
การออกแบบ | ลูกสูบ | ||||||||||
ก้านลูกสูบ | |||||||||||
ตัวกระบอกสูบ | |||||||||||
โหมดการทำงาน | สองทิศทาง | ||||||||||
ตัวกันกระแทก | P | แหวน/แผ่นกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ทั้งสองด้าน | |||||||||
การตรวจจับตำแหน่ง | ด้วยพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | ||||||||||
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยรูทะลุ / ด้วยเกลียวใน / ด้วยอุปกรณ์เสริม | ||||||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ |
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | M5 | M5 | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | |
การออกแบบ | ลูกสูบ | ||||||||||
ก้านลูกสูบ | |||||||||||
ตัวกระบอกสูบ | |||||||||||
โหมดการทำงาน | สองทิศทาง | ||||||||||
ตัวกันกระแทก | P | แหวน/แผ่นกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ทั้งสองด้าน | |||||||||
การตรวจจับตำแหน่ง | ด้วยพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | ||||||||||
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยรูทะลุ / ด้วยเกลียวใน / ด้วยอุปกรณ์เสริม | ||||||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ |
รหัสสินค้า |
---|
ADNGF-16-30-P-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มิลลิเมตร) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ (N) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า (N) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย (J) | มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | ความยาวกันกระแทก (มิลลิเมตร) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,738.39 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 0.15~ 1 | อลูมิเนียม, อโนไดซ์ | 16 | 90 | 121 | M5 | 0.15 | 29 | 16 | 93 | 6 | - | 554217 | 93 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | วัสดุ ซีล | TPE-U(PUR) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ก้านลูกสูบ | เหล็กอัลลอยด์สูง | วัสดุ ของ กระบอกสูบ | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ผิวเรียบ | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ADNGF-16-30-P-A ในชุด กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADNGF
รหัสสินค้า |
---|
ADNGF-100-50-PPS-A |
ADNGF-100-80-PPS-A |
ADNGF-12-10-P-A |
ADNGF-16-40-P-A |
ADNGF-16-5-P-A |
ADNGF-16-50-P-A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มิลลิเมตร) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ (N) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า (N) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย (J) | มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | ความยาวกันกระแทก (มิลลิเมตร) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,560.42 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 50 | 0.14~ 1 | อลูมิเนียมฉีดดายคาส, เคลือบผิว | 100 | 4524 | 4712 | G1/8 | 2.5 | 1089 | 116 | 2673 | 43 | 10 | 577230 | 2673 | ||
฿ 17,894.84 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 80 | 0.14~ 1 | อลูมิเนียมฉีดดายคาส, เคลือบผิว | 100 | 4524 | 4712 | G1/8 | 2.5 | 1089 | 116 | 2673 | 43 | 10 | 577232 | 2673 | ||
฿ 3,668.59 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.15~ 1 | อลูมิเนียม, อโนไดซ์ | 12 | 51 | 68 | M5 | 0.07 | 22 | 14 | 90 | 4 | - | 554206 | 90 | ||
฿ 3,803.42 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 0.15~ 1 | อลูมิเนียม, อโนไดซ์ | 16 | 90 | 121 | M5 | 0.15 | 29 | 16 | 93 | 6 | - | 554218 | 93 | ||
฿ 3,575.84 | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 0.15~ 1 | อลูมิเนียม, อโนไดซ์ | 16 | 90 | 121 | M5 | 0.15 | 29 | 16 | 93 | 6 | - | 554212 | 93 | ||
฿ 3,868.45 | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 0.15~ 1 | อลูมิเนียม, อโนไดซ์ | 16 | 90 | 121 | M5 | 0.15 | 29 | 16 | 93 | 6 | - | 554219 | 93 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง