(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบขนาดเล็ก ซีรีส์ ADNGF
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | M5 | M5 | M5 | M5 | G1 / 8 | G1 / 8 | G1 / 8 | G1 / 8 | G1 / 8 | G1 / 8 | |
การออกแบบ | ลูกสูบ | ||||||||||
ก้านลูกสูบ | |||||||||||
กระบอกสูบ | |||||||||||
โหมด การทำงาน | ดับเบิลการแสดง | ||||||||||
กันกระแทก | P | วงแหวน / แผ่นรองกันกระแทก ยืดหยุ่น ที่ปลายทั้งสองด้าน c | |||||||||
การตรวจจับ ตำแหน่ง | ผ่านพร็อกซิมิตี พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ | ||||||||||
ประเภทของการติดตั้ง | รูทะลุ / ผ่าน เกลียวใน / ผ่าน อุปกรณ์เสริม | ||||||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด |
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | M5 | M5 | M5 | M5 | G1 / 8 | G1 / 8 | G1 / 8 | G1 / 8 | G1 / 8 | G1 / 8 | |
การออกแบบ | ลูกสูบ | ||||||||||
ก้านลูกสูบ | |||||||||||
กระบอกสูบ | |||||||||||
โหมด การทำงาน | ดับเบิลการแสดง | ||||||||||
กันกระแทก | P | วงแหวน / แผ่นรองกันกระแทก ยืดหยุ่น ที่ปลายทั้งสองด้าน | |||||||||
การตรวจจับ ตำแหน่ง | ผ่านพร็อกซิมิตี พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ | ||||||||||
ประเภทของการติดตั้ง | รูทะลุ / ผ่าน เกลียวใน / ผ่าน อุปกรณ์เสริม | ||||||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มิลลิเมตร) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ (N) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า (N) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย (J) | มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | ความยาวกันกระแทก (มิลลิเมตร) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,641.48 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 0.15~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 12 | 51 | 68 | M5 | 0.07 | 22 | 14 | 90 | 4 | - | 554205 | 90 | ||
฿ 3,668.59 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.15~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 12 | 51 | 68 | M5 | 0.07 | 22 | 14 | 90 | 4 | - | 554206 | 90 | ||
฿ 3,696.75 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 0.15~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 12 | 51 | 68 | M5 | 0.07 | 22 | 14 | 90 | 4 | - | 554207 | 90 | ||
฿ 3,724.40 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 0.15~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 12 | 51 | 68 | M5 | 0.07 | 22 | 14 | 90 | 4 | - | 554208 | 90 | ||
฿ 3,531.32 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 0.15~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 12 | 51 | 68 | M5 | 0.07 | 22 | 14 | 90 | 4 | - | 554209 | 90 | ||
฿ 3,557.34 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 0.15~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 12 | 51 | 68 | M5 | 0.07 | 22 | 14 | 90 | 4 | - | 554210 | 90 | ||
฿ 3,608.85 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 0.15~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 12 | 51 | 68 | M5 | 0.07 | 22 | 14 | 90 | 4 | - | 554211 | 90 | ||
฿ 3,575.84 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 0.15~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 16 | 90 | 121 | M5 | 0.15 | 29 | 16 | 93 | 6 | - | 554212 | 93 | ||
฿ 3,607.84 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.15~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 16 | 90 | 121 | M5 | 0.15 | 29 | 16 | 93 | 6 | - | 554213 | 93 | ||
฿ 3,640.87 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 0.15~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 16 | 90 | 121 | M5 | 0.15 | 29 | 16 | 93 | 6 | - | 554214 | 93 | ||
฿ 3,673.86 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 0.15~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 16 | 90 | 121 | M5 | 0.15 | 29 | 16 | 93 | 6 | - | 554215 | 93 | ||
฿ 3,705.88 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 0.15~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 16 | 90 | 121 | M5 | 0.15 | 29 | 16 | 93 | 6 | - | 554216 | 93 | ||
฿ 3,738.39 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 0.15~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 16 | 90 | 121 | M5 | 0.15 | 29 | 16 | 93 | 6 | - | 554217 | 93 | ||
฿ 3,803.42 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 0.15~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 16 | 90 | 121 | M5 | 0.15 | 29 | 16 | 93 | 6 | - | 554218 | 93 | ||
฿ 3,868.45 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 0.15~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 16 | 90 | 121 | M5 | 0.15 | 29 | 16 | 93 | 6 | - | 554219 | 93 | ||
฿ 3,687.88 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 0.15~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 20 | 141 | 188 | M5 | 0.2 | 60 | 26 | 161 | 11 | - | 554220 | 161 | ||
฿ 3,732.89 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 0.15~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 20 | 141 | 188 | M5 | 0.2 | 60 | 26 | 161 | 11 | - | 554221 | 161 | ||
฿ 3,778.41 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 0.15~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 20 | 141 | 188 | M5 | 0.2 | 60 | 26 | 161 | 11 | - | 554222 | 161 | ||
฿ 3,823.44 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 0.15~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 20 | 141 | 188 | M5 | 0.2 | 60 | 26 | 161 | 11 | - | 554223 | 161 | ||
฿ 3,869.45 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 0.15~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 20 | 141 | 188 | M5 | 0.2 | 60 | 26 | 161 | 11 | - | 554224 | 161 | ||
฿ 3,914.47 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 0.15~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 20 | 141 | 188 | M5 | 0.2 | 60 | 26 | 161 | 11 | - | 554225 | 161 | ||
฿ 4,377.14 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 0.19~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 20 | 141 | 188 | M5 | 0.2 | 60 | 26 | 161 | 11 | 3 | 577212 | 161 | ||
฿ 4,004.49 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 0.15~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 20 | 141 | 188 | M5 | 0.2 | 60 | 26 | 161 | 11 | - | 554226 | 161 | ||
฿ 4,095.04 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 0.15~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 20 | 141 | 188 | M5 | 0.2 | 60 | 26 | 161 | 11 | - | 554227 | 161 | ||
฿ 4,186.07 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 0.15~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 20 | 141 | 188 | M5 | 0.2 | 60 | 26 | 161 | 11 | - | 554228 | 161 | ||
฿ 4,647.74 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 0.19~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 20 | 141 | 188 | M5 | 0.2 | 60 | 26 | 161 | 11 | 3 | 577215 | 161 | ||
฿ 4,141.55 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 25 | 247 | 295 | M5 | 0.3 | 85 | 28 | 191 | 11 | - | 554229 | 191 | ||
฿ 4,218.56 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 25 | 247 | 295 | M5 | 0.3 | 85 | 28 | 191 | 11 | - | 554230 | 191 | ||
฿ 4,687.25 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 0.19~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 25 | 247 | 295 | M5 | 0.3 | 85 | 28 | 191 | 11 | 3.5 | 577216 | 191 | ||
฿ 4,296.11 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 25 | 247 | 295 | M5 | 0.3 | 85 | 28 | 191 | 11 | - | 554231 | 191 | ||
฿ 4,373.64 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 25 | 247 | 295 | M5 | 0.3 | 85 | 28 | 191 | 11 | - | 554232 | 191 | ||
฿ 4,451.16 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 25 | 247 | 295 | M5 | 0.3 | 85 | 28 | 191 | 11 | - | 554233 | 191 | ||
฿ 4,528.19 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 25 | 247 | 295 | M5 | 0.3 | 85 | 28 | 191 | 11 | - | 554234 | 191 | ||
฿ 4,996.36 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 0.19~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 25 | 247 | 295 | M5 | 0.3 | 85 | 28 | 191 | 11 | 3.5 | 577220 | 191 | ||
฿ 4,683.25 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 25 | 247 | 295 | M5 | 0.3 | 85 | 28 | 191 | 11 | - | 554235 | 191 | ||
฿ 4,838.32 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 25 | 247 | 295 | M5 | 0.3 | 85 | 28 | 191 | 11 | - | 554236 | 191 | ||
฿ 5,305.99 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 0.19~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 25 | 247 | 295 | M5 | 0.3 | 85 | 28 | 191 | 11 | 3.5 | 577222 | 191 | ||
฿ 4,993.36 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 25 | 247 | 295 | M5 | 0.3 | 85 | 28 | 191 | 11 | - | 554237 | 191 | ||
฿ 5,462.04 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 0.19~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 25 | 247 | 295 | M5 | 0.3 | 85 | 28 | 191 | 11 | 3.5 | 577223 | 191 | ||
฿ 4,777.78 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 32 | 415 | 483 | G1 / 8 | 0.4 | 122 | 38 | 327 | 17 | - | 554238 | 327 | ||
฿ 4,878.33 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 32 | 415 | 483 | G1 / 8 | 0.4 | 122 | 38 | 327 | 17 | - | 554239 | 327 | ||
฿ 5,354.00 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 0.19~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 32 | 415 | 483 | G1 / 8 | 1 | 122 | 38 | 327 | 17 | 4 | 574022 | 327 | ||
฿ 4,978.86 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 32 | 415 | 483 | G1 / 8 | 0.4 | 122 | 38 | 327 | 17 | - | 554240 | 327 | ||
฿ 5,454.05 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 0.19~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 32 | 415 | 483 | G1 / 8 | 1 | 122 | 38 | 327 | 17 | 4 | 574023 | 327 | ||
฿ 5,079.89 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 32 | 415 | 483 | G1 / 8 | 0.4 | 122 | 38 | 327 | 17 | - | 554241 | 327 | ||
฿ 5,180.44 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 25 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 32 | 415 | 483 | G1 / 8 | 0.4 | 122 | 38 | 327 | 17 | - | 554242 | 327 | ||
฿ 5,655.11 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 0.19~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 32 | 415 | 483 | G1 / 8 | 1 | 122 | 38 | 327 | 17 | 4 | 574025 | 327 | ||
฿ 5,280.98 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 32 | 415 | 483 | G1 / 8 | 0.4 | 122 | 38 | 327 | 17 | - | 554243 | 327 | ||
฿ 5,756.15 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 0.19~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 32 | 415 | 483 | G1 / 8 | 1 | 122 | 38 | 327 | 17 | 4 | 574026 | 327 | ||
฿ 5,482.55 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 32 | 415 | 483 | G1 / 8 | 0.4 | 122 | 38 | 327 | 17 | - | 554244 | 327 | ||
฿ 5,957.22 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 0.19~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 32 | 415 | 483 | G1 / 8 | 1 | 122 | 38 | 327 | 17 | 4 | 574027 | 327 | ||
฿ 5,683.61 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 32 | 415 | 483 | G1 / 8 | 0.4 | 122 | 38 | 327 | 17 | - | 554245 | 327 | ||
฿ 6,159.80 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 0.19~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 32 | 415 | 483 | G1 / 8 | 1 | 122 | 38 | 327 | 17 | 4 | 574028 | 327 | ||
฿ 5,884.71 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 32 | 415 | 483 | G1 / 8 | 0.4 | 122 | 38 | 327 | 17 | - | 554246 | 327 | ||
฿ 6,359.88 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 0.19~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 32 | 415 | 483 | G1 / 8 | 1 | 122 | 38 | 327 | 17 | 4 | 574029 | 327 | ||
฿ 6,287.85 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 80 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 32 | 415 | 483 | G1 / 8 | 0.4 | 122 | 38 | 327 | 17 | - | 554247 | 327 | ||
฿ 6,762.52 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 80 | 0.19~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 32 | 415 | 483 | G1 / 8 | 1 | 122 | 38 | 327 | 17 | 4 | 574030 | 327 | ||
฿ 5,784.67 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 40 | 686 | 754 | G1 / 8 | 0.7 | 164 | 45 | 430 | 17 | - | 554248 | 430 | ||
฿ 5,899.69 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 40 | 686 | 754 | G1 / 8 | 0.7 | 164 | 45 | 430 | 17 | - | 554249 | 430 | ||
฿ 6,406.40 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 0.14~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 40 | 686 | 754 | G1 / 8 | 1.7 | 164 | 45 | 430 | 17 | 5 | 574031 | 430 | ||
฿ 6,015.74 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 40 | 686 | 754 | G1 / 8 | 0.7 | 164 | 45 | 430 | 17 | - | 554250 | 430 | ||
฿ 6,131.79 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 40 | 686 | 754 | G1 / 8 | 0.7 | 164 | 45 | 430 | 17 | - | 554251 | 430 | ||
฿ 6,247.84 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 40 | 686 | 754 | G1 / 8 | 0.7 | 164 | 45 | 430 | 17 | - | 554252 | 430 | ||
฿ 6,362.88 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 40 | 686 | 754 | G1 / 8 | 0.7 | 164 | 45 | 430 | 17 | - | 554253 | 430 | ||
฿ 6,869.07 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 0.14~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 40 | 686 | 754 | G1 / 8 | 1.7 | 164 | 45 | 430 | 17 | 5 | 574035 | 430 | ||
฿ 6,594.96 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 40 | 686 | 754 | G1 / 8 | 0.7 | 164 | 45 | 430 | 17 | - | 554254 | 430 | ||
฿ 7,100.65 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 0.14~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 40 | 686 | 754 | G1 / 8 | 1.7 | 164 | 45 | 430 | 17 | 5 | 574036 | 430 | ||
฿ 6,826.56 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 40 | 686 | 754 | G1 / 8 | 0.7 | 164 | 45 | 430 | 17 | - | 554255 | 430 | ||
฿ 7,333.25 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 0.14~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 40 | 686 | 754 | G1 / 8 | 1.7 | 164 | 45 | 430 | 17 | 5 | 574037 | 430 | ||
฿ 7,058.65 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 40 | 686 | 754 | G1 / 8 | 0.7 | 164 | 45 | 430 | 17 | - | 554256 | 430 | ||
฿ 7,521.81 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 80 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 40 | 686 | 754 | G1 / 8 | 0.7 | 164 | 45 | 430 | 17 | - | 554257 | 430 | ||
฿ 8,028.49 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 80 | 0.14~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 40 | 686 | 754 | G1 / 8 | 1.7 | 164 | 45 | 430 | 17 | 5 | 574039 | 430 | ||
฿ 7,450.79 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 50 | 1057 | 1178 | G1 / 8 | 1 | 287 | 64 | 687 | 29 | - | 554259 | 687 | ||
฿ 7,581.34 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 50 | 1057 | 1178 | G1 / 8 | 1 | 287 | 64 | 687 | 29 | - | 554260 | 687 | ||
฿ 7,710.38 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 50 | 1057 | 1178 | G1 / 8 | 1 | 287 | 64 | 687 | 29 | - | 554261 | 687 | ||
฿ 8,246.08 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 0.14~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 50 | 1057 | 1178 | G1 / 8 | 2.8 | 287 | 64 | 687 | 29 | 6 | 574042 | 687 | ||
฿ 7,839.44 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 50 | 1057 | 1178 | G1 / 8 | 1 | 287 | 64 | 687 | 29 | - | 554262 | 687 | ||
฿ 7,968.98 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 50 | 1057 | 1178 | G1 / 8 | 1 | 287 | 64 | 687 | 29 | - | 554263 | 687 | ||
฿ 8,227.56 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 50 | 1057 | 1178 | G1 / 8 | 1 | 287 | 64 | 687 | 29 | - | 554264 | 687 | ||
฿ 8,487.18 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 50 | 1057 | 1178 | G1 / 8 | 1 | 287 | 64 | 687 | 29 | - | 554265 | 687 | ||
฿ 9,263.96 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 80 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 50 | 1057 | 1178 | G1 / 8 | 1 | 287 | 64 | 687 | 29 | - | 554267 | 687 | ||
฿ 9,799.66 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 80 | 0.14~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 50 | 1057 | 1178 | G1 / 8 | 2.8 | 287 | 64 | 687 | 29 | 6 | 574048 | 687 | ||
฿ 8,926.84 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 63 | 1750 | 1870 | G1 / 8 | 1.3 | 373 | 72 | 915 | 29 | - | 554268 | 915 | ||
฿ 9,084.89 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 63 | 1750 | 1870 | G1 / 8 | 1.3 | 373 | 72 | 915 | 29 | - | 554269 | 915 | ||
฿ 9,242.45 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 63 | 1750 | 1870 | G1 / 8 | 1.3 | 373 | 72 | 915 | 29 | - | 554270 | 915 | ||
฿ 9,851.68 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 0.14~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 63 | 1750 | 1870 | G1 / 8 | 4.8 | 373 | 72 | 915 | 29 | 7 | 574051 | 915 | ||
฿ 9,400.52 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 63 | 1750 | 1870 | G1 / 8 | 1.3 | 373 | 72 | 915 | 29 | - | 554271 | 915 | ||
฿ 10,010.24 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 0.14~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 63 | 1750 | 1870 | G1 / 8 | 4.8 | 373 | 72 | 915 | 29 | 7 | 574052 | 915 | ||
฿ 9,559.07 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 63 | 1750 | 1870 | G1 / 8 | 1.3 | 373 | 72 | 915 | 29 | - | 554272 | 915 | ||
฿ 9,875.19 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 0.1~ 1 | อะลูมิเนียม โนไดซ์ | 63 | 1750 | 1870 | G1 / 8 | 1.3 | 373 | 72 | 915 | 29 | - | 554273 | 915 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | วัสดุ ซีล | TPE-U (PUR) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ก้านลูกสูบ | เหล็กกล้า อัลลอยด์ สูง | วัสดุ ของ กระบอกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย เคลือบผิวเรียบ | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้น การกัดกร่อน ปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง