1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADNGF (รหัสสินค้า)

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS

กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADNGF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,531.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADNGF

กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADNGF

กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADNGF

คุณสมบัติ

กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADNGF

รายละเอียดจำเพาะ

เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ121620253240506380100
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์M5M5M5M5G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8
การออกแบบลูกสูบ
ก้านลูกสูบ
ตัวกระบอกสูบ
โหมดการทำงานสองทิศทาง
ตัวกันกระแทกPแหวน/แผ่นกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ทั้งสองด้าน
การตรวจจับตำแหน่งด้วยพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์
ประเภทของการติดตั้งด้วยรูทะลุ / ด้วยเกลียวใน / ด้วยอุปกรณ์เสริม
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ

สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ121620253240506380100
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์M5M5M5M5G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8
การออกแบบลูกสูบ
ก้านลูกสูบ
ตัวกระบอกสูบ
โหมดการทำงานสองทิศทาง
ตัวกันกระแทกPแหวน/แผ่นกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ทั้งสองด้าน
การตรวจจับตำแหน่งด้วยพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์
ประเภทของการติดตั้งด้วยรูทะลุ / ด้วยเกลียวใน / ด้วยอุปกรณ์เสริม
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
รหัสสินค้า
ADNGF-50-50-P-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ
(มิลลิเมตร)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ
(N)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า
(N)
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย
(J)
มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม
(ก.)
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม
(ก.)
น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม
(ก.)
มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม
(ก.)
ความยาวกันกระแทก
(มิลลิเมตร)
ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก

฿ 8,487.18

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 31 วัน 500.1~ 1อลูมิเนียม, อโนไดซ์5010571178G1/812876468729-554265687

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงสองครั้ง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80 วัสดุ ซีล TPE-U(PUR)
วัสดุ ก้านลูกสูบ เหล็กอัลลอยด์สูง วัสดุ ของ กระบอกสูบ อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ผิวเรียบ สื่อปฏิบัติการ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ADNGF-50-50-P-A ในชุด กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADNGF

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ADNGF-100-50-PPS-A
ADNGF-100-80-PPS-A
ADNGF-12-10-P-A
ADNGF-50-80-P-A
ADNGF-50-80-PPS-A
ADNGF-63-10-P-A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ
(มิลลิเมตร)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ
(N)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า
(N)
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย
(J)
มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม
(ก.)
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม
(ก.)
น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม
(ก.)
มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม
(ก.)
ความยาวกันกระแทก
(มิลลิเมตร)
ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก

฿ 16,560.42

1 ชิ้น 61 วัน 500.14~ 1อลูมิเนียมฉีดดายคาส, เคลือบผิว10045244712G1/82.51089116267343105772302673

฿ 17,894.84

1 ชิ้น 61 วัน 800.14~ 1อลูมิเนียมฉีดดายคาส, เคลือบผิว10045244712G1/82.51089116267343105772322673

฿ 3,668.59

1 ชิ้น 5 วัน 100.15~ 1อลูมิเนียม, อโนไดซ์125168M50.072214904-55420690

฿ 9,263.96

1 ชิ้น 31 วัน 800.1~ 1อลูมิเนียม, อโนไดซ์5010571178G1/812876468729-554267687

฿ 9,799.66

1 ชิ้น 31 วัน 800.14~ 1อลูมิเนียม, อโนไดซ์5010571178G1/82.828764687296574048687

฿ 8,926.84

1 ชิ้น 31 วัน 100.1~ 1อลูมิเนียม, อโนไดซ์6317501870G1/81.33737291529-554268915