(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หัวขับแบริ่งรับโหลดสูงพร้อมรางไกด์บอลเนื่องจากมีระยะห่างระหว่างก้านลูกสูบกว้าง
· มีตัวกันกระแทกคงที่
· ลูกสูบคู่ให้แรงเป็นสองเท่าในพื้นที่ครึ่งหนึ่ง
· รางแบริ่งเม็ดกลมหรือทั่วไป
· ปรับระยะสโตรคอย่างแม่นยำที่ตำแหน่งปลาย
ลูกสูบ ⌀ | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | |
---|---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | M5 | M5 | M5 | M5 | G1/8 | |
ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4] | |||||
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | สามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ) | |||||
ความดันในการใช้งาน [บาร์] | 2.5 ถึง 10 | 1 ถึง 10 | ||||
การออกแบบโครงสร้าง | ก้านลูกสูบแบบขนานพร้อม Yoke | |||||
ด้วยก้านลูกสูบแบบขนานพร้อม Yoke | ||||||
ตัวกันกระแทก | แหวน/แผ่นกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ทั้งสองด้าน | |||||
การตรวจจับตำแหน่ง | สำหรับพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | |||||
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยรูทะลุ | |||||
มีเกลียวใน | ||||||
ด้วยแผ่นเพลทติดตั้ง | ||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | |||||
การป้องกันต่อแรงบิด/ไกด์ | ก้านลูกสูบแบบขยาน/มีรางแบริ่งทั่วไปหรือรางแบริ่งเม็ดกลม |
ชนิด | รางแบริ่งทั่วไป GF | รางแบริ่งเม็ดกลมแบบหมุนเวียน KF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -20 ถึง +80 | |||||
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 2 | — |
รหัสสินค้า |
---|
DPZ-32-40-P-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | วัสดุ ก้านลูกสูบ | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มิลลิเมตร) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ (N) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า (N) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย (J) | ไกด์ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,584.64 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 40 | 0.1~ 1 | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 32 | 724 | 966 | G1/8 | 0.5 | รางเลื่อน | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 159819 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | วัสดุ ตัวเสื้อ | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ซีล | NBR | วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DPZ-32-40-P-A ในชุด กระบอกสูบลูกสูบคู่, ซีรีส์ DPZ
รหัสสินค้า |
---|
DPZ-10-10-P-A |
DPZ-16-10-P-A |
DPZ-16-25-P-A |
DPZ-16-40-P-A |
DPZ-16-50-P-A |
DPZ-25-100-P-A-KF |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | วัสดุ ก้านลูกสูบ | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มิลลิเมตร) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ (N) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า (N) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย (J) | ไกด์ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,961.30 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 0.25~ 1 | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 10 | 60 | 94 | M5 | 0.08 | รางเลื่อน | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 32681 | ||
฿ 19,064.20 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 0.1~ 1 | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | รางเลื่อน | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 32686 | ||
฿ 20,115.93 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 25 | 0.1~ 1 | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | รางเลื่อน | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 32687 | ||
฿ 21,168.75 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 40 | 0.1~ 1 | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | รางเลื่อน | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 32688 | ||
฿ 21,868.81 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 50 | 0.1~ 1 | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 16 | 180 | 242 | M5 | 0.15 | รางเลื่อน | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 32689 | ||
฿ 37,482.54 | 1 ชิ้น | 30 วัน | 100 | 0.1~ 1 | เหล็กกล้าชุบตัวเรือนแข็ง | 25 | 452 | 590 | M5 | 0.3 | รางตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบหมุนเวียน | 0 - ไม่มีความเค้นการกัดกร่อน | 162101 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง