1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบลูกสูบคู่, ซีรีส์ DPZ (รหัสสินค้า)

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • กระบอกสูบลูกสูบคู่, ซีรีส์ DPZ
  • กระบอกสูบลูกสูบคู่, ซีรีส์ DPZ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,961.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หัวขับแบริ่งรับโหลดสูงพร้อมรางไกด์บอลเนื่องจากมีระยะห่างระหว่างก้านลูกสูบกว้าง
· มีตัวกันกระแทกคงที่
· ลูกสูบคู่ให้แรงเป็นสองเท่าในพื้นที่ครึ่งหนึ่ง
· รางแบริ่งเม็ดกลมหรือทั่วไป
· ปรับระยะสโตรคอย่างแม่นยำที่ตำแหน่งปลาย

กระบอกสูบลูกสูบคู่, ซีรีส์ DPZ

กระบอกสูบลูกสูบคู่, ซีรีส์ DPZ

คุณสมบัติ

กระบอกสูบลูกสูบคู่, ซีรีส์ DPZ
กระบอกสูบลูกสูบคู่, ซีรีส์ DPZ
กระบอกสูบลูกสูบคู่, ซีรีส์ DPZ

รายละเอียดจำเพาะ

ลูกสูบ ⌀1016202532
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์M5M5M5M5G1/8
ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573­1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อตสามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ)
ความดันในการใช้งาน [บาร์]2.5 ถึง 101 ถึง 10
การออกแบบโครงสร้างก้านลูกสูบแบบขนานพร้อม Yoke
ด้วยก้านลูกสูบแบบขนานพร้อม Yoke
ตัวกันกระแทกแหวน/แผ่นกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ทั้งสองด้าน
การตรวจจับตำแหน่งสำหรับพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์
ประเภทของการติดตั้งด้วยรูทะลุ
มีเกลียวใน
ด้วยแผ่นเพลทติดตั้ง
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
การป้องกันต่อแรงบิด/ไกด์ก้านลูกสูบแบบขยาน/มีรางแบริ่งทั่วไปหรือรางแบริ่งเม็ดกลม

สภาพแวดล้อม

ชนิดรางแบริ่งทั่วไป GFรางแบริ่งเม็ดกลมแบบหมุนเวียน KF
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-20 ถึง +80
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC2
รหัสสินค้า
DPZ-10-10-P-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
วัสดุ ก้านลูกสูบ เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ
(มิลลิเมตร)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ
(N)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า
(N)
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย
(J)
ไกด์ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ส่วน ผู้ผลิต #

฿ 16,961.30

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 8 วัน 100.25~ 1สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง106094M50.08รางเลื่อน2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง32681

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงสองครั้ง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80 วัสดุ ตัวเสื้อ อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป
วัสดุ ซีล NBR วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป สื่อปฏิบัติการ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DPZ-10-10-P-A ในชุด กระบอกสูบลูกสูบคู่, ซีรีส์ DPZ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DPZ-16-10-P-A
DPZ-16-25-P-A
DPZ-16-40-P-A
DPZ-16-50-P-A
DPZ-25-100-P-A-KF
DPZ-25-40-P-A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
วัสดุ ก้านลูกสูบ เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ
(มิลลิเมตร)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ
(N)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า
(N)
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย
(J)
ไกด์ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ส่วน ผู้ผลิต #

฿ 19,064.20

1 ชิ้น 8 วัน 100.1~ 1สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง16180242M50.15รางเลื่อน2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง32686

฿ 20,115.93

1 ชิ้น 30 วัน 250.1~ 1สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง16180242M50.15รางเลื่อน2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง32687

฿ 21,168.75

1 ชิ้น 30 วัน 400.1~ 1สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง16180242M50.15รางเลื่อน2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง32688

฿ 21,868.81

1 ชิ้น 30 วัน 500.1~ 1สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง16180242M50.15รางเลื่อน2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง32689

฿ 37,482.54

1 ชิ้น 30 วัน 1000.1~ 1เหล็กกล้าชุบตัวเรือนแข็ง25452590M50.3รางตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบหมุนเวียน0 - ไม่มีความเค้นการกัดกร่อน162101

฿ 25,307.16

1 ชิ้น 30 วัน 400.1~ 1สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง25452590M50.3รางเลื่อน2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง32702