(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | วัสดุ | วัสดุ ก้านลูกสูบ | วัสดุ ของ กระบอกสูบ | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มิลลิเมตร) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ (N) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า (N) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | สื่อปฏิบัติการ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,313.73 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 0~ 80 | 0.1~ 1 | สเตนเลส อัลลอยด์สูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 118 | 15.3 | 670 | 8.9 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 4 - ความเค้น การกัดกร่อน สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง | 2176400 | 670 | ||
฿ 7,348.74 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 0~ 80 | 0.1~ 1 | สเตนเลส อัลลอยด์สูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 118 | 15.3 | 670 | 8.9 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 4 - ความเค้น การกัดกร่อน สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง | 2176401 | 670 | ||
฿ 7,371.74 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 0~ 80 | 0.1~ 1 | สเตนเลส อัลลอยด์สูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 118 | 15.3 | 670 | 8.9 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 4 - ความเค้น การกัดกร่อน สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง | 2176402 | 670 | ||
฿ 7,489.80 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 0~ 80 | 0.1~ 1 | สเตนเลส อัลลอยด์สูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 118 | 15.3 | 670 | 8.9 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 4 - ความเค้น การกัดกร่อน สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง | 2176404 | 670 | ||
฿ 7,630.85 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 160 | 0~ 80 | 0.1~ 1 | สเตนเลส อัลลอยด์สูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 118 | 15.3 | 670 | 8.9 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 4 - ความเค้น การกัดกร่อน สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง | 2176406 | 670 | ||
฿ 7,724.89 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 200 | 0~ 80 | 0.1~ 1 | สเตนเลส อัลลอยด์สูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 118 | 15.3 | 670 | 8.9 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 4 - ความเค้น การกัดกร่อน สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง | 2176407 | 670 | ||
฿ 7,934.96 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 7,978.98 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 8,007.99 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 8,155.05 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 8,331.11 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 8,449.15 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง