(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
ESNU-12-25-P-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | วัสดุ | วัสดุ ก้านลูกสูบ | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มิลลิเมตร) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ (N) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า (N) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | เกลียว | ปลายก้านลูกสูบ | พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย (J) | เคลื่อนย้าย มวล (ก.) | มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | แรงในการรีเซ็ต สปริง ด้วยแกนลูกสูบใน ตำแหน่ง หดกลับ (N) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,971.68 | CYLINDER CONNECTING COMPONENTS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 0.15~ 1 | อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไป | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 12 | - | 61 | M5 | M6 | เกลียวนอก | 0.07 | - | 18.5 | 4 | 75 | 2 | - | 19261 | 75 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว (ส่วนขยาย) | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | วัสดุ ซีล | NBR, TPE-U(PU) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ของ กระบอกสูบ | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ESNU-12-25-P-A ในชุด กระบอกสูบ แบบกลม ซีรีส์ ESNU
รหัสสินค้า |
---|
ESNU-10-25-P-A |
ESNU-10-50-P-A |
ESNU-12-10-P-A |
ESNU-12-50-P-A |
ESNU-16-10-P-A |
ESNU-16-25-P-A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | วัสดุ | วัสดุ ก้านลูกสูบ | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มิลลิเมตร) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ (N) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า (N) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | เกลียว | ปลายก้านลูกสูบ | พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย (J) | เคลื่อนย้าย มวล (ก.) | มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | แรงในการรีเซ็ต สปริง ด้วยแกนลูกสูบใน ตำแหน่ง หดกลับ (N) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,848.38 | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 0.15~ 1 | อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไป | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 10 | - | 41.6 | M5 | M4 | เกลียวนอก | 0.05 | - | 8.5 | 2.7 | 37.3 | 1 | - | 19258 | 37.3 | ||
฿ 1,862.20 | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 0.15~ 1 | อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไป | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 10 | - | 41.6 | M5 | M4 | เกลียวนอก | 0.05 | - | 8.5 | 2.7 | 37.3 | 1 | - | 19259 | 37.3 | ||
฿ 1,962.10 | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 0.15~ 1 | อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไป | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 12 | - | 61 | M5 | M6 | เกลียวนอก | 0.07 | - | 18.5 | 4 | 75 | 2 | - | 19260 | 75 | ||
฿ 1,989.21 | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 0.15~ 1 | อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไป | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 12 | - | 61 | M5 | M6 | เกลียวนอก | 0.07 | - | 18.5 | 4 | 75 | 2 | - | 19262 | 75 | ||
฿ 2,216.13 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 0.12~ 1 | อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไป | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 16 | - | 106.5 | M5 | M6 | เกลียวนอก | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | - | 19263 | 89.9 | ||
฿ 2,229.43 | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 0.12~ 1 | อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไป | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 16 | - | 106.5 | M5 | M6 | เกลียวนอก | 0.15 | - | 23 | 4.6 | 89.9 | 2 | - | 19264 | 89.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง