1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบ แบบกลม ซีรีส์ ESNU (รหัสสินค้า)

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS

กระบอกสูบ แบบกลม ซีรีส์ ESNU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,720.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
ESNU-12-50-P-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
วัสดุ วัสดุ ก้านลูกสูบ เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ
(มิลลิเมตร)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ
(N)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า
(N)
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เกลียว ปลายก้านลูกสูบ พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย
(J)
เคลื่อนย้าย มวล
(ก.)
มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม
(ก.)
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม
(ก.)
น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม
(ก.)
มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม
(ก.)
แรงในการรีเซ็ต สปริง ด้วยแกนลูกสูบใน ตำแหน่ง หดกลับ
(N)
ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก

฿ 1,989.21

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 31 วัน 500.15~ 1อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไปสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง12-61M5M6เกลียวนอก0.07-18.54752-1926275

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงเดี่ยว (ส่วนขยาย) อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80 วัสดุ ซีล NBR, TPE-U(PU)
วัสดุ ของ กระบอกสูบ สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง สื่อปฏิบัติการ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ESNU-12-50-P-A ในชุด กระบอกสูบ แบบกลม ซีรีส์ ESNU

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ESNU-10-50-P-A
ESNU-12-10-P-A
ESNU-12-25-P-A
ESNU-16-10-P-A
ESNU-16-25-P-A
ESNU-16-50-P-A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
วัสดุ วัสดุ ก้านลูกสูบ เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ
(มิลลิเมตร)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ
(N)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า
(N)
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เกลียว ปลายก้านลูกสูบ พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย
(J)
เคลื่อนย้าย มวล
(ก.)
มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม
(ก.)
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม
(ก.)
น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม
(ก.)
มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม
(ก.)
แรงในการรีเซ็ต สปริง ด้วยแกนลูกสูบใน ตำแหน่ง หดกลับ
(N)
ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก

฿ 1,862.20

1 ชิ้น 31 วัน 500.15~ 1อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไปสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง10-41.6M5M4เกลียวนอก0.05-8.52.737.31-1925937.3

฿ 1,962.10

1 ชิ้น 31 วัน 100.15~ 1อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไปสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง12-61M5M6เกลียวนอก0.07-18.54752-1926075

฿ 1,971.68

1 ชิ้น 31 วัน 250.15~ 1อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไปสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง12-61M5M6เกลียวนอก0.07-18.54752-1926175

฿ 2,216.13

1 ชิ้น 8 วัน 100.12~ 1อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไปสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง16-106.5M5M6เกลียวนอก0.15-234.689.92-1926389.9

฿ 2,229.43

1 ชิ้น 31 วัน 250.12~ 1อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไปสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง16-106.5M5M6เกลียวนอก0.15-234.689.92-1926489.9

฿ 2,250.68

1 ชิ้น 31 วัน 500.12~ 1อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ทั่วไปสแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง16-106.5M5M6เกลียวนอก0.15-234.689.92-1926589.9