1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบแบบมาตรฐาน, ซีรีส์ DSBC (รหัสสินค้า)

STANDARD CYLINDERS TO ISO 1555

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,545.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบแบบมาตรฐาน ซีรีส์ DSBC ของ Festo

  • ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง
  • ความยาวระยะสโตรคหลากหลาย
  • ตัวกันกระแทกนิวเมติกส์
  • ระดับความทนทานต่อการกัดกร่อน Class 2
  • เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง
  • ทำงานโดยอากาศอัด (ISO 8573-1:2010 [7:4:4])
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ
  • ใช้งานได้หลากหลายการติดตั้งและการทำงาน

กระบอกสูบแบบมาตรฐาน, ซีรีส์ DSBC

กระบอกสูบทรงกลม, ซีรีส์ DSBC

คุณสมบัติ

กระบอกสูบทรงกลม, ซีรีส์ DSBC

รายละเอียดจำเพาะ

เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ3240506380100125
การออกแบบลูกสูบ/ก้านลูกสูบ/บาร์เรลโปรไฟล์
โหมดการทำงานสองทิศทาง
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์
DSBC-:G1/8G1/4G1/4G3/8G3/8G1/2G1/2
DSBC-: -CM5G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8
เกลียวก้านลูกสูบM10 × 1.25M12 × 1.25M16 × 1.5M16 × 1.5M20 × 1.5M20 × 1.5M27 × 2
ระยะสโตรค
DSBC-… [มม.]1 ถึง 2800
DSBC-...-Q [มม.]1 ถึง 1500
DSBC-...-L1 [มม.]10 ถึง 1,000
DSBC-...-C [มม.]10 ถึง 2000
DSBC-...-E1/ - E2/ - E3 [มม.]10 ถึง 2000
DSBC-...-P2 [มม.]10 ถึง 500
DSBC-...-...E [มม.]1 ถึง 2000
DSBC-...-...L [มม.]1 ถึง 2000
ตัวกันกระแทก
DSBC-: -Pมีเพลท/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน
DSBC-: -PPVตัวกันกระแทกนิวเมติกส์, ปรับได้ที่ปลายทั้งสองด้าน
DSBC-: -PPSตัวกันกระแทกนิวเมติกส์, ปรับอัตโนมัติที่ปลายทั้งสองด้าน
ความยาวกันกระแทก
DSBC-...-PPV [มม.]17192222313145
DSBC-...-E1/ - E2/ - E3 [มม.]171915151515
การตรวจจับตำแหน่งด้วยพร็อกซิมิตี้สวิตช์
ประเภทของการติดตั้งด้วยเกลียวใน/อุปกรณ์เสริม
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
รหัสสินค้า
DSBC-40-200-D3-PPSA-N3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
วัสดุ วัสดุ ก้านลูกสูบ วัสดุ ของ กระบอกสูบ วัสดุ ก้านเคลวิส วัสดุ ซีล ลูกสูบ วัสดุ ลูกสูบ วัสดุ สกรู หน้าแปลน วัสดุ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ
(มิลลิเมตร)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ
(N)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า
(N)
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เกลียว ปลายก้านลูกสูบ พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย
(J)
มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม
(ก.)
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม
(ก.)
น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม
(ก.)
มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม
(ก.)
ความยาวกันกระแทก
(มิลลิเมตร)
สื่อปฏิบัติการ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ขั้นต่ำ
(°C)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (สูงสุด)
(°C)
ตัวกันกระแทก ตำแหน่งติดตั้ง โหมด การทำงาน การออกแบบ โครงสร้าง หลากหลาย ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการและสื่อ ไพล็อต การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) ประเภทของการติดตั้ง หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ เป็นไปตาม มาตรฐาน การตรวจจับ ตำแหน่ง วัสดุ ปัดน้ำฝนก้านลูกสูบ วัสดุ ซีล บัฟเฟอร์ วัสดุ ลูกสูบกันกระแทก วัสดุ น๊อตตัวเมีย วัสดุ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ ก้านปัดน้ำฝน ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก

฿ 7,850.38

STANDARD CYLINDERS TO ISO 1555 1 ชิ้น 31 วัน -200-0.06~ 1.2อลูมิเนียมฉีดดายคาส, เคลือบผิวเหล็กอัลลอยด์สูงอลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ผิวเรียบสำหรับพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์TPE-U(PU)อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูปเหล็กกล้า, ชุบกัลวาไนซ์-40633754G1/4M12x1.25เกลียวนอก0.7205497681619อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง-2080ตัวกันกระแทกตำแหน่งปลายแบบนิวเมติกส์ปรับอัตโนมัติใด ๆสองทิศทางลูกสูบ, ก้านลูกสูบ, บาร์เรลโปรไฟล์ก้านลูกสูบที่ปลายข้างหนึ่งสามารถหล่อลื่นน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับใช้งานครั้งต่อไป)VDMA24364-B1/B2-Lตัวเลือกเสริม: ด้วยเกลียวใน ด้วยอุปกรณ์เสริมสอดคล้องตามมาตรฐาน RoHSISO 15552สำหรับพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์TPE-U(PU)TPE-U(PU)POMเหล็กกล้า, ชุบกัลวาไนซ์สารประกอบโพลีเมอร์โลหะTPE-E--

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DSBC-40-200-D3-PPSA-N3 ในชุด กระบอกสูบแบบมาตรฐาน, ซีรีส์ DSBC

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DSBC-100-125-PPVA-N3
DSBC-100-160-PPSA-N3
DSBC-100-160-PPVA-N3
DSBC-40-200-D3-PPVA-N3
DSBC-40-200-PPSA-N3
DSBC-40-200-PPVA-N3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการทำงานของ กระบอกสูบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
วัสดุ วัสดุ ก้านลูกสูบ วัสดุ ของ กระบอกสูบ วัสดุ ก้านเคลวิส วัสดุ ซีล ลูกสูบ วัสดุ ลูกสูบ วัสดุ สกรู หน้าแปลน วัสดุ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ
(มิลลิเมตร)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ
(N)
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า
(N)
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เกลียว ปลายก้านลูกสูบ พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย
(J)
มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม
(ก.)
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม
(ก.)
น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม
(ก.)
มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม
(ก.)
ความยาวกันกระแทก
(มิลลิเมตร)
สื่อปฏิบัติการ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ขั้นต่ำ
(°C)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (สูงสุด)
(°C)
ตัวกันกระแทก ตำแหน่งติดตั้ง โหมด การทำงาน การออกแบบ โครงสร้าง หลากหลาย ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการและสื่อ ไพล็อต การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) ประเภทของการติดตั้ง หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ เป็นไปตาม มาตรฐาน การตรวจจับ ตำแหน่ง วัสดุ ปัดน้ำฝนก้านลูกสูบ วัสดุ ซีล บัฟเฟอร์ วัสดุ ลูกสูบกันกระแทก วัสดุ น๊อตตัวเมีย วัสดุ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ ก้านปัดน้ำฝน ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก

฿ 12,858.58

1 ชิ้น 8 วัน การแสดงสองครั้ง125-20~ 800.04~ 1.2อลูมิเนียมฉีดดายคาส, เคลือบผิวเหล็กอัลลอยด์สูงอลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ผิวเรียบ-TPE-U(PU)อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูปเหล็กกล้า, ชุบกัลวาไนซ์POM10044184712G1/2M20x1.5เกลียวนอก2.5100010136653931อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง-------------------1384809-

฿ 12,803.03

1 ชิ้น 30 วัน การแสดงสองครั้ง160-20~ 800.04~ 1.2-------POM10044184712G1/2M20x1.5เกลียวนอก2.5100010136653931อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง-------------------1384896-

฿ 13,102.82

1 ชิ้น 31 วัน การแสดงสองครั้ง160-20~ 800.04~ 1.2-------------------------------------------

฿ 7,996.68

1 ชิ้น 31 วัน การแสดงสองครั้ง200-20~ 800.06~ 1.2อลูมิเนียมฉีดดายคาส, เคลือบผิวเหล็กอัลลอยด์สูงอลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, อโนไดซ์ผิวเรียบ-TPE-U(PU)อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูปเหล็กกล้า, ชุบกัลวาไนซ์POM40633754G1/4M12x1.25เกลียวนอก0.7205377401619อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง-------------------3660627-

฿ 5,687.46

1 ชิ้น 8 วัน การแสดงสองครั้ง200-20~ 800.06~ 1.2อลูมิเนียมหล่อฉีดเหล็กอัลลอยด์สูงอลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป-TPE-U(PU)อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูปเหล็กกล้า, ชุบสังกะสีPOM40633754G1/4M12x1.25เกลียวนอก0.7205377401619อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง-------------------1376910740

฿ 5,818.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน การแสดงสองครั้ง200-20~ 800.06~ 1.2อลูมิเนียมหล่อฉีดเหล็กอัลลอยด์สูงอลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป-TPE-U(PU)อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูปเหล็กกล้า, ชุบสังกะสีPOM40633754G1/4M12x1.25เกลียวนอก0.7205377401619อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง-------------------1376663740