1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Eccentric Type Cam Follower - Full Complement Type, with Hexagon Hole, Shield Type, CFEVB Series (รหัสสินค้า)

Eccentric Type Cam Follower - Full Complement Type, with Hexagon Hole, Shield Type, CFEVB Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

In these bearings, an eccentric collar is assembled with the stud, enabling the outer ring to be positioned easily in the radial direction against the mating track surface.
·The eccentricity is 0.4 mm to 1.5 mm.
·Full Complement Type
·Shield Type
·with Hexagon Hole
·CFEB Series

รหัสสินค้า
CFE12-1VB
CFE12VB
CFE16VBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D
(Ø)
ความกว้างของ โรเลอร์ B
(มิลลิเมตร)
ชนิดลูกกลิ้ง สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ)
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(กิโลนิวตัน)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(กิโลนิวตัน)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลอกสวม นอกรีต
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น ขอราคา -3214วงแหวนนอก ทรงกระบอกM12 x 1.513.519.716

฿ 100.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น ขอราคา 103014วงแหวนนอก ทรงกระบอกM12 x 1.513.519.716

฿ 100.00

IKO CAM FOLLOWER 1 ชิ้น ขอราคา -3518วงแหวนนอก ทรงกลมM16 x 1.520.737.622

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว วิธีการขัน มีรูหกเหลี่ยมที่หัว ประเภท ลูกเบี้ยว ความเยื้องศูนย์
วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก เคลือบฉนวน โรเลอร์ ไม่
เพลา มี วิธีการแนะนำ โรเลอร์ รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม รูปทรง ประเภทชิลด์