(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
IKO Roller Followers are bearings designed for outer ring rotation, in which needle rollers are incorporatedin a thick walled outer ring.Roller Followers include separable and non-separable types. These bearings are available in a variety oftypes to suit almost any kind of application. They are widely used for cam mechanisms and for linearmotions of conveying equipment.
·Non-Separatable
·with Inner Ring
·Sealed Type
·NARTUUR Series
รหัสสินค้า |
---|
NART40VUUR |
NART50VUUR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว D (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (กิโลนิวตัน) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80 | 40 | 76.3 | 164 | ||
฿ 5,233.33 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 90 | 50 | 84.3 | 198 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | ความกว้างของ โรเลอร์ B(มิลลิเมตร) | 30 | ชนิดลูกกลิ้ง | วงแหวนนอก ทรงกลม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | ประเภท ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | ประเภทที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ |
เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่ | เพลา | ไม่ | วิธีการแนะนำ โรเลอร์ | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม |
แหวน ด้านใน | มี | รูปทรง | รูปทรง ซีล | ความกว้าง ล้อ ด้านใน(มิลลิเมตร) | 32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง