(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
IKO Machined Type Needle Roller Bearings have an outer ring made by machining, heat treatment, and grinding. The outer ring has stable high rigidity and can be easily used even for light alloy housings.
These bearings are available in metric series and inch series, both of which have the caged type and the full complement type. It is therefore possible to select a suitable bearing for use under various conditions such as heavy loads and high-speed or low-speed rotations. In addition, there are bearings with and without an inner ring. As the type without inner ring uses a shaft as the raceway surface, a compact design is possible.
รหัสสินค้า |
---|
CRB5013UUC1 |
CRB6013UUC1 |
CRB8016UUC1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (COA) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 80 | 13 | 14200 | 18400 | ||
฿ 8,817.00 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | 90 | 13 | 15400 | 21500 | ||
฿ 11,433.33 | IKO BEARING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 80 | 120 | 16 | 24300 | 37500 |
กำลังโหลด …
ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก | สเปค | มาตรฐาน / สำหรับความเร็วสูง |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | ประเภทรีเทนเนอร์ | ไม่ |
อัตราเร็วในการหมุน(รอบต่อนาที) | 40000 | รูปแบบ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | ลูกปืนเข็มเต็มหน้า | ประเภทปิด | ชนิดปิด |
จำนวนหลุม น้ำมัน ของ ล้อ ด้านใน(ชิ้น) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง