(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
IKO Machined Type Needle Roller Bearings have an outer ring made by machining, heat treatment, and grinding. The outer ring has stable high rigidity and can be easily used even for light alloy housings.
These bearings are available in metric series and inch series, both of which have the caged type and the full complement type. It is therefore possible to select a suitable bearing for use under various conditions such as heavy loads and high-speed or low-speed rotations. In addition, there are bearings with and without an inner ring. As the type without inner ring uses a shaft as the raceway surface, a compact design is possible.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 17 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 34 | รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ ทรงกระบอก |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | ความกว้าง B(มิลลิเมตร) | 25 | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก |
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | สองแถว | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า | สเปค | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน / สำหรับความเร็วสูง |
ประเภท วงแหวนนอก | มีการเซาะร่อง รูปครึ่งวงกลม | วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
อัตราเร็วในการหมุน(รอบต่อนาที) | 18000 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (แคลิฟอร์เนีย)(N) | 18000 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (COA)(N) | 21600 |
รูปแบบ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | มีการติดตั้งตัวยึด | รูปทรง โล่กำบัง | รูปแบบมาตรฐาน | จำนวนหลุม น้ำมัน ของ ล้อ ด้านใน(ชิ้น) | 0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TRU173425 ในชุด Cylindrical Roller Bearing - Full Complement, NAG Series
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง