(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ กระบอกไฮดรอลิก แรงดันต่ำ 1.0 MPa หรือต่ำกว่า]
การใช้งานกับชุด CC ของ air-hydro unit ช่วยให้สามารถขับด้วยความเร็วคงที่และความเร็วต่ำได้ รวมถึงการหยุดกลางคันที่คล้ายกับยูนิต ไฮดรอลิก ในขณะที่ใช้อุปกรณ์ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เช่น วาล์ว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | สเปค กำหนดเองทำ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,812.80 | SMC MGGHLB TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 25 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 10,991.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 22,243.32 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 200 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 25,406.91 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 200 | Rc | H7B | 3 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 12,414.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 300 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 24,060.91 | SMC MGGHLB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 350 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 24,666.97 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 400 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 13,304.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 75 | Rc | B80C | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 12,038.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 100 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 13,383.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 100 | Rc | C73 | 3 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 12,434.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 150 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 14,727.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 150 | Rc | H7BW | 3 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 23,298.05 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 25 | 300 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 13,304.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 75 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 27,460.29 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 75 | Rc | B80C | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 26,989.31 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 75 | Rc | C73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 28,604.88 | SMC MGGHLB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 75 | Rc | F9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 29,715.09 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 75 | Rc | H7B | 3 | 3 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 25,923.12 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 75 | Rc | K79 | 3 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 27,729.25 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 75 | Rc | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 23,772.45 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 100 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 25,889.08 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 100 | Rc | C73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 28,517.84 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 100 | Rc | H7B | 3 | 3 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 26,786.84 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 100 | Rc | M9NV | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 25,710.25 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 125 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 24,631.68 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 150 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 26,674.05 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 150 | Rc | C73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 26,821.06 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 200 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 28,851.53 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 200 | Rc | M9BA | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ด้วย พินโฮล เคาะ ( สลักโดเวล/น็อกพิน ) | ไม่มี | N/A | ||
฿ 31,465.74 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 250 | Rc | H7NW | 3 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 28,301.55 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 275 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 29,782.63 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 360 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 30,523.18 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 450 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 33,821.85 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 500 | Rc | C73 | 5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 18,384.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 150 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 36,850.96 | SMC MGGHLB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 150 | Rc | B54 | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 20,519.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 250 | Rc | C73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 33,832.71 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 40 | 300 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 38,869.97 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 350 | Rc | C73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 37,658.45 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 400 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 40,889.58 | SMC MGGHLB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 400 | Rc | B54 | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 41,159.14 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 400 | Rc | B54 | 3 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 40,889.58 | SMC MGGHLB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 540 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 50,582.98 | SMC MGGHLB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 540 | Rc | H7BA | 5 | 4 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 39,251.70 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 | 100 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 50,078.23 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 200 | Rc | G59 | 0.5 | 3 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 46,993.03 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 200 | Rc | M9BA | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | M12-4 ขาพิน | N/A | ||
฿ 45,299.07 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 250 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 47,318.07 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 250 | Rc | C73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 49,070.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 250 | Rc | M9BA | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ด้วย พินโฮล เคาะ ( สลักโดเวล/น็อกพิน ) | M12-4 ขาพิน | N/A | ||
฿ 47,320.16 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 350 | Rc | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 49,135.66 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 400 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 51,693.79 | SMC MGGHLB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | 500 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 54,924.93 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 500 | Rc | B54 | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 56,944.54 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 500 | Rc | B54 | 3 | 3 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 56,270.93 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 500 | Rc | H7BA | 3 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 55,328.97 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 500 | Rc | H7BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 56,809.45 | SMC MGGHLB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | 630 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 60,209.49 | SMC MGGHLB TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | 700 | Rc | B73 | 3 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 62,396.70 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 800 | Rc | C73 | 0.5 | 3 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 47,700.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 63 | 1,000 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 62,129.22 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 250 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 66,906.90 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 63 | 350 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 70,138.03 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 63 | 350 | Rc | B54 | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 65,966.41 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 400 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 81,516.02 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 63 | 900 | Rc | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 24,432.66 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 50 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | หน้า ชนิดหน้าแปลน ติดตั้งด้านหน้า | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 30,052.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 150 | Rc | C73 | 3 | 2 ชิ้น | หน้า ชนิดหน้าแปลน ติดตั้งด้านหน้า | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 37,725.99 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 | 300 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | หน้า ชนิดหน้าแปลน ติดตั้งด้านหน้า | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 46,981.57 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 250 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | หน้า ชนิดหน้าแปลน ติดตั้งด้านหน้า | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 50,616.75 | SMC MGGHLF TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | 250 | Rc | F9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | หน้า ชนิดหน้าแปลน ติดตั้งด้านหน้า | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 51,020.79 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 250 | Rc | K59 | 0.5 | 2 ชิ้น | หน้า ชนิดหน้าแปลน ติดตั้งด้านหน้า | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 49,741.73 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 250 | Rc | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | หน้า ชนิดหน้าแปลน ติดตั้งด้านหน้า | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 29,000.00 | SMC MGGHLF TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 300 | Rc | K79C | 0.5 | 2 ชิ้น | หน้า ชนิดหน้าแปลน ติดตั้งด้านหน้า | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 62,766.97 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 63 | 75 | Rc | C73 | 0.5 | 1 ชิ้น | หน้า ชนิดหน้าแปลน ติดตั้งด้านหน้า | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 67,445.42 | SMC MGGHLF TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 63 | 150 | Rc | B54 | 5 | 2 ชิ้น | หน้า ชนิดหน้าแปลน ติดตั้งด้านหน้า | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 71,148.13 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 63 | 300 | Rc | H7BW | 0.5 | 2 ชิ้น | หน้า ชนิดหน้าแปลน ติดตั้งด้านหน้า | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 68,792.02 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 63 | 350 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | หน้า ชนิดหน้าแปลน ติดตั้งด้านหน้า | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 64,023.72 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 63 | 250 | NPT | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | หน้า ชนิดหน้าแปลน ติดตั้งด้านหน้า | บุชชิ่ง บอล | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 18,170.94 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 20 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 10,496.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 65 | Rc | C73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 15,960.76 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 75 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 20,930.49 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 35 วัน | 20 | 75 | Rc | M9NW | 0.5 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 18,946.73 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 20 | 100 | Rc | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 13,481.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 200 | Rc | H7BA | 3 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 13,679.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 250 | Rc | H7BA | 3 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 12,849.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 250 | Rc | H7B | 3 | 2 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 11,188.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 300 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 13,204.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 300 | Rc | C73 | 3 | 3 ชิ้น | ประเภทพื้นฐาน | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
฿ 11,584.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 400 | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี | ไม่มี | N/A |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | แนะนำ | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน / ด้วย ฟังก์ชั่น หยุดกลาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ความเร็วต่ำ | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ |
วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.18:: 1.0 | สเปค | ประเภทเครื่องอัดอากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง