1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบ ไกด์ ขนาดกะทัดรัด รองรับการใช้งาน กับ ถ่านชาร์จ 90-/91-MGP series (รหัสสินค้า)

กระบอกสูบ ไกด์ ขนาดกะทัดรัด รองรับการใช้งาน กับ ถ่านชาร์จ 90-/91-MGP series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,524.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■ การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อดู ใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลข รุ่น
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ในทุกสภาพแวดล้อมของ กระบวนการแปรรูป ผลิต ถ่านชาร์จ จะถูกจัดเตรียมเพื่อช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ ข้อต่อลด ข้อบกพร่อง

[90-Series จำกัด วัสดุ ใช้]
· ป้องกันการผสมของ วัสดุ ต่าง ๆ โดยข้อจำกัดของ วัสดุ
(โลหะที่เป็น สังกะสี นิกเกิล ชุบผิวนิกเกิล สังกะสี โครเมต)
· ขนาดการติดตั้งเท่ากับรุ่น มาตรฐาน

[91-Series, ข้อ จำกัด ด้าน วัสดุ + ฟังก์ชั่น การกักเก็บการ การหล่อลื่น (สารหล่อลื่น)]
· อายุการใช้งาน การใช้งานได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ สเปค มาตรฐาน โดยการเพิ่ม ฟังก์ชั่น การกักเก็บ สารหล่อลื่น นอกจากนี้ ขณะนี้สามารถจัดการกับจุดน้ำค้างต่ำได้ถึง -40°C
· ขนาดการติดตั้งเข้ากันไม่ รองรับการใช้งาน กับ 90-series

■ ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์
รหัสสินค้า
90-MGPL16-175
90-MGPL16-175-A90L
90-MGPM25-20-M9BWL
90-MGPM25-100
90-MGPM32-50-M9BWLS
90-MGPM40-50
90-MGPM40-75
91-MGPL20-50
91-MGPL25-50-M9BWSDPC
91-MGPL50-300
91-MGPM12-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 12,020.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 161750.12 ถึง 1ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ (ใช้ วัสดุ จำนวนจำกัด)ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง-

฿ 13,092.80

SMC MGPL TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 161750.12 ถึง 1ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ (ใช้ วัสดุ จำนวนจำกัด)A9032ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง-

฿ 8,804.00

SMC MGPM TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 25200.1 ถึง 1ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ (ใช้ วัสดุ จำนวนจำกัด)M9BW32สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น-

฿ 7,524.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 251000.1 ถึง 1ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ (ใช้ วัสดุ จำนวนจำกัด)ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น-

฿ 10,477.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน -500.1 ถึง 1ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ (ใช้ วัสดุ จำนวนจำกัด)M9BW31สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น-

฿ 10,236.00

SMC MGPM TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 40500.1 ถึง 1ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ (ใช้ วัสดุ จำนวนจำกัด)ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น-

฿ 10,768.80

SMC MGPM TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 40750.1 ถึง 1ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ (ใช้ วัสดุ จำนวนจำกัด)ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น-

฿ 16,465.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 20500.1 ถึง 1ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ (พร้อม ส่วนประกอบ รีเทนเนอร์ การหล่อลื่น)ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง-

฿ 21,014.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 25500.1 ถึง 1ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ (พร้อม ส่วนประกอบ รีเทนเนอร์ การหล่อลื่น)M9BW0.52ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่งปลั๊กคอนเนคเตอร์ M12-4 ขาพิน

฿ 40,092.00

SMC MGPL TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 503000.1 ถึง 1ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ (พร้อม ส่วนประกอบ รีเทนเนอร์ การหล่อลื่น)ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง-

฿ 8,336.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 121000.12 ถึง 1ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ (พร้อม ส่วนประกอบ รีเทนเนอร์ การหล่อลื่น)ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง แนะนำ วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน ไม่ใช้ วัสดุ ทองแดง- สังกะสี