1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบ ไกด์ ขนาดกะทัดรัด รองรับการใช้งาน กับ ถ่านชาร์จ 25 A-MGP series (รหัสสินค้า)

กระบอกสูบ ไกด์ ขนาดกะทัดรัด รองรับการใช้งาน กับ ถ่านชาร์จ 25 A-MGP series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,240.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■ การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อดู ใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลข รุ่น
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
· เพื่อลดข้อบกพร่องของ ผลิตภัณฑ์ ใน กระบวนการแปรรูป ผลิต ถ่านชาร์จ วัสดุ ที่มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) เป็น ส่วนประกอบ หลัก
* อะลูมิเนียม อัลลอยด์และ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) จำนวนเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
· ไม่ใช้การ การชุบผิวด้วยไฟฟ้า นิกเกิล ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง และ ชุบสังกะสี
* ใช้การ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้ไฟฟ้า
· รองรับการใช้งาน จาระบี ที่มีจุดน้ำค้างต่ำ สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส การปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ

■ ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์
รหัสสินค้า
25A-MGPL16-175Z-M9NL
25A-MGPL20-20Z-M9B
25A-MGPL20-50Z
25A-MGPL20-70Z
25A-MGPL25-30Z
25A-MGPL25-150Z
25A-MGPL40-50Z
25A-MGPL63-250Z
25A-MGPM12-20Z-M9BL
25A-MGPM16-10Z-M9BZ
25A-MGPM16-15Z-M9BL
25A-MGPM16-20Z-M9NL
25A-MGPM16-30Z-M9BWL
25A-MGPM20-5Z
25A-MGPM20-20Z
25A-MGPM20-30Z-M9BL
25A-MGPM20-75Z-M9BL
25A-MGPM25-10Z
25A-MGPM25-20Z
25A-MGPM25-150Z
25A-MGPM25-150Z-M9BL
25A-MGPM25-220Z
25A-MGPM32-25Z
25A-MGPM32-150Z
25A-MGPM40-20Z
25A-MGPM40-50Z-A90L
25A-MGPM63-250Z-M9BWL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา

฿ 8,942.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 161750.12 ถึง 1-M9N32บุชชิ่ง บอล

฿ 7,212.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 20200.1 ถึง 1RcM9B0.52บุชชิ่ง บอล

฿ 6,451.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 20500.1 ถึง 1Rcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--บุชชิ่ง บอล

฿ 11,318.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 20700.1 ถึง 1Rcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--บุชชิ่ง บอล

฿ 6,832.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 25300.1 ถึง 1Rcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--บุชชิ่ง บอล

฿ 9,342.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 251500.1 ถึง 1Rcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--บุชชิ่ง บอล

฿ 16,732.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 40500.1 ถึง 1Rcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--บุชชิ่ง บอล

฿ 35,856.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 632500.1 ถึง 1Rcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--บุชชิ่ง บอล

฿ 5,240.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 12200.12 ถึง 1-M9B32สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 9,907.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 16100.12 ถึง 1-M9B52สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 9,792.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 16150.12 ถึง 1-M9B32สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 9,849.60

SMC A TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 16200.12 ถึง 1-M9N32สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 10,080.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 16300.12 ถึง 1-M9BW32สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 8,668.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 2050.1 ถึง 1Rcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 5,275.20

SMC A TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 20200.1 ถึง 1Rcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 11,088.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 20300.1 ถึง 1RcM9B32สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 6,970.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 20750.1 ถึง 1RcM9B32สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 6,122.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 25100.1 ถึง 1Rcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 6,812.00

SMC A TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 25200.1 ถึง 1Rcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 7,801.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 251500.1 ถึง 1Rcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 13,996.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 251500.1 ถึง 1RcM9B32สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 12,960.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 252200.1 ถึง 1Rcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 9,133.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน -250.1 ถึง 1Rcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 18,000.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน -1500.1 ถึง 1Rcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 14,716.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 40200.1 ถึง 1Rcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ--สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 9,996.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 40500.1 ถึง 1RcA9032สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 17,573.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 632500.1 ถึง 1RcM9BW32สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง แนะนำ วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน ไม่ใช้ วัสดุ ทองแดง- สังกะสี