1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลม ที่มีการปรับปรุงการ กันน้ำ, รุ่นมาตรฐาน, ดับเบิ้ลแอคติ้ง , แกนเดี่ยว CA2 series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกลม ที่มีการปรับปรุงการ กันน้ำ, รุ่นมาตรฐาน, ดับเบิ้ลแอคติ้ง , แกนเดี่ยว CA2 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,777.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■ การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อดู ใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลข รุ่น
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับใช้กับ เครื่องมือกล ในบรรยากาศ ของไหล หล่อเย็น
· รองรับการใช้งาน การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการสาดน้ำ เช่น เครื่องแปรรูปอาหารและล้างรถ

■ ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์
รหัสสินค้า
CA2B40R-100Z-XC68
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
รอง สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ควงรับโลหะ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง สเปค กำหนดเองทำ วัสดุ ของ ปะเก็น ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 6,261.32

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 40100-10~ 70เบาะลมไม่มี แม่เหล็กRc---ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานวัสดุ:สเตนเลส (ก้านลูกสูบ:การชุบผิวฮาร์ดโครม)บรรจุภัณฑ์ NBR (ยางไนไตรล์)-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง กระบอกสูบ แผ่นเพลท วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน สิ้นสุดการล็อก ไม่
วาล์ว ไม่ ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.05:: 1