(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับใช้ในบรรยากาศน้ำหล่อเย็นใน เครื่องมือกล กล
· ใช้ได้กับการใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำกระเซ็น เช่น สำหรับเครื่องทำอาหารและเครื่องล้างรถ
รหัสสินค้า |
---|
CDG1BA100R-160Z-XC6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | รอง | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ | ควงรับโลหะ | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน | สเปค กำหนดเองทำ | วัสดุ ของ ปะเก็น | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,147.71 | SMC CDG TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 100 | 160 | -10~ 70 | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | วัสดุ:สเตนเลส | บรรจุภัณฑ์ NBR (ยางไนไตรล์) | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.05 ถึง 1.0 |
เบลโลว์ | ไม่มีก้านบูต | สเปค ของ กระบอกสูบ | กระบอกสูบ มีคุณสมบัติกันน้ำได้ดีขึ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง