1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลม มาตรฐาน พร้อมแรงต้านทานน้ำที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

กระบอกลม มาตรฐาน พร้อมแรงต้านทานน้ำที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,533.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■ การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อดู ใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลข รุ่น
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับใช้ในบรรยากาศน้ำหล่อเย็นใน เครื่องมือกล กล
· ใช้ได้กับการใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำกระเซ็น เช่น สำหรับเครื่องทำอาหารและเครื่องล้างรถ

■ ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์
รหัสสินค้า
CDG1FA80R-1000Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
รอง สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ควงรับโลหะ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน สเปค กำหนดเองทำ วัสดุ ของ ปะเก็น ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 11,347.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 801,000-10~ 70เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ---ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดชนิดหน้าแปลน ปลายก้านปลายคัน เกลียวนอกไม่มีบรรจุภัณฑ์ NBR (ยางไนไตรล์)-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.05 ถึง 1.0
เบลโลว์ ไม่มีก้านบูต สเปค ของ กระบอกสูบ กระบอกสูบ มีคุณสมบัติกันน้ำได้ดีขึ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDG1FA80R-1000Z ในชุด กระบอกลม มาตรฐาน พร้อมแรงต้านทานน้ำที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDG1BA100R-190Z-G5BAL-XC6
CDG1BA100R-190Z-XC6
CDG1BA100R-200Z
CDG1FA80R-100Z
CDG1FA80R-165Z
CDG1FA80R-165Z-G5BAL-XC6
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
รอง สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ควงรับโลหะ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน สเปค กำหนดเองทำ วัสดุ ของ ปะเก็น ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 22,036.32

1 ชิ้น 25 วัน 100190-เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcG5BA32สไตล์การติดตั้งวงดนตรีไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกวัสดุ:สเตนเลสบรรจุภัณฑ์ NBR (ยางไนไตรล์)-

฿ 17,227.23

1 ชิ้น 25 วัน 100190-10~ 70เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ---ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกวัสดุ:สเตนเลสบรรจุภัณฑ์ NBR (ยางไนไตรล์)-

฿ 7,739.20

1 ชิ้น 55 วัน 100200-10~ 70เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ---ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดประเภทพื้นฐานปลายคัน เกลียวนอกไม่มีบรรจุภัณฑ์ NBR (ยางไนไตรล์)-

฿ 13,219.42

1 ชิ้น 25 วัน 80100-10~ 70เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ---ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดชนิดหน้าแปลน ปลายก้านปลายคัน เกลียวนอกไม่มีบรรจุภัณฑ์ NBR (ยางไนไตรล์)-

฿ 12,651.88

1 ชิ้น 25 วัน 80165-10~ 70เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ---ไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดชนิดหน้าแปลน ปลายก้านปลายคัน เกลียวนอกไม่มีบรรจุภัณฑ์ NBR (ยางไนไตรล์)-

฿ 19,391.62

1 ชิ้น 25 วัน 80165-เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังRcG5BA32สไตล์การติดตั้งวงดนตรีไม่มี เหล็กยึดไม่มี เหล็กยึดชนิดหน้าแปลน ปลายก้านปลายคัน เกลียวนอกวัสดุ:สเตนเลสบรรจุภัณฑ์ NBR (ยางไนไตรล์)-