(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ กระบอกไฮดรอลิก ต่ำ 1.0 MPa หรือน้อยกว่า]
การใช้งานกับชุด CC ของ air hydro unit ช่วยให้สามารถขับด้วยความเร็วคงที่และความเร็วต่ำได้ รวมถึงการหยุดกลางคันที่คล้ายกับชุด ไฮดรอลิก ในขณะที่ใช้อุปกรณ์ลม เช่น วาล์ว
รหัสสินค้า |
---|
CDG1BH50-330Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ควงรับโลหะ | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน | เบลโลว์ | สเปค กำหนดเองทำ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,716.29 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 330 | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ด้วย ฟังก์ชั่น หยุดกลาง / ด้วย ฟังก์ชั่น ปรับความเร็ว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ความเร็วต่ำ | รอง | เบาะ ยาง |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.18 ถึง 1.0 | ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | รุ่นมาตรฐาน | สเปค ของ กระบอกสูบ | ประเภทเครื่องอัดอากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง