(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
· เพื่อลดข้อบกพร่องของ ผลิตภัณฑ์ ใน กระบวนการแปรรูป ผลิต ถ่านชาร์จ วัสดุ ที่มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) เป็น ส่วนประกอบ หลัก
* อะลูมิเนียม อัลลอยด์และ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) จำนวนเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
· ไม่ใช้การ การชุบผิวด้วยไฟฟ้า นิกเกิล ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง และ ชุบสังกะสี
* ใช้การ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้ไฟฟ้า
· รองรับการใช้งาน จาระบี ที่มีจุดน้ำค้างต่ำ สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส การปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,328.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 250 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 | ประเภทพื้นฐาน | ||
฿ 1,340.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 20 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ||
฿ 1,632.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 150 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ประเภทพื้นฐาน | ||
฿ 2,908.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | - | ||
฿ 1,571.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ||
฿ 4,752.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 75 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ||
฿ 2,479.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 250 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 1 | แบบรวม | ||
฿ 6,076.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 250 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 3 | 2 | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | ||
฿ 3,600.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 200 | -10~ 70 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | - | - | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | ||
฿ 2,848.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 300 | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | A90 | 3 | 2 | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | ||
฿ 4,982.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 150 | -10~ 70 | ไม่มี แม่เหล็ก | - | - | - | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ไม่ใช้ วัสดุ ทองแดง- สังกะสี | รอง | เบาะ ยาง |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.05 ถึง 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง