1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบ ขนาด ขนาดเล็ก สะอาด / ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ ซีรีส์ 10/11/20/21/22-CQS (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

กระบอกสูบ ขนาด ขนาดเล็ก สะอาด / ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ ซีรีส์ 10/11/20/21/22-CQS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 716.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สำหรับการเลือก / ข้อมูลทางเทคนิคและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ กระบอกลม SMC
    ตรวจสอบ ที่นี่

    ■ การจัดการผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะเผยแพร่แบบเฉพาะกิจ
    คลิก ที่นี่ เพื่อดู ใบเสนอราคา หรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลข รุ่น
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[10-/11-ซีรีส์ ซีรีส์สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นใน ห้องคลีนรูม นรูม

[20-Series ทองแดง/ สเปค]
· เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชอบ วัสดุ ทองแดง และ ฟลูออรีน
· ขนาดภายนอก เท่ากับผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน

[21/22-Series, ทองแดง / ฟลูออรีน / ปราศจากซิลิโคน + ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ]
· รองรับสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับ วัสดุ ที่เป็นทองแดง ฟลูออรีน และซิลิโคน
· โครงสร้างเหมือนกับชุดสะอาด (จาระบี และบรรจุภัณฑ์ต่างจากรุ่นคลีน)

■ ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์
รหัสสินค้า
10-CDQSB20-20D-M9BAV
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง ชนิดของคอนเนคเตอร์ ชนิด

฿ 3,653.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 2020ทำความสะอาดห้อง-0.05 ถึง 1แม่เหล็ก แบบฝังมาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน)M9BAV0.52รูทะลุ (มาตรฐาน)-ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง กระบอกสูบ แผ่นเพลท วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สิ้นสุดการล็อก ไม่ วาล์ว ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-CDQSB20-20D-M9BAV ในชุด กระบอกสูบ ขนาด ขนาดเล็ก สะอาด / ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ ซีรีส์ 10/11/20/21/22-CQS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-CDQSB12-10D-A93L
10-CDQSB12-10D-A93LS
10-CDQSB12-10D-A93S
10-CDQSB20-20D-M9BL
10-CDQSB20-20D-M9BLS
10-CDQSB20-20D-M9BS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง ชนิดของคอนเนคเตอร์ ชนิด

฿ 2,332.00

1 ชิ้น 55 วัน 1210ทำความสะอาดห้อง-0.07 ถึง 1แม่เหล็ก แบบฝังมาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน)A9332รูทะลุ (มาตรฐาน)-ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน)

฿ 1,891.20

1 ชิ้น 55 วัน 1210ทำความสะอาดห้อง-0.07 ถึง 1แม่เหล็ก แบบฝังมาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน)A9331รูทะลุ (มาตรฐาน)-ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน)

฿ 1,817.60

1 ชิ้น 55 วัน 1210ทำความสะอาดห้อง-0.07 ถึง 1แม่เหล็ก แบบฝังมาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน)A930.51รูทะลุ (มาตรฐาน)-ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน)

฿ 3,176.00

1 ชิ้น 55 วัน 2020ทำความสะอาดห้อง-0.05 ถึง 1แม่เหล็ก แบบฝังมาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน)M9B32รูทะลุ (มาตรฐาน)-ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน)

฿ 2,496.80

1 ชิ้น 55 วัน 2020ทำความสะอาดห้อง-0.05 ถึง 1แม่เหล็ก แบบฝังมาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน)M9B31รูทะลุ (มาตรฐาน)-ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน)

฿ 2,423.20

1 ชิ้น 55 วัน 2020ทำความสะอาดห้อง-0.05 ถึง 1แม่เหล็ก แบบฝังมาตรฐาน ( เกลียวใน ปลายก้าน)M9B0.51รูทะลุ (มาตรฐาน)-ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน)