1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม สกรูด้วง สเตนเลส ส【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

GRUB SCREWS

สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม สกรูด้วง สเตนเลส ส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,151.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ส สกรู ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ RS PRO - ส สกรูด้วง หกเหลี่ยม สเตนเลส ส
ส สกรูตัวหนอน หกเหลี่ยม RS PRO มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมในการซ่อมแซม เครื่องจักร และการใช้งานแก้ไขสกรูตัวหนอน ไม่มี หัว (หรือที่เรียกว่า headless หรือ blind) และเป็นเพียงตัว ยึด เกลียว เพื่อ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต วัตถุภายในอีกชิ้นหนึ่งโดยทั่วไปจะใช้ในบริเวณที่แคบซึ่งคุณไม่ต้องการให้ส่วนหัวยื่นออกมาหรือมีเศษวัสดุเล็กน้อยจากด้านบนของวัสดุเพื่อให้ไม่มีสิ่งใดมากระทบและรบกวนการทำงานของแอปพลิเคชันคุณขันให้แน่นหรือเลิกทำโดยใช้ กุญแจ อัลเลนหรือ ประแจหกเหลี่ยมพวกเขาสามารถมี ปลาย หลายประเภทซึ่งรวมถึง:
สกรูตัวหนอนปลายถ้วย - ปลาย เว้าส่วนใหญ่นิยมใช้
จุดแบน - ใช้สำหรับการรีเซ็ตหรือย้ายตำแหน่งบ่อยครั้งง่ายและคุ้มค่า
ปลายกรวย - ปลาย แหลมออกแบบมาเพื่อการติดตั้งที่ถาวรยิ่งขึ้นความสามารถในการยึดสูงสุดเนื่องจากการ หน้าสัมผัส แม่นยำของ ปลายกรวย
จุด ครึ่ง ปลายทรงกระบอก - ปลาย เป็นทรงกระบอก
ช่วงนี้ประกอบด้วย:
• 187-0670 M3 x 3 มม
• 187-0686 M3 x 6 มม
• 187-0692 M3 x 10 มม
• 187-0709 M4 x 4 มม
• 187-0715 M4 x 6 มม
• 187-0721 M4 x 12 มม
• 187-0737 M5 x 5 มม
• 187-0743 M5 x 8 มม
• 187-0759 M5 x 10 มม
• 187-0765 M5 x 12 มม
• 187-0771 M6 x 6 มม
• 187-0793 M6 x 8 มม
• 187-0800 M6 x 12 มม
• 187-0816 M6 x 16 มม
• 187-0822 M8 x 8 มม
• 187-0838 M8 x 12 มม
• 187-0850 M8 x 16 มม

คุณสมบัติและประโยชน์:
•มี เกลียว ขนาดต่างๆรวมทั้ง M3, M4, M5, M6 และ M8
•ผลิตจาก สเตนเลส
•คุ้มค่า

การใช้งานทั่วไป ได้แก่ :
แม้ว่าการใช้งานอาจแตกต่างกันไปตาม มาตรฐาน แต่ สกรู เหล่านี้เป็น สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต สำหรับอุปกรณ์ อุตสาหกรรม หรือเครื่องจักรที่ต้อง ยึดอยู่กับที่ ชิ้นส่วนเข้ากับ พื้นผิว หรือเข้าด้วยกันซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จะต้องเป็น เกลียวเมตริก/เกลียวมิล เดียวกับ สกรูตัวอย่างเช่นการใช้งานบางประเภทจะเป็น:
• สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต และตัวยึด
•เครื่องมือและซ่อมแซมเครื่องจักร
•การ ระบบรักษาความปลอดภัย
•การใช้งานอิเล็กทรอนิกส์
•อุตสาหกรรมยานยนต์

คำถามที่พบบ่อย
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรู คืออะไร?
สกรู ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ถูกกำหนดโดยชื่อเป็น สลักเกลียว เกลียว ชนิดหนึ่งที่ สกรู เข้ากับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ต้องการมีขนาดและความยาวของ เกลียว หลากหลายและสามารถใช้ได้ทั้งใน อุตสาหกรรม และส่วนบุคคลสกรู ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ RS PRO ที่มีคุณภาพดีและเชื่อถือได้ช่วยให้การยึดยังคงแข็งแรงและมั่นคงไม่ว่าจะ การใช้งาน ใดก็ตาม

สเตนเลส มีประโยชน์อย่างไร?
สเตนเลส มีประโยชน์มากกว่าการใช้เพื่อการมองเห็นจุดเด่นหลักคือ ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่าหยุดปัญหาที่ไม่ต้องการเช่นการเกิดสนิมทนความร้อน สูงเป็นประโยชน์อย่างมากเนื่องจากวิธีการสร้าง สเตนเลส ลจึงสามารถทนความร้อนได้อย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเทียบกับ สกรู หรือ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ทำจาก เหล็กกล้า มาตรฐานปัญหาเดียวที่เป็นไปได้อาจเป็นค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตาม วัสดุ เชื่อถือได้และทนทานไม่เพียง แต่ช่วยเพิ่มอายุการ การใช้งาน ให้ยาวนานขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความยั่งยืนด้วย

รหัสสินค้า
187-0670 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,151.01

฿ 812.50

GRUB SCREWS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 187-0670 ในชุด สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม สกรูด้วง สเตนเลส ส