1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ABB ซอฟต์ สตาร์ทเตอร์ ซีรีส์ PSE (รหัสสินค้า)

ABB ซอฟต์ สตาร์ทเตอร์ ซีรีส์ PSE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 36,833.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

PSE ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการทั่วไปส่วนใหญ่จากส่วนน้ำ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทำงานของปั๊ม
โดยผสมผสานการป้องกันที่ร้องขอเข้ากับ การออกแบบ ที่กะทัดรัดและ แบบฝัง ตัว
การทำงานระยะไกลด้วยแผงปุ่มกดภายนอกหรือบนฟิลด์บัสมีให้เลือกใช้เป็นตัวเลือก

รหัสสินค้า
PSE18-600-70
PSE25-600-70
PSE30-600-70
PSE37-600-70
PSE45-600-70
PSE60-600-70
PSE72-600-70
PSE85-600-70
PSE105-600-70
PSE142-600-70
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักสุทธิ
(กิโลกรัม)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดการทำงาน - การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวต่อสายเคเบิ้ล (วิชาพลศึกษา) กระแสไฟฟ้า ในการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับ - การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวต่อสายเคเบิ้ล (เช่น) ชนิดเทอร์มินอล ขันให้แน่น ประเภท ผลิตภัณฑ์ หลัก

฿ 36,833.33

SOFT STARTER 1 ชิ้น 8 วัน 184902452.5(230 V) 4 kW
(400 V) 7.5 kW
(500 V) 11 kW
18 Aขั้วสกรูวงจร อุปกรณ์ควบคุม 0.5 N⋅m
วงจรหลัก 9 N⋅m
วงจรจ่ายไฟ 0.5 N⋅m
PSE18

฿ 38,466.67

SOFT STARTER 1 ชิ้น 8 วัน 184902452.5(230 V) 4 kW
(400 V) 7.5 kW
(500 V) 11 kW
25 Aขั้วสกรูวงจร อุปกรณ์ควบคุม 0.5 N⋅m
วงจรหลัก 9 N⋅m
วงจรจ่ายไฟ 0.5 N⋅m
PSE25

฿ 39,250.00

SOFT STARTER 1 ชิ้น 8 วัน 184902452.5(230 V) 7.5 kW
(400 V) 15 kW
(500 V) 18.5 kW
30 Aขั้วสกรูวงจร อุปกรณ์ควบคุม 0.5 N⋅m
วงจรหลัก 9 N⋅m
วงจรจ่ายไฟ 0.5 N⋅m
PSE30

฿ 42,400.00

SOFT STARTER 1 ชิ้น 8 วัน 184902452.5(230 V) 9 kW
(400 V) 18.5 kW
(500 V) 22 kW
37 Aขั้วสกรูวงจร อุปกรณ์ควบคุม 0.5 N⋅m
วงจรหลัก 9 N⋅m
วงจรจ่ายไฟ 0.5 N⋅m
PSE37

฿ 44,416.67

SOFT STARTER 1 ชิ้น 76 วัน 184902452.5(230 V) 11 kW
(400 V) 22 kW
(500 V) 30 kW
45 Aขั้วสกรูวงจร อุปกรณ์ควบคุม 0.5 N⋅m
วงจรหลัก 9 N⋅m
วงจรจ่ายไฟ 0.5 N⋅m
PSE45

฿ 66,633.33

SOFT STARTER 1 ชิ้น 76 วัน 184902452.5(230 V) 15 kW
(400 V) 30 kW
(500 V) 37 kW
60 Aขั้วสกรูวงจร อุปกรณ์ควบคุม 0.5 N⋅m
วงจรหลัก 9 N⋅m
วงจรจ่ายไฟ 0.5 N⋅m
PSE60

฿ 68,716.67

SOFT STARTER 1 ชิ้น 76 วัน 184902452.5(230 V) 18.5 kW
(400 V) 37 kW
(500 V) 45 kW
72 Aขั้วสกรูวงจร อุปกรณ์ควบคุม 0.5 N⋅m
วงจรหลัก 9 N⋅m
วงจรจ่ายไฟ 0.5 N⋅m
PSE72

฿ 73,683.33

SOFT STARTER 1 ชิ้น 76 วัน 184902452.6(230 V) 22 kW
(400 V) 45 kW
(500 V) 55 kW
85 Aขั้วสกรูวงจร อุปกรณ์ควบคุม 0.5 N⋅m
วงจรหลัก 9 N⋅m
วงจรจ่ายไฟ 0.5 N⋅m
PSE85

฿ 82,716.67

SOFT STARTER 1 ชิ้น 76 วัน 184902452.9(230 V) 30 kW
(400 V) 55 kW
(500 V) 75 กิโลวัตต์
105 Aขั้วสกรูวงจร อุปกรณ์ควบคุม 0.5 N⋅m
วงจรหลัก 9 N⋅m
วงจรจ่ายไฟ 0.5 N⋅m
PSE105

฿ 96,700.00

SOFT STARTER 1 ชิ้น 76 วัน 2201302954.4(230 V) 40 กิโลวัตต์
(400 V) 75 กิโลวัตต์
(500 V) 90 กิโลวัตต์
142 Aวงจรหลัก: บาร์วงจร อุปกรณ์ควบคุม 0.5 N⋅m
วงจรหลัก 18 N⋅m
วงจรจ่ายไฟ 0.5 N⋅m
PSE142

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สตาร์ทเตอร์ พิกัดแรงดันไฟฟ้าทำงาน 208 to 600 V AC แรงดันไฟเลี้ยง อุปกรณ์ควบคุม ที่กำหนด (Us ) 100 to 250 V AC
พิกัดแรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม (Uc ) 24 V DC จัดอันดับความถี่ (ฉ) 50/60 Hz
วงจรหลัก 50/60 เฮิรตซ์
เปอร์เซ็นต์ ปัจจัย การบริการ 100 %
ป้องกันการโอเวอร์โหลด ระบบป้องกันการโอเวอร์โหลดอิเล็กทรอนิกส์ในตัว โอเวอร์โหลดอิเล็กทรอนิกส์ แบบรวม ใช่ กระแสไฟฟ้า มอเตอร์ แบบปรับได้ เช่น 30 to 100 %
กำลังการผลิตเริ่มต้นที่ พิกัดกระแสไฟฟ้า สูงสุดเช่น 4xIe เป็นเวลา 10 วินาที เวลาทางลาด 0 ถึง 30 วินาที [หน่วยเวลา]
1 ถึง 30 วินาที [หน่วยเวลา]
แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นระหว่างการสตาร์ท 30 to 70 %
ทางลาดพิเศษแรงดันไฟฟ้า ขั้น ลง เลขที่ % ฟังก์ชั่น ขีดจำกัด กระแสไฟฟ้า 1.5 ถึง 7xIe สวิตช์ สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ เดลต้าภายใน ไม่มี
เรียกใช้ รีเลย์สัญญาณไฟฟ้า ใช่ รีเลย์สัญญาณไฟฟ้า บายพาส ใช่ รีเลย์สัญญาณไฟฟ้า ผิดปกติ ใช่
รีเลย์สัญญาณไฟฟ้า โอเวอร์โหลด ใช่ เอาท์พุท อนาล็อก(mA) 4 to 20 สัญญาณบ่งชี้ทางลาดเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์ (LED) สีเขียว
สัญญาณบ่งชี้พร้อมที่จะสตาร์ท/เปิดสแตนด์บาย (LED) สีเขียว สัญญาณบ่งชี้การทำงาน R (LED) สีเขียว สัญญาณบ่งชี้ขึ้น/ลง (LED) สีเขียว
การป้องกันสัญญาณบ่งชี้ (LED) สีเหลือง ข้อผิดพลาดบ่งชี้สัญญาณ (LED) สีแดง จำนวนการเริ่มต้นต่อชั่วโมงที่ 3.5*เช่น เป็นเวลา 7 วินาที เวลาเปิด 50% เวลาปิด 50% 10
ระบบสื่อสาร Modbus-RTU ระดับการป้องกัน IP00 ความสามารถในการเชื่อมต่อ - วงจรหลัก เส้นผ่านศูนย์กลางรู 8.5 มม
ชนิดแข็ง 1/2 x 2.5 ถึง 70 มม.²
กว้างและหนา 17.5 × 5 มม
ความสามารถในการเชื่อมต่อ-วงจร อุปกรณ์ควบคุม ชนิดแข็ง 1 x 2.5 มม.²
ชนิดแข็ง 2 x 1.5 มม.²
ความสามารถในการเชื่อมต่อ - วงจรจ่ายไฟ ชนิดแข็ง 1 x 2.5 มม.² ฟังก์ชั่น รีสตาร์ทอัตโนมัติ / ขีดจำกัด กระแสไฟฟ้า / บันทึกเหตุการณ์ / เริ่มเตะ / เริ่มลำดับ / สตาร์ทอย่างนุ่มนวลพร้อม อุปกรณ์ควบคุม แรงบิด / สตาร์ทแบบนุ่มนวลด้วยทางลาดแรงดันไฟฟ้า / ระบบหยุดแบบนุ่มนวลพร้อม อุปกรณ์ควบคุม แรงบิด / หยุดแบบนุ่มนวลพร้อมทางลาดแรงดันไฟฟ้า / เริ่มย้อนกลับ (คอนแทคเตอร์ภายนอก)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน ระบบป้องกันการโอเวอร์โหลดแบบอิเล็กทรอนิกส์ EOL; การป้องกันโรเตอร์ที่ถูกล็อค การป้องกันการรับน้ำหนักเกิน กระแสไฟฟ้า