1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 73.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวเลือกตลับลูกปืนเม็ดกลม RS Pro ที่มีเมตริกทั่วไป ติดตั้งชีลด์โลหะเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมอุดตัน

รหัสสินค้า
618-9991SALE
619-0008SALE
619-0143SALE
619-0238SALE
619-0244SALE
619-0452SALE
619-0496SALE
619-0525SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน คะแนน โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก ชนิดสิ้นสุด ความกว้างของการแข่งขัน คะแนนการ โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

฿ 73.24

฿ 51.69

METRIC SEALED BALL BEARINGS 1 ชิ้น 8 วัน 1010mm4.62kNซีล8mm1.96kN26mm

฿ 197.68

฿ 139.54

METRIC SEALED BALL BEARINGS 1 ชิ้น 8 วัน 1010mm8.06kNซีล11mm3.4kN35mm

฿ 133.57

฿ 94.27

METRIC SEALED BALL BEARINGS 1 ชิ้น 8 วัน 1012mm6.89kNซีล10mm3.1kN32mm

฿ 180.12

฿ 127.15

METRIC SHIELDED BALL BEARINGS 1 ชิ้น 8 วัน -15mm5.59kNชนิดมีชิลด์9mm2.85kN32mm

฿ 174.08

฿ 122.88

METRIC SHIELDED BALL BEARINGS 1 ชิ้น 8 วัน 1015mm1.56kNชนิดมีชิลด์5mm800N24mm

฿ 275.13

฿ 194.21

METRIC SEALED BALL BEARINGS 1 ชิ้น 8 วัน 1025mm4.36kNซีล7mm2.6kN37mm

฿ 421.56

฿ 297.58

METRIC SEALED BALL BEARINGS 1 ชิ้น 8 วัน 1030mm19.5kNซีล16mm11.2kN62mm

฿ 620.35

฿ 437.91

METRIC SEALED BALL BEARINGS 1 ชิ้น 8 วัน 1035mm25.5kNซีล17mm15.3kN72mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท รู ขนาน ตลับลูกปืนเม็ดกลม ชนิด ร่องลึก
จำนวนแถว 1 ประเภทการแข่งขัน ผิวเรียบ