(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับใช้เป็นพีเนียนคู่กับเฟืองสะพานชุบด้วยความร้อน KRF
· เกรด JIS N8, m1.5 to 5, จำนวนฟัน: 20/25/30
· เฟืองตรงที่ผ่านกระบวนการทางความร้อนซึ่งใช้เหล็กกล้าอัลลอย SCM440
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | โมดูล | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (φ) | ความยาวของฮับ (มิลลิเมตร) | พื้นผิว ฟัน แข็ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 830.71 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 | 20 | 1.5 | 15 | 24 | 14 | - | ||
฿ 1,128.21 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 20 | 1.5 | 15 | 24 | 14 | มี | ||
฿ 889.32 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 | 25 | 1.5 | 15 | 30 | 14 | - | ||
฿ 1,189.43 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 25 | 1.5 | 15 | 30 | 14 | มี | ||
฿ 972.37 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 30 | 1.5 | 15 | 38 | 14 | - | ||
฿ 1,275.79 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 30 | 1.5 | 15 | 38 | 14 | มี | ||
฿ 926.03 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 12 | 20 | 2 | 20 | 32 | 16 | - | ||
฿ 1,230.01 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 20 | 2 | 20 | 32 | 16 | มี | ||
฿ 1,179.66 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 12 | 25 | 2 | 20 | 40 | 16 | - | ||
฿ 1,481.46 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 25 | 2 | 20 | 40 | 16 | มี | ||
฿ 1,509.30 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 12 | 30 | 2 | 20 | 50 | 16 | - | ||
฿ 1,809.70 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 30 | 2 | 20 | 50 | 16 | มี | ||
฿ 1,303.64 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 15 | 20 | 2.5 | 25 | 40 | 18 | - | ||
฿ 1,604.34 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 20 | 2.5 | 25 | 40 | 18 | มี | ||
฿ 1,603.22 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 15 | 25 | 2.5 | 25 | 50 | 18 | - | ||
฿ 1,911.22 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 25 | 2.5 | 25 | 50 | 18 | มี | ||
฿ 2,110.02 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 15 | 30 | 2.5 | 25 | 65 | 18 | - | ||
฿ 2,424.29 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 30 | 2.5 | 25 | 65 | 18 | มี | ||
฿ 1,846.90 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 15 | 20 | 3 | 30 | 50 | 20 | - | ||
฿ 2,146.70 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 20 | 3 | 30 | 50 | 20 | มี | ||
฿ 2,319.91 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 20 | 25 | 3 | 30 | 60 | 20 | - | ||
฿ 2,816.48 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 25 | 3 | 30 | 60 | 20 | มี | ||
฿ 3,002.92 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 20 | 30 | 3 | 30 | 75 | 20 | - | ||
฿ 3,515.20 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 30 | 3 | 30 | 75 | 20 | มี | ||
฿ 3,352.22 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 20 | 20 | 4 | 40 | 65 | 25 | - | ||
฿ 3,984.79 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 20 | 4 | 40 | 65 | 25 | มี | ||
฿ 4,768.05 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 20 | 25 | 4 | 40 | 80 | 25 | - | ||
฿ 5,696.56 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 25 | 4 | 40 | 80 | 25 | มี | ||
฿ 6,138.77 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 20 | 30 | 4 | 40 | 90 | 25 | - | ||
฿ 7,094.08 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 30 | 4 | 40 | 90 | 25 | มี | ||
฿ 5,479.03 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 22 | 20 | 5 | 50 | 82 | 25 | - | ||
฿ 6,459.73 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 20 | 5 | 50 | 82 | 25 | มี | ||
฿ 7,400.44 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 25 | 25 | 5 | 50 | 105 | 25 | - | ||
฿ 8,925.07 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 25 | 5 | 50 | 105 | 25 | มี | ||
฿ 10,390.02 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 25 | 30 | 5 | 50 | 120 | 25 | - | ||
฿ 11,948.83 | KHK GEARS KS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 30 | 5 | 50 | 120 | 25 | มี |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟือง/เกียร์ | รูปทรง B | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | กลั่นด้วยความร้อน | ฟัน สายดิน | สาร | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ |
แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี | รูเพลา ความเผื่อ | H7 | บุชชิ่ง โลหะ | ไม่ |
เกรดความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | N8 | รูเพลา | รูกลม | วัสดุ (รายละเอียด) | SCM440 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง