(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พร้อมกับ ฟังก์ชั่น หยุดกลาง
[คุณสมบัติ]
· สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 2 สเตจ เป็นไปได้โดยการขยายขนาดเล็กน้อย
·ระบุ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แรกได้โดยไม่ต้องเปลี่ยน มิติ ความยาวทั้งหมด
·การหยุดกลางซ้ำและ ความแม่นยำ การวางตำแหน่ง ± 0.02 มม. หรือต่ำกว่า
·สามารถระบุ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ได้อย่างอิสระ
·วิธีการติดตั้งที่หลากหลาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | วงเล็บรองรับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,604.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 10/5 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 6,237.60 | SMC RZQA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 10/5 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,584.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 10/5 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,315.31 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 15/5 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BV | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 10,735.97 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 15/8 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BV | 3 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 4,604.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 15/9 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 7,054.40 | SMC RZQA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 15/9 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9B | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,276.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 15/9 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BW | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,088.80 | SMC RZQA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 15/10 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | A93 | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,484.80 | SMC RZQA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 20/5 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BV | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 8,781.51 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 20/5 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 4,604.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 20/10 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 7,722.40 | SMC RZQA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 20/15 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BV | 3 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,357.86 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 20/19 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 4,604.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/5 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 7,351.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/5 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9B | 3 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,484.80 | SMC RZQA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/5 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BV | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 10,453.27 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 25/5 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BV | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,722.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/5 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BV | 3 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,039.73 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 25/5 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,386.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/5 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9NW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,307.85 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 25/5 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9NW | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 4,604.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/6 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 4,604.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/7 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 6,386.40 | SMC RZQA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/7 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | A93 | 3 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,722.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/7 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | F7BV | 3 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 4,604.00 | SMC RZQA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/8 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 4,604.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/9 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 6,386.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/9 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | A93 | 3 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,484.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/9 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BV | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 4,604.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/10 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 6,039.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/10 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | A73 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,855.13 | SMC RZQA TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 25/10 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 5,792.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/10 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | A93 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,386.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/10 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | A93V | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 5,989.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/10 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | A93V | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,683.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/10 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | A93V | 3 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,088.80 | SMC RZQA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/10 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | A93 | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,435.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/10 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 10,453.02 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 25/10 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BV | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,386.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/10 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 10,452.35 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 25/10 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BW | 1 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,782.40 | SMC RZQA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/10 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BWV | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 4,604.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/12 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 5,593.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/12 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 8,932.17 | SMC RZQA TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 25/12 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | A93V | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,683.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/12 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | A93V | 3 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,386.40 | SMC RZQA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/12 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 10,251.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 25/12 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BW | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,318.25 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 25/12 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 10,050.08 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 25/12 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9N | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,386.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/12 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9PW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,584.00 | SMC RZQA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/12 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9PW | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 4,604.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/13 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 5,841.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/13 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | A73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,425.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/13 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BV | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,386.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/13 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,201.13 | SMC RZQA TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 25/13 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 10,659.21 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 25/13 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9NV | 1 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,619.99 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | 25/14 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,948.97 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 25/14 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9B | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,351.20 | SMC RZQA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/14 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9B | 3 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,276.80 | SMC RZQA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/14 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BW | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 4,604.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/15 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 6,386.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/15 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | A93 | 3 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 8,837.04 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 25/15 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,054.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/15 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9B | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,991.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 25/15 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BA | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,039.06 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 25/15 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,318.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 25/15 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 10,251.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 25/16 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BW | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 4,604.00 | SMC RZQA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/17 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,840.97 | SMC RZQA TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 25/17 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9B | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 10,655.90 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 25/17 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BWV | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,722.40 | SMC RZQA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/18 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BV | 3 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,386.40 | SMC RZQA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/18 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 4,604.00 | SMC RZQA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/19 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 4,604.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/20 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 6,683.20 | SMC RZQA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/20 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | A93V | 3 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 7,722.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/20 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | F7BA | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 11,681.12 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 25/20 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BA | 3 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 5,841.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/20 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BA | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,435.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/20 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 10,261.21 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 25/20 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BW | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 11,472.74 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 25/20 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BW | 0.5 | 4 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 12,684.26 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 25/20 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BW | 0.5 | 5 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,584.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/20 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 9,386.19 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 25/20 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9B | 5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,287.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/20 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | M9N | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 6,683.20 | SMC RZQA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25/22 | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | Rc | A93V | 3 | 3 ชิ้น | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | กระบอกสูบ แผ่นเพลท |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ด้วย ฟังก์ชั่น หยุดกลาง / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ |
วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.1 ถึง 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง