(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบ มี ล็อค ซึ่งเหมาะสำหรับการหยุดตรงกลางหยุดฉุกเฉินและป้องกันการตกกระแทก
[คุณสมบัติ]
· ฟังก์ชั่นปลดล็อคแบบ Manual
· โครงสร้างที่ไม่ได้รับผลกระทบจากคุณภาพของอากาศปลดล็อค
·สามารถล็อคได้ทั้งสองทิศทาง
· อุปกรณ์ล็อคมีความยาวรวมสั้น
· แรงยึดจับมั่นคง
· สวิตช์สำหรับอุปกรณ์ล็อค
·สามารถติดตั้ง สวิตช์ อัตโนมัติขนาดเล็กได้
· โครงสร้างป้องกันการตกกระแทก
· ปรับปรุงความสามารถในการบำรุงรักษา
รหัสสินค้า |
---|
CDLST180-1200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | รอง | วงเล็บรองรับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | เบลโลว์ | วัสดุ สายยาง | สเปค กำหนดเองทำ | แม่เหล็ก อุปกรณ์ล็อค | สวิตช์ อุปกรณ์ล็อค สวิตช์อัตโนมัติ | ความยาวของชุดล็อคสวิตช์ตะกั่วอัตโนมัติ | สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) | รหัสการสร้างภาชนะรับ ความดัน | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 181,498.32 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 180 | 1,200 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภท วาล์วบอล กลาง | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี แม่เหล็ก (ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ) | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ | ไม่มี | ไม่มี | conforming | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันร่วง / ด้วย ฟังก์ชั่น หยุดกลาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | มี |
วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.25:: 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง