(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบ มี ล็อค ซึ่งเหมาะสำหรับการหยุดตรงกลางหยุดฉุกเฉินและป้องกันการตกกระแทก
[คุณสมบัติ]
·การก่อสร้างที่เรียบง่าย
·ประสิทธิภาพการล็อคสูง
· ความน่าเชื่อถือสูงและแรงดูดจับมั่นคง
· มีก้านโลหะเป็นชิ้นส่วนมาตรฐาน
· ปลดล็อคในกรณีฉุกเฉินด้วยการเข้าแทนที่แบบ Manual
· โครงสร้างที่ไม่ได้รับผลกระทบจากคุณภาพของอากาศปลดล็อค
·สามารถล็อคได้ทั้งสองทิศทาง
รหัสสินค้า |
---|
CDNSF160-140-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | รอง | วงเล็บรองรับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | เบลโลว์ | วัสดุ สายยาง | สเปค กำหนดเองทำ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 56,453.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 160 | 140 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | 3 | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันร่วง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | มี |
วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.08 0.97 :: | ล็อคทิศทาง | แบบสองทิศทาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDNSF160-140-D ในชุด CNS Series กระบอกสูบ มีกลไกล็อค, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว
รหัสสินค้า |
---|
CDNSB125-100-D-M9BV3 |
CDNSB125-100-D-M9BVS |
CDNSB125-100-D-M9BWL |
CDNSF160-1400-D |
CDNSF160-1400-D-A53L |
CDNSF160-1400-D-M9BL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | รอง | วงเล็บรองรับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | เบลโลว์ | วัสดุ สายยาง | สเปค กำหนดเองทำ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42,387.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 100 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BV | 0.5 | 3 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | M12-4 ขาพิน | ||
฿ 39,247.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 100 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BV | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 70,991.97 | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | 100 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BW | 5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 74,768.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 160 | 1,400 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | Rc | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 78,872.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 160 | 1,400 | 0~ 70 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | Rc | A53 | ไม่มี | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 78,452.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 160 | 1,400 | 0 ถึง 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | Rc | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | สายยาง อะลูมิเนียม | ไม่มี | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง