(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบ มี ล็อค ซึ่งเหมาะสำหรับการหยุดตรงกลางหยุดฉุกเฉินและป้องกันการตกกระแทก
[คุณสมบัติ]
·การก่อสร้างที่เรียบง่าย
·ประสิทธิภาพการล็อคสูง
· ความน่าเชื่อถือสูงและแรงดูดจับมั่นคง
· อุปกรณ์ล็อคขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่
·สามารถล็อคได้ทั้งสองทิศทาง
·ความเร็วลูกสูบสูงสุด:1,000 มม. / วินาที
·แทนที่ด้วยตนเองสำหรับการปลดล็อค
· การออกแบบที่ลดอิทธิพลจากคุณภาพของลมปลดล็อค
รหัสสินค้า |
---|
CDNA2L50-1000-D-M9BW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | รอง | วงเล็บรองรับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | เบลโลว์ | วัสดุ สายยาง | สเปค กำหนดเองทำ | สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,776.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 1,000 | -10~ 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | Rc | M9BW | 0.5 | รวม 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันร่วง / พร้อมเบรก / ด้วย ฟังก์ชั่น หยุดกลาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | มี |
วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.08 :: 1.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDNA2L50-1000-D-M9BW ในชุด กระบอกสูบแบบมีกลไกล็อค, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว CAN Series
รหัสสินค้า |
---|
CDNA2B100-100-D-M9BWL |
CDNA2B100-100-D-P5DWSC |
CDNA2B100-100-D-P5DWSCS |
CDNA2L50-1000-D-M9BWL |
CDNA2L50-1000-D-M9BWL-XC3AD |
CDNA2L50-1000-D-M9NW |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | รอง | วงเล็บรองรับ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | เบลโลว์ | วัสดุ สายยาง | สเปค กำหนดเองทำ | สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39,316.06 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 100 | -10~ 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | M9BW | 3 | รวม 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 42,715.48 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 100 | 100 | -10~ 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | P5DW | 0.3 | รวม 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | M12-3 / 4 ขาพิน | ||
฿ 39,450.57 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 100 | 100 | -10~ 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทพื้นฐาน | Rc | P5DW | 0.3 | 1 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | M12-3 / 4 ขาพิน | ||
฿ 15,924.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 1,000 | -10~ 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | Rc | M9BW | 3 | รวม 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 30,395.53 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 1,000 | -10~ 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | Rc | M9BW | 3 | รวม 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ไม่มี | AD | ไม่มี | ||
฿ 15,776.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 1,000 | -10~ 60 | มีหมอนอิงทั้งสองด้าน | ประเภทเท้า ตามแนวแกน | Rc | M9NW | 0.5 | รวม 2 ชิ้น | ไม่มีก้านบูต | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง