1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CL1 Series กระบอกสูบล็อค-อัพ, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

CL1 Series กระบอกสูบล็อค-อัพ, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,981.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กระบอกสูบ แบบล็อคตัวเองที่มี แหวน ที่เอียงด้วยแรง สปริง ซึ่งจะเอียงไปอีกจาก โหลดไฟฟ้า ที่ใช้กับ กระบอกสูบ จึงล็อคแกนลูกสูบ
· เหมาะสำหรับหยุดชั่วคราว หยุดฉุกเฉิน และป้องกันการตกกระแทก ฯลฯ

■ Made to order specifications: For details regarding special port locations, please see below.


■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.
รหัสสินค้า
CL1F100-1350F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
รอง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ วัสดุ สายยาง สเปค กำหนดเองทำ ล็อค ทิศทางขึ้น สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 26,101.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 1001,350-10~ 700.08 ~ 1.0มีหมอนอิงทั้งสองด้านRcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติไม่มีไม่มีชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีล็อคส่วนขยายลูกสูบไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันร่วง / ด้วย ฟังก์ชั่น หยุดกลาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน สิ้นสุดการล็อก มี
วาล์ว ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CL1F100-1350F ในชุด CL1 Series กระบอกสูบล็อค-อัพ, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDL1B100-100B-J59L
CDL1B100-100F
CDL1B100-125B
CL1F100-1500B
CL1F100-1500F-XC3DB
CL1F100-150F-N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
รอง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ วัสดุ สายยาง สเปค กำหนดเองทำ ล็อค ทิศทางขึ้น สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 36,004.02

1 ชิ้น 45 วัน 100100-10~ 600.08 ~ 1.0มีหมอนอิงทั้งสองด้านRcJ5932 ชิ้นประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีการล็อคการดึงกลับของลูกสูบไม่มีไม่มี

฿ 28,478.96

1 ชิ้น 19 วัน 100100-10~ 700.08 ~ 1.0มีหมอนอิงทั้งสองด้านRcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง )ไม่มีไม่มีประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีล็อคส่วนขยายลูกสูบไม่มีไม่มี

฿ 29,219.50

1 ชิ้น 19 วัน 100125-10~ 700.08 ~ 1.0มีหมอนอิงทั้งสองด้านRcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง )ไม่มีไม่มีประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีการล็อคการดึงกลับของลูกสูบไม่มีไม่มี

฿ 57,291.40

1 ชิ้น 26 วัน 1001,500-10~ 700.08 ~ 1.0มีหมอนอิงทั้งสองด้านRcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติไม่มีไม่มีชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีการล็อคการดึงกลับของลูกสูบไม่มีไม่มี

฿ 57,291.40

1 ชิ้น 26 วัน 1001,500-10~ 700.08 ~ 1.0มีหมอนอิงทั้งสองด้านRcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติไม่มีไม่มีชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีล็อคส่วนขยายลูกสูบDBไม่มี

฿ 15,478.40

1 ชิ้น 55 วัน 100150-10~ 700.08 ~ 1.0ไม่มีเบาะRcไม่มี สวิตช์อัตโนมัติไม่มีไม่มีชนิดหน้าแปลน ปลายก้านไม่มีก้านบูตสายยาง อะลูมิเนียมไม่มีล็อคส่วนขยายลูกสูบไม่มีไม่มี