(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตไอออไนเซอร์ พร้อมฟังก์ชั่นปรับอัตราการไหลโดยลดการเกิดไฟฟ้าสถิตได้มากขึ้นและรวดเร็ว
[คุณสมบัติ]
·ครอบคลุมพื้นที่การทำให้เป็นกลางคงที่กว้างขวางพร้อมบานเกล็ดที่ แบบปรับได้
· ลดการเกิดไฟฟ้าสถิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายกับการดูแลรักษา
· ฟังก์ชั่นสัญญาณเตือนตามมาตรฐาน 7 ประเภท
· ไฟ LED บอกสถานะ สามารถตรวจสอบได้ 2 ทิศทาง
· ตัวกรองป้องกันเส้นใยและสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่มอเตอร์ ช่วยลดปัญหาและการลัดวงจรระหว่างอิมิเตอร์
· ฟังก์ชั่นปรับสมดุลอัตโนมัติ ทำให้ค่าออฟเซตแรงดันไฟฟ้าเสถียรและใช้เวลาลดลง
· ฟังก์ชั่นทำความสะอาดอัตโนมัติช่วยลดการปนเปื้อนของอิมิตเตอร์
· เปลี่ยนอะไหล่อิมิตเตอร์ได้ด้วยซิงเกิลแอ๊คชั่น (ไม่ต้องใช้เครื่องมือ )
พัดลมระบายความร้อน-Type เครื่องผลิตไอออน/ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต ลักษณะภายนอก
IZF21 ลักษณะภายนอก
รุ่น | IZF21-□ | IZF21-P | IZF31-□ | IZF31-P | |
---|---|---|---|---|---|
NPN | PNP | NPN | PNP | ||
การไหลของอากาศสูงสุด | 1.8 m³ / นาที | 4.4 m³ / นาที | |||
แรงดันไฟฟ้าประยุกต์ | ±5 kV | ||||
วิธีการสร้าง ประจุไฟฟ้า | ประเภทการปล่อยโคโรนา | ||||
วิธีการ การใช้งาน แรงดันไฟฟ้า | ประเภท DC | ||||
แรงดันไฟฟ้า ออฟเซ็ท ( สมดุล ประจุไฟฟ้า ) * | ±5 V | ||||
แรงดันไฟเลี้ยง | 21.6 ถึง 26.4 V DC (ภายใน 24 V DC ± 10%) | ||||
การใช้กระแสไฟฟ้า | 0.9 A หรือน้อยกว่า | 1.3 A หรือน้อยกว่า | |||
สัญญาณอินพุต | เครื่องผลิตไอออน/ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต หยุดสัญญาณ | เชื่อมต่อกับ 0 V ช่วงแรงดันไฟฟ้า: 5 V DC หรือน้อยกว่า การใช้กระแสไฟฟ้า: 5 mA หรือน้อยกว่า | เชื่อมต่อกับ +24 V ช่วงแรงดันไฟฟ้า: 19 V DC ถึง แรงดันไฟเลี้ยง การใช้กระแสไฟฟ้า: 5 mA หรือน้อยกว่า | เชื่อมต่อกับ 0 V ช่วงแรงดันไฟฟ้า: 5 V DC หรือน้อยกว่า การใช้กระแสไฟฟ้า: 5 mA หรือน้อยกว่า | เชื่อมต่อกับ +24 V ช่วงแรงดันไฟฟ้า: 19 V DC ถึง แรงดันไฟเลี้ยง การใช้กระแสไฟฟ้า: 5 mA หรือน้อยกว่า |
ทำความสะอาดสัญญาณอินพุต | |||||
สัญญาณ เอาต์พุต | สัญญาณการ งานซ่อมบำรุง | กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด: 100 mA แรงดันตกค้าง: 1 V หรือน้อยกว่า (กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า ที่ 100 mA) แรงดันไฟฟ้าที่ใช้สูงสุด: 26.4 V DC | กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด: 100 mA แรงดันตกค้าง: 1 V หรือน้อยกว่า (กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า ที่ 100 mA) | กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด: 100 mA แรงดันตกค้าง: 1 V หรือน้อยกว่า (กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า ที่ 100 mA) แรงดันไฟฟ้าที่ใช้สูงสุด: 26.4 V DC | กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด: 100 mA แรงดันตกค้าง: 1 V หรือน้อยกว่า (กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า ที่ 100 mA) |
สัญญาณผิดพลาด | |||||
อุณหภูมิใช้งาน รอบ | การดำเนินงาน: 0 ถึง 50 ° C เก็บไว้: -10 ถึง 60 ° c | ||||
ความชื้นโดยรอบ | ปฏิบัติการเก็บไว้: 35 ถึง 80% RH (ไม่มีการควบแน่น) | ||||
วัสดุ | เคส: ABS / PBT / สเตนเลส ขาอิมิตเตอร์: ทังสเตน | ||||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | 100 m / s² | ||||
มาตรฐาน / Directive | CE (คำสั่ง EMC: 2014/30/EU) |
* ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน ANSI / ESD-STM3.1-2006
แรงดันขาเข้า | 100 V AC ถึง 240 V AC, 50/60 hz |
---|---|
แรงดัน Output | 24 V DC |
กระแส Output | 1.9 สูงสุด |
อุณหภูมิใช้งาน รอบ | 0 ถึง 40 ° C เก็บไว้: -20 ถึง 65 ° c |
ความชื้นโดยรอบ | ปฏิบัติการเก็บไว้: 5 ถึง 95% RH (ไม่มีการควบแน่น) |
น้ำหนัก | 375 กรัม (รวม สายไฟ AC, คอนเนคเตอร์) |
มาตรฐาน / Directive | CE / cUL |
- | IZF21 | IZF31 |
---|---|---|
ตัวเครื่อง | 430 กรัม | 605 กรัม |
เหล็กยึด | 146 กรัม | 220 กรัม |
หน่วยทำความสะอาดอัตโนมัติ | 96 กรัม | 127 กรัม |
แผ่นบานเกล็ด | 33 กรัม | 58 กรัม |
ชุดกรอง | 15 กรัม | 26 กรัม |
IZF21 / IZF31 ซีรี่ส์แสดงชื่อ ฟังก์ชั่น และคำอธิบาย
จำนวน | ชื่อ | จอแสดงผล | ชนิด | ลักษณะ |
---|---|---|---|---|
1 | สวิตช์ พาวเวอร์ซัพพลาย | POWER | สวิตช์ | สลับเปิดและปิด |
2 | ไฟ ไฟบอกสถานะ พาวเวอร์ซัพพลาย | PWR | LED (สีเขียว / สีแดง) | ไฟสีเขียวติดขึ้น: พาวเวอร์ซัพพลาย เปิดอยู่ ไฟกระพริบสีเขียว: พาวเวอร์ซัพพลาย ผิดปกติ กะพริบสีแดง: ความผิดปกติของ CPU/ หน่วยประมวลผล |
3 | การดำเนินการวางตัวเป็นกลางแบบคงที่ / ไฟบอกสถานะ ไฟฟ้าแรงสูงไม่ถูกต้อง | ION/HV | LED (สีเขียว / สีแดง) | ไฟสีเขียวติดขึ้น: การวางตัวเป็นกลางแบบคงที่ในการดำเนินงาน ไฟสีแดงติดขึ้น: ตรวจพบไฟฟ้าแรงสูงไม่ถูกต้อง กะพริบสีแดง: ความผิดปกติของ CPU/ หน่วยประมวลผล |
4 | ไฟบอกสถานะ ข้อผิดพลาด | ALM | LED (สีแดง) | ไฟสีแดงติดขึ้น: มอเตอร์ พัดลมระบายความร้อน ผิดปกติหรือตรวจพบข้อผิดพลาดในการทำความสะอาดอัตโนมัติ กะพริบสีแดง: ความผิดปกติของ CPU/ หน่วยประมวลผล |
5 | ไฟบอกสถานะ งานซ่อมบำรุง | NDL | LED (สีเขียว / สีแดง) | ไฟสีเขียวติดขึ้น: ตัวปล่อยต้องทำความสะอาด ไฟกระพริบสีเขียว: ทำความสะอาดอัตโนมัติในการทำงาน กะพริบสีแดง: ตลับ ขาอิมิตเตอร์ ไม่ได้ติดตั้งอย่างถูกต้องหรือข้อผิดพลาดในการทำความสะอาดอัตโนมัติหรือตรวจพบ CPU/ หน่วยประมวลผล ขัดข้อง |
6 | การ ปรับ สมดุล | ADJUST | Trimmer | ปรับแรงดัน ออฟเซ็ท ( สมดุล ประจุไฟฟ้า ) |
7 | การปรับการไหลของอากาศ | BLOW SPEED | สวิตช์แบบหมุน | ปรับการไหลของอากาศ พัดลมระบายความร้อน |
แผนภูมิการ อุปกรณ์สายไฟ IZF21 / IZF31 ซีรี่ส์
หมายเลข ขาพิน | สีของ สายไฟ | ชื่อสัญญาณ | ทิศทางสัญญาณ | ลักษณะ |
---|---|---|---|---|
A1 | สีน้ำตาล | +24 V DC | IN | เชื่อมต่อ พาวเวอร์ซัพพลาย |
B1 | ||||
A2 | สีน้ำเงิน | 0 V | IN | |
B2 | ||||
A3 | สีเขียว | F.G. | - | เทอร์มินอล สายดิน มีความต้านทาน สายดิน 100Ωหรือน้อยกว่าเพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิง แบบใช้ไฟฟ้า ของแรงดัน ออฟเซ็ท |
B3 | เหลืองเขียว | เครื่องผลิตไอออน/ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต หยุดสัญญาณ | IN | สัญญาณอินพุตเพื่อเปิดหรือปิด พัดลมระบายความร้อน ระบบระบายอากาศ และการสร้าง ประจุไฟฟ้า ประเภท NPN: เชื่อมต่อกับ 0 V เพื่อหยุดการสร้าง พัดลมระบายความร้อน และ ประจุไฟฟ้า (ทำงานเมื่อตัดการเชื่อมต่อ) ประเภท PNP: เชื่อมต่อกับ +24 V DC เพื่อหยุดการสร้าง พัดลมระบายความร้อน และ ประจุไฟฟ้า (ทำงานเมื่อตัดการเชื่อมต่อ) |
A4 | สีเทา | ทำความสะอาดสัญญาณ | IN | การทำความสะอาดตัวปล่อยเริ่มต้นเมื่อติดตั้งชุดทำความสะอาดอัตโนมัติ |
B4 | สีเหลือง | สัญญาณการ งานซ่อมบำรุง | OUT (A- หน้าสัมผัส) | ขาอิมิตเตอร์ / หรือการเปลี่ยนเนื่องจากการสึกหรอเป็นสิ่งจำเป็นหรือเมื่อทำความสะอาดอัตโนมัติในการดำเนินงาน (เมื่อหน่วยทำความสะอาดอัตโนมัติที่ติดตั้ง) ปิดในระหว่างวงจร เอาต์พุต มากกว่าข้อผิดพลาด กระแสไฟฟ้า |
A5 | สีม่วง | สัญญาณผิดพลาด | OUT (B หน้าสัมผัส) | ปิดหากเกิด พาวเวอร์ซัพพลาย ขัดข้อง, แรงดันไฟฟ้าสูงผิดปกติ, มอเตอร์ ผิดพลาด พัดลมระบายความร้อน , CPU/ หน่วยประมวลผล ขัดข้อง, กระแสไฟฟ้า เกินในวงจร เอาต์พุต , ความล้มเหลวในการติดตั้งตลับ ขาอิมิตเตอร์ หรือข้อผิดพลาดการทำความสะอาดอัตโนมัติ (เมื่อติดตั้งหน่วยทำความสะอาดอัตโนมัติ) ) |
B5 | ขาว | - | - | - |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
IZF21- □ - ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เหล็กยึด/ IZF21- □ - drawing B ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
IZF31- □ - ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
End เหล็กยึด / IZF31- □ - drawing B ดรออิ้งบอกขนาด
IZF21 / IZF31 ซีรี่ย์วงจรการ อุปกรณ์สายไฟ 1
IZF21 / IZF31 ซีรี่ย์วงจร อุปกรณ์สายไฟ 2
* อ้างอิงจากแคตตาล็อกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ นี้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ตัวชี้วัด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ปริมาณการไหลของอากาศ / ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | สมดุล ประจุไฟฟ้า | ฟังก์ชั่น ปรับ สมดุล ประจุไฟฟ้า | พาวเวอร์ซัพพลาย | ตัวเลือก | อุปกรณ์เสริม/ ตัวเลือก: สั่งแยกต่างหาก | สเปค I / O | หน่วยทำความสะอาดอัตโนมัติ / แผ่นบานเกล็ด | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,729.60 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมสายไฟ (3 ม.) | Input/Output NPN | ไม่มี | - | ||
฿ 942.40 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | อุปกรณ์เสริม (สั่งแยก) | เหล็กยึด | - | - | สำหรับ IZF21 | ||
฿ 34,120.27 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมสายไฟ (3 ม.) / พร้อมขายึด | Input/Output NPN | ด้วยหน่วยทำความสะอาดอัตโนมัติ | - | ||
฿ 29,988.80 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมตัวกรอง / พร้อมสายไฟ (3 ม.) / พร้อมขายึด | Input/Output NPN | ด้วยหน่วยทำความสะอาดอัตโนมัติ | - | ||
฿ 24,722.40 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมตัวกรอง / พร้อมสายไฟ (3 ม.) / พร้อมขายึด | Input/Output NPN | ไม่มี | - | ||
฿ 24,334.00 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมสายไฟ (3 ม.) / พร้อมขายึด | Input/Output NPN | มี แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 26,385.60 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมตัวกรอง / พร้อมสายไฟ (3 ม.) / พร้อมขายึด | Input/Output NPN | มี แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 36,145.40 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมสายไฟ (3 ม.) / พร้อมขายึด | Input/Output NPN | ด้วยชุดทำความสะอาดอัตโนมัติ + พร้อม แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 31,652.00 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมตัวกรอง / พร้อมสายไฟ (3 ม.) / พร้อมขายึด | Input/Output NPN | ด้วยชุดทำความสะอาดอัตโนมัติ + พร้อม แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 3,160.00 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | อุปกรณ์เสริม (สั่งแยก) | หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) | - | - | สำหรับ IZF21 | ||
฿ 2,937.60 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | อุปกรณ์เสริม (สั่งแยก) | หม้อแปลงกระแสสลับ (ไม่มี สายไฟ AC) | - | - | สำหรับ IZF21 | ||
฿ 887.20 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | อุปกรณ์เสริม (สั่งแยก) | ชุดกรอง อากาศด้านดูด | - | - | สำหรับ IZF21 | ||
฿ 2,051.20 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | อุปกรณ์เสริม (สั่งแยก) | ชุดกรอง ด้านดูดอากาศ + ที่ ขาตั้งฟิลเตอร์ | - | - | สำหรับ IZF21 | ||
฿ 5,266.40 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | อุปกรณ์เสริม (สั่งแยก) | หน่วยทำความสะอาดอัตโนมัติ | - | - | สำหรับ IZF21 | ||
฿ 2,172.47 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 25 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | อุปกรณ์เสริม (สั่งแยก) | แผ่นบานเกล็ด ตัวแปร | - | - | สำหรับ IZF21 | ||
฿ 825.86 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 25 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | อุปกรณ์เสริม (สั่งแยก) | แขน ทำความสะอาด (สำหรับหน่วยทำความสะอาดอัตโนมัติ) | - | - | สำหรับ IZF21 | ||
฿ 24,924.88 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | ไม่มี | Input/Output NPN | ไม่มี | - | ||
฿ 26,129.73 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output NPN | ไม่มี | - | ||
฿ 34,997.80 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง / พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output NPN | ด้วยหน่วยทำความสะอาดอัตโนมัติ | - | ||
฿ 28,603.08 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง / พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output NPN | ไม่มี | - | ||
฿ 30,622.69 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง / พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output NPN | มี แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 37,033.98 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง / พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output NPN | ด้วยชุดทำความสะอาดอัตโนมัติ + พร้อม แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 4,878.40 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | - | - | อุปกรณ์เสริม (สั่งแยก) | ขาอิมิตเตอร์ | - | - | สำหรับ IZF21 | ||
฿ 29,371.55 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง | Input/Output NPN | มี แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 27,937.60 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมสายไฟ (3 ม.) / พร้อมขายึด | Input/Output PNP | ด้วยหน่วยทำความสะอาดอัตโนมัติ | - | ||
฿ 36,613.37 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมตัวกรอง / พร้อมสายไฟ (3 ม.) / พร้อมขายึด | Input/Output PNP | ด้วยหน่วยทำความสะอาดอัตโนมัติ | - | ||
฿ 24,722.40 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมตัวกรอง / พร้อมสายไฟ (3 ม.) / พร้อมขายึด | Input/Output PNP | ไม่มี | - | ||
฿ 29,734.00 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมสายไฟ (3 ม.) / พร้อมขายึด | Input/Output PNP | มี แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 32,227.71 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมตัวกรอง / พร้อมสายไฟ (3 ม.) / พร้อมขายึด | Input/Output PNP | มี แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 36,123.79 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมสายไฟ (3 ม.) / พร้อมขายึด | Input/Output PNP | ด้วยชุดทำความสะอาดอัตโนมัติ + พร้อม แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 38,614.38 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมตัวกรอง / พร้อมสายไฟ (3 ม.) / พร้อมขายึด | Input/Output PNP | ด้วยชุดทำความสะอาดอัตโนมัติ + พร้อม แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 24,924.88 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | ไม่มี | Input/Output PNP | ไม่มี | - | ||
฿ 26,093.91 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output PNP | ไม่มี | - | ||
฿ 32,524.46 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output PNP | ด้วยหน่วยทำความสะอาดอัตโนมัติ | - | ||
฿ 35,015.05 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง / พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output PNP | ด้วยหน่วยทำความสะอาดอัตโนมัติ | - | ||
฿ 28,620.32 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง / พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output PNP | ไม่มี | - | ||
฿ 28,148.74 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 35 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output PNP | มี แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 30,612.14 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง / พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output PNP | มี แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 34,544.06 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 35 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output PNP | ด้วยชุดทำความสะอาดอัตโนมัติ + พร้อม แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 31,379.87 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 35 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | ไม่มี | Input/Output PNP | ด้วยหน่วยทำความสะอาดอัตโนมัติ | - | ||
฿ 27,475.73 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง | Input/Output PNP | ไม่มี | - | ||
฿ 27,004.75 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 35 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | ไม่มี | Input/Output PNP | มี แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 28,822.34 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | ด้วย หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) | Input/Output PNP | ไม่มี | - | ||
฿ 24,500.80 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) / เหล็กยึด | Input/Output PNP | ไม่มี | - | ||
฿ 36,361.65 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) / เหล็กยึด | Input/Output PNP | ด้วยหน่วยทำความสะอาดอัตโนมัติ | - | ||
฿ 38,897.77 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง / พร้อม หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) / พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output PNP | ด้วยหน่วยทำความสะอาดอัตโนมัติ | - | ||
฿ 32,456.91 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง / พร้อม หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) / พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output PNP | ไม่มี | - | ||
฿ 34,511.51 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง / พร้อม หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) / พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output PNP | มี แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 38,429.20 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) / เหล็กยึด | Input/Output PNP | ด้วยชุดทำความสะอาดอัตโนมัติ + พร้อม แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 33,480.80 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง / พร้อม หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) / พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output PNP | ด้วยชุดทำความสะอาดอัตโนมัติ + พร้อม แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 35,244.00 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | ด้วย หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) | Input/Output PNP | ด้วยหน่วยทำความสะอาดอัตโนมัติ | - | ||
฿ 31,339.87 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง / พร้อม หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) | Input/Output PNP | ไม่มี | - | ||
฿ 39,727.26 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 35 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง / พร้อม หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) | Input/Output PNP | ด้วยชุดทำความสะอาดอัตโนมัติ + พร้อม แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 28,579.71 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | ด้วย หม้อแปลงกระแสสลับ (ไม่มี สายไฟ AC) | Input/Output PNP | ไม่มี | - | ||
฿ 29,724.30 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | ด้วย หม้อแปลงกระแสสลับ (ไม่มี สายไฟ AC) / พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output PNP | ไม่มี | - | ||
฿ 36,092.09 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | ด้วย หม้อแปลงกระแสสลับ (ไม่มี สายไฟ AC) / พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output PNP | ด้วยหน่วยทำความสะอาดอัตโนมัติ | - | ||
฿ 38,613.15 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง / พร้อม หม้อแปลงกระแสสลับ (ไม่มี สายไฟ AC) / พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output PNP | ด้วยหน่วยทำความสะอาดอัตโนมัติ | - | ||
฿ 32,218.42 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง / พร้อม หม้อแปลงกระแสสลับ (ไม่มี สายไฟ AC) / พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output PNP | ไม่มี | - | ||
฿ 40,614.17 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง / พร้อม หม้อแปลงกระแสสลับ (ไม่มี สายไฟ AC) / พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output PNP | ด้วยชุดทำความสะอาดอัตโนมัติ + พร้อม แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 31,055.25 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง / พร้อม หม้อแปลงกระแสสลับ (ไม่มี สายไฟ AC) | Input/Output PNP | ไม่มี | - | ||
฿ 29,103.19 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมตัวกรอง / พร้อมสายไฟ (3 ม.) | Input/Output PNP | ไม่มี | - | ||
฿ 31,122.80 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมตัวกรอง / พร้อมสายไฟ (3 ม.) | Input/Output PNP | มี แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 35,026.93 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมสายไฟ (3 ม.) | Input/Output PNP | ด้วยชุดทำความสะอาดอัตโนมัติ + พร้อม แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 37,505.63 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมตัวกรอง / พร้อมสายไฟ (3 ม.) | Input/Output PNP | ด้วยชุดทำความสะอาดอัตโนมัติ + พร้อม แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 27,879.78 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมสายไฟ (10 ม.) | Input/Output PNP | ไม่มี | - | ||
฿ 29,094.00 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมสายไฟ (10 ม.) / พร้อมขายึด | Input/Output PNP | ไม่มี | - | ||
฿ 35,419.09 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมสายไฟ (10 ม.) / พร้อมขายึด | Input/Output PNP | ด้วยหน่วยทำความสะอาดอัตโนมัติ | - | ||
฿ 37,979.30 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมตัวกรอง / พร้อมสายไฟ (10 ม.) / พร้อมขายึด | Input/Output PNP | ด้วยหน่วยทำความสะอาดอัตโนมัติ | - | ||
฿ 31,587.10 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมตัวกรอง / พร้อมสายไฟ (10 ม.) / พร้อมขายึด | Input/Output PNP | ไม่มี | - | ||
฿ 31,118.53 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมสายไฟ (10 ม.) / พร้อมขายึด | Input/Output PNP | มี แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 33,533.96 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมตัวกรอง / พร้อมสายไฟ (10 ม.) / พร้อมขายึด | Input/Output PNP | มี แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 37,438.70 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมสายไฟ (10 ม.) / พร้อมขายึด | Input/Output PNP | ด้วยชุดทำความสะอาดอัตโนมัติ + พร้อม แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 39,998.91 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมตัวกรอง / พร้อมสายไฟ (10 ม.) / พร้อมขายึด | Input/Output PNP | ด้วยชุดทำความสะอาดอัตโนมัติ + พร้อม แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 30,439.99 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อมตัวกรอง / พร้อมสายไฟ (10 ม.) | Input/Output PNP | ไม่มี | - | ||
฿ 23,558.40 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | ด้วย หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) | Input/Output NPN | ไม่มี | - | ||
฿ 29,767.20 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) / เหล็กยึด | Input/Output NPN | ด้วยหน่วยทำความสะอาดอัตโนมัติ | - | ||
฿ 31,817.60 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง / พร้อม หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) / พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output NPN | ด้วยหน่วยทำความสะอาดอัตโนมัติ | - | ||
฿ 32,483.85 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง / พร้อม หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) / พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output NPN | ไม่มี | - | ||
฿ 26,164.00 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) / เหล็กยึด | Input/Output NPN | มี แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 34,503.46 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง / พร้อม หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) / พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output NPN | มี แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 38,407.59 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) / เหล็กยึด | Input/Output NPN | ด้วยชุดทำความสะอาดอัตโนมัติ + พร้อม แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 33,480.80 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง / พร้อม หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) / พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output NPN | ด้วยชุดทำความสะอาดอัตโนมัติ + พร้อม แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 37,710.17 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง / พร้อม หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) | Input/Output NPN | ด้วยหน่วยทำความสะอาดอัตโนมัติ | - | ||
฿ 31,317.95 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง / พร้อม หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) | Input/Output NPN | ไม่มี | - | ||
฿ 30,841.35 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | ด้วย หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) | Input/Output NPN | มี แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 33,332.54 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง / พร้อม หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) | Input/Output NPN | มี แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 37,236.68 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | ด้วย หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) | Input/Output NPN | ด้วยชุดทำความสะอาดอัตโนมัติ + พร้อม แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 39,727.26 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | ตัวกรองลม / การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | พร้อม ชุดกรอง / พร้อม หม้อแปลงกระแสสลับ (พร้อม สายไฟ AC) | Input/Output NPN | ด้วยชุดทำความสะอาดอัตโนมัติ + พร้อม แผ่นบานเกล็ด แบบปรับได้ | - | ||
฿ 23,336.80 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | ด้วย หม้อแปลงกระแสสลับ (ไม่มี สายไฟ AC) | Input/Output NPN | ไม่มี | - | ||
฿ 29,697.36 | SMC AIR IONIZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | สถานะการชาร์จ / เลิกใช้งาน / ทำความสะอาดหลอดไฟ / ไฟผิดพลาดของ พัดลมระบายความร้อน | การปรับระดับเสียงอากาศ / เอาต์พุต | 1.8 | ±5 V | คู่มือ | 24 V DC | - | ด้วย หม้อแปลงกระแสสลับ (ไม่มี สายไฟ AC) / พร้อมขา เหล็กยึด | Input/Output NPN | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง