1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงานชนิดทำมุม, ขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ MHCM2-7S (รหัสสินค้า)

มือจับ, กระบอกลมจับยึดชิ้นงานชนิดทำมุม, ขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ MHCM2-7S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,940.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพแสดงสินค้าใช้เพื่อวัตถุประสงค์การแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ขนาดเล็กที่สุดและน้ำหนักเบาที่สุดในซีรีส์

รายละเอียดจำเพาะหัวจับลมชนิดเชิงมุม ชนิดขนาดกะทัดรัด ซีรีส์ MHCM2-7S

ซีรีส์ MHCM2-7S สัญลักษณ์ JIS (ซิงเกิ้ลแอคติ้ง แบบปกติเปิด มือจับภายนอก)

ซีรีส์ MHCM2-7S สัญลักษณ์ JIS (ซิงเกิ้ลแอคติ้ง แบบปกติเปิด มือจับภายนอก)

ของเหลวที่ใช้ได้อากาศ
ความดันในการใช้งาน0.4 ถึง 0.6 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-10 ถึง + 60°C
ความแม่นยำในการทำซ้ำ±0.02 mm
ความถี่ในการทำงานสูงสุด180 c.p.m
การหล่อลื่นไม่หล่อลื่น
วิธีการใช้งานซิงเกิ้ลแอคติ้ง (แบบปกติเปิด)

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาด MHCM2-7S

Drawing ระบุขนาด MHCM2-7S

Drawing โครงสร้าง

Drawing ประเภทซิงเกิ้ลแอคติ้ง / โครงสร้างสภาวะแบบเปิด

Drawing ประเภทซิงเกิ้ลแอคติ้ง / โครงสร้างสภาวะแบบเปิด

Drawing โครงสร้างสภาวะแบบปิด

Drawing โครงสร้างสภาวะแบบปิด

ชิ้นส่วนประกอบ

หมายเลขPart nameวัสดุหมายเหตุ
1ตัวเครื่องอะลูมิเนียมอัลลอยอโนไดซ์ชุบแข็ง
2นิ้วจับสเตนเลสชุบด้วยความร้อน
3ลูกสูบสเตนเลสชุบด้วยความร้อน
4ตัวดันสเตนเลส
5สปริงลวดเปียโนสังกะสีโครเมต
6ลูกกลิ้งเข็มลูกปืนแบริ่งโครมคาร์บอนสูงทำจากเหล็ก
7ปะเก็นลูกสูบNBR

แรงจับยึดประสิทธิผล

แสดงแรงจับยึดประสิทธิผล

แรงจับยึดประสิทธิผลที่แสดงในกราฟด้านล่างแสดงเป็น F ซึ่งเป็นแรงดึงของนิ้วจับเดียวเมื่อทั้งสองนิ้วจับและอุปกรณ์เสริมสัมผัสกับชิ้นงานอย่างเต็มที่ ดังแสดงในรูปด้านล่าง

แรงดึงนิ้วจับ: แผนภาพ F

แรงดึงนิ้วจับ: แผนภาพ F

L: Drawing ระบุขนาดความยาวจุดจับ (มือจับภายนอก)

L: Drawing ระบุขนาดความยาวจุดจับ (มือจับภายนอก)

กราฟแรงจับยึดประสิทธิผล

กราฟแรงจับยึดประสิทธิผล

*หากมีระยะยื่น โปรดปรึกษาผู้ผลิต

ข้อควรระวัง

การติดตั้ง

  1. *1เมื่อติดตั้งหัวจับลม ให้ขันสกรูให้แน่นภายในช่วงแรงบิดที่กำหนด
    การขันด้วยแรงบิดสูงกว่าขีดจำกัดอาจทำให้เกิดความผิดปกติได้ ขณะที่การขันไม่แน่นพออาจทำให้เกิดการลื่นไถลและหล่นได้
  2. *2ห้ามขีดข่วนหรือทำให้หัวจับลมเสียหายโดยการทำให้ตกหรือกระแทกขณะติดตั้ง
    การเสียรูปแม้เพียงเล็กน้อยอาจทำให้ความแม่นยำลดลงและการทำงานล้มเหลวได้
  3. *3ขันสกรูให้แน่นภายในช่วงแรงบิดที่กำหนดเมื่อติดตั้งสิ่งที่อุปกรณ์เสริม
    การขันด้วยแรงบิดสูงกว่าขีดจำกัดอาจทำให้เกิดความผิดปกติได้ ขณะที่การขันไม่แน่นพออาจทำให้เกิดการลื่นไถลและหล่นได้

ข้อควรระวังอื่น ๆ

  • *สังเกตความเสี่ยงของการกัดกร่อนที่นิ้วจับ ยกเว้นในบางรุ่น นิ้วจับใช้สแตนเลสโครงสร้างมาร์เทนไซต์ ซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อนต่ำกว่าสแตนเลสออสเทนนิติก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจเกิดสนิมขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีหยดน้ำเกาะอยู่บนตัวเครื่องเนื่องจากการควบแน่น
  • *ดูข้อมูลสินค้าในแคตตาล็อกของผู้ผลิตนอกเหนือจากรายการสินค้าด้านบน
รหัสสินค้า
MHCM2-7S
MHCM2-7S-X4
MHCM2-7S-X5
MHCM2-7S-X56
MHCM2-7S-X63
MHCM2-7S-X79
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค สั่งทำ

฿ 1,940.80

AIR GRIPPER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่มี

฿ 2,150.40

SMC MHCM TYPE 1 ชิ้น 55 วัน ความทนต่อความร้อน (100°C)

฿ 3,852.04

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน ซีลฟลูออโรอิลาสโตเมอร์

฿ 2,644.80

SMC MHCM TYPE 1 ชิ้น 55 วัน พอร์ตตามแนวแกน

฿ 2,074.40

SMC MHCM TYPE 1 ชิ้น 55 วัน จาระบีฟลูออรีน

฿ 3,784.58

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน จาระบีสำหรับเครื่องแปรรูปอาหาร / จาระบีฟลูออรีน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวผลิตภัณฑ์หลัก วิธีการจับ หยิกประเภทการ สวิง จำนวนนิ้ว 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น
รูปทรง ทรงสี่เหลี่ยม วิธีการใช้งาน ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด) แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด)(N) 1.2
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ฟังก์ชันเพิ่มเติม ไม่มี กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่มี
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน กระบอกสูบ(มิลลิเมตร) 7