1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กระบอกสูบสเตนเลส CJ5-S Series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกสูบสเตนเลส CJ5-S Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 930.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำกระเด็น เช่น ในกระบวนการแปรรูปอาหาร ฯลฯ
· สำหรับใช้ร่วมกับจาระบีสำหรับการแปรรูปอาหาร (ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจาก NSF-H1)
· สเตนเลส (SUS304) สำหรับชิ้นส่วนภายนอกทั้งหมดปรับปรุงความต้านทานต่อการกัดกร่อน แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการสัมผัสกับน้ำ
· เครื่องกวาดตะกอนแบบพิเศษ (อุปกรณ์มาตรฐาน ) ป้องกันน้ำเข้าสู่กระบอกสูบ
· สามารถเลือกซีล NBR หรือ FKM เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

กระบอกสูบ สเตนเลส คุณสมบัติซีรีส์ CJ5-S

กระบอกสูบ สเตนเลส CJ5-S ซีรีส์ ลักษณะภายนอก

กระบอกสูบ สเตนเลส CJ5-S ซีรีส์ ลักษณะภายนอก

สเตนเลส CJ5 S ซีรีส์สัญลักษณ์ JIS (การแสดงคู่, ก้านเดียว, เบาะ ยาง)

สเตนเลส CJ5 S ซีรีส์สัญลักษณ์ JIS (การแสดงคู่, ก้านเดียว, เบาะ ยาง)

การกำหนดค่าภายนอกที่ช่วยลดการรวมตัวของของเหลว

การกำหนดค่าภายนอกที่ช่วยลดการรวมตัวของของเหลว

  • การ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า จะดำเนินการบน พื้นผิว ของ เหล็กฉากสำหรับยึด เพื่อให้เรียบขึ้นและป้องกันการเกาะติดของของเหลวและสารปนเปื้อน
  • จัดเตรียม ปลั๊ก สำหรับเกลียวยึดที่ไม่ได้ใช้งาน (CG5, S ซีรี่ส์) เพื่อป้องกันการสะสมของของเหลวในชิ้นส่วนยึด

สเปค

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)1016
วิธีการใช้งานการแสดงคู่ก้านเดี่ยว
ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
ความดัน พิสูจน์1 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ทำงานไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง + 70°C,พร้อม สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง + 60 °C
หมอนเบาะ ยาง
การหล่อลื่นไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น)
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่+1.0
0
ความเร็วลูกสูบ50 ถึง 750 mm/s
พลังงานจลน์ที่อนุญาต0.035 J0.090 J
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้งประเภทพื้นฐาน, ประเภทเท้า ตามแนวแกน , ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน, ประเภทเคล วิสคู่

โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐานสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตสูงสุด
1015, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150400
1615, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200
  • * สามารถผลิตจังหวะกลางที่เพิ่มทีละ 1 มม. ได้ (ไม่ใช้สเปเซอร์)
  • * ดูการติดตั้ง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ขั้นต่ำสำหรับการติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ (P. 1,077)

แผนภาพโครงสร้าง (*ไม่สามารถถอดประกอบได้)

แผนภาพโครงสร้าง

แผนภาพโครงสร้าง

ส่วนประกอบ

จำนวนชื่อวัสดุ
1ฝาครอบก้านSUS304
2ฝาครอบ หัวSUS304
3ท่อกระบอกสูบSUS304
4ก้านลูกสูบSUS304
5น๊อตตัวเมีย ยึดSUS304
6น๊อตตัวเมีย ปลายก้านSUS304
7แผ่นป้องกัน ฉลากPET
8เครื่องกวาดตะกอน กันละอองฝนCJ5□□SRNBR
CJ5□□SVFKM

* วัสดุ และ กระบวนการเตรียมผิว ของส่วนประกอบอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นจะเหมือนกับ รุ่นมาตรฐาน ในซีรีส์ CJ2

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ประเภทพื้นฐาน (B)/ C□J5B□SR / V

ประเภทพื้นฐาน (B)/ C□J5B□SR / ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ V

ประเภทพื้นฐาน (B)/ C□J5B□SR / ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ V

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)ABABBCACBDFGAGBHMMNNNANBNDh8SZ
101515121714488528M4 × 0.7M10 × 1.012.59.510 (-0.022 ถึง 0)4674
161518.318.32020588528M5 × 0.8M12 × 1.012.59.512 (-0.027 ถึง 0)4775

ชนิดตีนผี (L)/ C□ ตามแนวแกน □SR / V

แบบตีนผี (L)/ C□ ตามแนวแกน □SR / V ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

แบบตีนผี (L)/ C□ ตามแนวแกน □SR / V ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)ABABBCACBDFGAGBHLBLCLHLTLXLYLZMMNNNANBSXYZ
10151512171448852821.55.5142.5332542M4 × 0.7M10 × 1.012.59.5466974
161518.318.32020588528235.5142.5332542M5 × 0.8M12 × 1.012.59.5476975
  • * อ้างถึงหน้า 1,068 ของแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับแบบร่าง สเปค และอื่นๆ ของรุ่นอื่นๆ
■ ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของสายไฟ / คอนเนคเตอร์
รหัสสินค้า
CDJ5B10SV-15-M9BA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ หัว ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง วัสดุ ของ ปะเก็น

฿ 5,558.58

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 101501 ถึง 0.7แม่เหล็ก แบบฝังM สกรูM9BA0.5290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานFKM

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน รอง เบาะ ยาง