กระบอกสูบสเตนเลส CJ5-S Series

ข้อควรระวัง
- โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
- บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data
- ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำกระเด็น เช่น ในกระบวนการแปรรูปอาหาร ฯลฯ
· สำหรับใช้ร่วมกับจาระบีสำหรับการแปรรูปอาหาร (ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจาก NSF-H1)
· สเตนเลส (SUS304) สำหรับชิ้นส่วนภายนอกทั้งหมดปรับปรุงความต้านทานต่อการกัดกร่อน แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการสัมผัสกับน้ำ
· เครื่องกวาดตะกอนแบบพิเศษ (อุปกรณ์มาตรฐาน ) ป้องกันน้ำเข้าสู่กระบอกสูบ
· สามารถเลือกซีล NBR หรือ FKM เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน
สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น
กระบอกสูบ สเตนเลส คุณสมบัติซีรีส์ CJ5-S

กระบอกสูบ สเตนเลส CJ5-S ซีรีส์ ลักษณะภายนอก

สเตนเลส CJ5 S ซีรีส์สัญลักษณ์ JIS (การแสดงคู่, ก้านเดียว, เบาะ ยาง)

การกำหนดค่าภายนอกที่ช่วยลดการรวมตัวของของเหลว
- การ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า จะดำเนินการบน พื้นผิว ของ เหล็กฉากสำหรับยึด เพื่อให้เรียบขึ้นและป้องกันการเกาะติดของของเหลวและสารปนเปื้อน
- จัดเตรียม ปลั๊ก สำหรับเกลียวยึดที่ไม่ได้ใช้งาน (CG5, S ซีรี่ส์) เพื่อป้องกันการสะสมของของเหลวในชิ้นส่วนยึด
สเปค
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | 10 | 16 |
|---|---|---|
| วิธีการใช้งาน | การแสดงคู่ก้านเดี่ยว | |
| ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ | |
| ความดัน พิสูจน์ | 1 MPa | |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | |
| ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.1 MPa | |
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ทำงาน | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง + 70°C,พร้อม สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง + 60 °C | |
| หมอน | เบาะ ยาง | |
| การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น) | |
| ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | +1.0 0 | |
| ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 750 mm/s | |
| พลังงานจลน์ที่อนุญาต | 0.035 J | 0.090 J |
| ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ประเภทพื้นฐาน, ประเภทเท้า ตามแนวแกน , ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน, ประเภทเคล วิสคู่ | |
โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน
(หน่วย: มิลลิเมตร)
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตสูงสุด |
|---|---|---|
| 10 | 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150 | 400 |
| 16 | 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200 |
- * สามารถผลิตจังหวะกลางที่เพิ่มทีละ 1 มม. ได้ (ไม่ใช้สเปเซอร์)
- * ดูการติดตั้ง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ขั้นต่ำสำหรับการติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ (P. 1,077)
แผนภาพโครงสร้าง (*ไม่สามารถถอดประกอบได้)

แผนภาพโครงสร้าง
ส่วนประกอบ
| จำนวน | ชื่อ | วัสดุ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ฝาครอบก้าน | SUS304 | |
| 2 | ฝาครอบ หัว | SUS304 | |
| 3 | ท่อกระบอกสูบ | SUS304 | |
| 4 | ก้านลูกสูบ | SUS304 | |
| 5 | น๊อตตัวเมีย ยึด | SUS304 | |
| 6 | น๊อตตัวเมีย ปลายก้าน | SUS304 | |
| 7 | แผ่นป้องกัน ฉลาก | PET | |
| 8 | เครื่องกวาดตะกอน กันละอองฝน | CJ5□□SR | NBR |
| CJ5□□SV | FKM | ||
* วัสดุ และ กระบวนการเตรียมผิว ของส่วนประกอบอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นจะเหมือนกับ รุ่นมาตรฐาน ในซีรีส์ CJ2
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ
ประเภทพื้นฐาน (B)/ C□J5B□SR / V

ประเภทพื้นฐาน (B)/ C□J5B□SR / ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ V
(หน่วย: มิลลิเมตร)
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | A | BA | BB | CA | CB | D | F | GA | GB | H | MM | NN | NA | NB | NDh8 | S | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 12 | 17 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | M4 × 0.7 | M10 × 1.0 | 12.5 | 9.5 | 10 (-0.022 ถึง 0) | 46 | 74 |
| 16 | 15 | 18.3 | 18.3 | 20 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | M5 × 0.8 | M12 × 1.0 | 12.5 | 9.5 | 12 (-0.027 ถึง 0) | 47 | 75 |
ชนิดตีนผี (L)/ C□ ตามแนวแกน □SR / V

แบบตีนผี (L)/ C□ ตามแนวแกน □SR / V ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ
(หน่วย: มิลลิเมตร)
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | A | BA | BB | CA | CB | D | F | GA | GB | H | LB | LC | LH | LT | LX | LY | LZ | MM | NN | NA | NB | S | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 12 | 17 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | 21.5 | 5.5 | 14 | 2.5 | 33 | 25 | 42 | M4 × 0.7 | M10 × 1.0 | 12.5 | 9.5 | 46 | 6 | 9 | 74 |
| 16 | 15 | 18.3 | 18.3 | 20 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | 23 | 5.5 | 14 | 2.5 | 33 | 25 | 42 | M5 × 0.8 | M12 × 1.0 | 12.5 | 9.5 | 47 | 6 | 9 | 75 |
- * อ้างถึงหน้า 1,068 ของแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับแบบร่าง สเปค และอื่นๆ ของรุ่นอื่นๆ