1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมแบบความเร็วสม่ำเสมอ CS2Y Series (รหัสสินค้า)

SMC CDS TYPE

กระบอกลมแบบความเร็วสม่ำเสมอ CS2Y Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,880.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กระบอกลมที่ออกแบบให้มีความเสียดทานของลูกสูบต่ำ เหมาะสำหรับการใช้งานรูปแบบต่าง ๆ เช่น การควบคุมความดันหน้าสัมผัส ซึ่งต้องการเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสม่ำเสมอภายใต้ความดันต่ำ
·ความต้านทานการเลื่อนต่ำโดยมี ความดัน ใช้งานต่ำสุด 0.005 mpa

สเปค ซีรีส์ CS2Y กระบอกสูบ เรียบ

สัญลักษณ์ JIS ของ กระบอกสูบ เรียบซีรีส์ CS2Y: การแสดงสองครั้งโดยไม่มีเบาะรองนั่ง

สัญลักษณ์ JIS ของ กระบอกสูบ เรียบซีรีส์ CS2Y: การแสดงสองครั้งโดยไม่มีเบาะรองนั่ง

สเปค

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)125140160
หนังบู๊การแสดงคู่ก้านเดี่ยว
ทิศทางของแรงเสียดทานต่ำแบบสองทิศทาง
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.05 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและของไหลที่ทำงานไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: 0 °C ถึง 70 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: 0°C ถึง 60°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
อัตราการรั่วไหลที่อนุญาต0.5 ลิตร/นาที (ANR) หรือน้อยกว่า
กันกระแทกไม่มี* (รุ่นมีเบาะก็ผลิตได้)
การหล่อลื่นไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น)
การติดตั้งประเภทพื้นฐาน, ประเภทเท้า, ประเภทหน้าแปลนปลายก้าน, ชนิดหน้าแปลนหัวท้าย
ประเภทเคลวิสเดี่ยวประเภทเคลวิสคู่ประเภท วาล์วบอล ตรงกลาง
  • * หากไม่ใช้เบาะลม ให้ คลองเลื่อย พลังงานที่ปลายระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่ 0.36 J หรือน้อยกว่า

โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

วัสดุสายยางอะลูมิเนียมผสมท่อเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอน
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)เหล็กฉากสำหรับยึด
ประเภทพื้นฐาน / ชนิดหน้าแปลน หัว
ประเภทเคลวิสเดี่ยว / ประเภทเคลวิสคู่
ประเภท วาล์วบอล กลาง
ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน
ประเภทพื้นฐาน
ชนิดหน้าแปลน หัว
เคลวิสเดี่ยว
ประเภทเคลวิสคู่
ประเภท วาล์วบอล กลาง
ประเภทเท้า
ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน
1251,000 หรือน้อยกว่า1,000 หรือน้อยกว่า1,600 หรือน้อยกว่า
1401,000 หรือน้อยกว่า1,000 หรือน้อยกว่า1,600 หรือน้อยกว่า
1601,200 หรือน้อยกว่า1,200 หรือน้อยกว่า1,600 หรือน้อยกว่า

ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ

 

(หน่วย: MPa)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)125140160
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.005*
  • * สำหรับรุ่นที่มีเบาะ จะไม่รวม ความดัน ภายในระยะการ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

แผนภาพ

แผนภาพ

แผนภาพ

ส่วนประกอบ

จำนวนชื่อวัสดุหมายเหตุ
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียม Diecastโครเมต
2ฝาครอบ หัวอะลูมิเนียม Diecastโครเมต
3ท่อกระบอกสูบอะลูมิเนียมผสมอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
4ลูกสูบอะลูมิเนียมผสมโครเมต
5ก้านลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนการชุบผิวฮาร์ดโครม
6บุชชิ่งโลหะผสม เผาผนึก เคลือบ น้ำมัน
7ลูกหมากเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
8น๊อตตัวเมีย ลูกหมากเหล็กกล้าชุบ นิกเกิล
9แหวน รองสเตนเลส
10วาล์ว เบาะเหล็กกล้าชุบ นิกเกิล
11น๊อตตัวเมีย ลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ นิกเกิล
12แหวนอีแปะเหล็กกล้าคาร์บอนชุบ นิกเกิล
13สวม แหวนเรซิ่น
14แม่เหล็ก*
15แหวนล็อคเหล็กกล้า สปริงเคลือบ ฟอสเฟต
16ปะเก็นยางแท่งNBR
17ซีล เบาะ**ยูรีเทน
18บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบNBR
19บรรจุภัณฑ์ วาล์วNBR
20ปะเก็น สายยางNBR
21ปะเก็น ลูกสูบNBR
  • * ชนิด แม่เหล็ก แบบฝัง พร้อม สวิตช์อัตโนมัติ
  • * *ใช้เฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่มีเบาะรองนั่งเท่านั้น

อะไหล่ / ชุด ซีล

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)หมายเลขคำสั่งซื้อเนื้อหา
125CS2Y125A-PSสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเบาะ
หมายเลขชิ้นส่วนส่วนประกอบ
คลองเลื่อย ของ (16), (18), (20) ที่ระบุไว้ข้างต้น
140CS2Y140A-PS
160CS2Y160A-PS
125CS2Y125AA-PSสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีหมอนอิงทั้งสองด้าน
หมายเลขชิ้นส่วนส่วนประกอบ
คลองเลื่อย (16), (17)(2 ชิ้น), (18), (20) รายการข้างต้น
140CS2Y140AA-PS
160CS2Y160AA-PS
125CS2Y125AR-PSสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเบาะด้านเดียว
หมายเลขชิ้นส่วนส่วนประกอบ
คลองเลื่อย (16), (17)(1 ชิ้น), (18), (20) รายการข้างต้น
140CS2Y140AR-PS
160CS2Y160AR-PS
  • * ชุด ซีล ไม่รวม จาระบี
    สั่งซื้อด้วย รหัสรุ่น/ Part number ต่อไปนี้เมื่อจำเป็นต้องใช้เฉพาะชุด จาระบี
    รหัสรุ่น/ Part number ชิ้น ส่วน จาระบี: GR-L-005 (5 ก.), GR-L-010 (10 ก.), GR-L-150 (150 กรัม)
  • * อ้างถึงหน้า 217 ของแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับมิติข้อมูล ข้อมูล สเปค รุ่นอื่นๆ ฯลฯ
รหัสสินค้า
CDS2YD125-100J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รอง สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ

฿ 12,036.00

SMC CDS TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 125100ไม่มีเบาะแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี--ไม่มีรูปทรงตัว U ประเภทปิ๊นผ้าใบกันน้ำ ไนล่อนไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน / ความเร็วต่ำ ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.005 ถึง 0.7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDS2YD125-100J ในชุด กระบอกลมแบบความเร็วสม่ำเสมอ CS2Y Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDS2YB125-100A
CDS2YB125-115
CDS2YB125-125
CDS2YD125-110
CDS2YD125-110J
CDS2YD125-125
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รอง สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ

฿ 19,185.34

1 ชิ้น 20 วัน ------------

฿ 19,959.65

1 ชิ้น 20 วัน ------------

฿ 19,959.65

1 ชิ้น 20 วัน ------------

฿ 20,634.21

1 ชิ้น 20 วัน ------------

฿ 22,620.05

1 ชิ้น 20 วัน 125110ไม่มีเบาะแม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มี--ไม่มีรูปทรงตัว U ประเภทปิ๊นผ้าใบกันน้ำ ไนล่อนไม่มี

฿ 11,492.00

1 ชิ้น 55 วัน ------------