(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กระบอกลมที่ออกแบบให้มีความเสียดทานของลูกสูบต่ำ เหมาะสำหรับการใช้งานรูปแบบต่าง ๆ เช่น การควบคุมความดันหน้าสัมผัส ซึ่งต้องการเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสม่ำเสมอภายใต้ความดันต่ำ
·ความต้านทานการเลื่อนต่ำโดยมี ความดัน ใช้งานต่ำสุด 0.005 mpa
สัญลักษณ์ JIS ของ กระบอกสูบ เรียบซีรีส์ CS2Y: การแสดงสองครั้งโดยไม่มีเบาะรองนั่ง
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | 125 | 140 | 160 |
---|---|---|---|
หนังบู๊ | การแสดงคู่ก้านเดี่ยว | ||
ทิศทางของแรงเสียดทานต่ำ | แบบสองทิศทาง | ||
ของไหล | อากาศ | ||
ความดัน พิสูจน์ | 1.05 MPa | ||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | ||
อุณหภูมิแวดล้อมและของไหลที่ทำงาน | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: 0 °C ถึง 70 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: 0°C ถึง 60°C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||
อัตราการรั่วไหลที่อนุญาต | 0.5 ลิตร/นาที (ANR) หรือน้อยกว่า | ||
กันกระแทก | ไม่มี* (รุ่นมีเบาะก็ผลิตได้) | ||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น) | ||
การติดตั้ง | ประเภทพื้นฐาน, ประเภทเท้า, ประเภทหน้าแปลนปลายก้าน, ชนิดหน้าแปลนหัวท้าย ประเภทเคลวิสเดี่ยวประเภทเคลวิสคู่ประเภท วาล์วบอล ตรงกลาง |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
วัสดุสายยาง | อะลูมิเนียมผสม | ท่อเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอน | |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | เหล็กฉากสำหรับยึด | ||
ประเภทพื้นฐาน / ชนิดหน้าแปลน หัว ประเภทเคลวิสเดี่ยว / ประเภทเคลวิสคู่ ประเภท วาล์วบอล กลาง ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | ประเภทพื้นฐาน ชนิดหน้าแปลน หัว เคลวิสเดี่ยว ประเภทเคลวิสคู่ ประเภท วาล์วบอล กลาง | ประเภทเท้า ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน | |
125 | 1,000 หรือน้อยกว่า | 1,000 หรือน้อยกว่า | 1,600 หรือน้อยกว่า |
140 | 1,000 หรือน้อยกว่า | 1,000 หรือน้อยกว่า | 1,600 หรือน้อยกว่า |
160 | 1,200 หรือน้อยกว่า | 1,200 หรือน้อยกว่า | 1,600 หรือน้อยกว่า |
(หน่วย: MPa)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | 125 | 140 | 160 |
---|---|---|---|
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.005* |
แผนภาพ
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ฝาครอบก้าน | อะลูมิเนียม Diecast | โครเมต |
2 | ฝาครอบ หัว | อะลูมิเนียม Diecast | โครเมต |
3 | ท่อกระบอกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | อ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
4 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมผสม | โครเมต |
5 | ก้านลูกสูบ | เหล็กกล้าคาร์บอน | การชุบผิวฮาร์ดโครม |
6 | บุชชิ่ง | โลหะผสม เผาผนึก เคลือบ น้ำมัน | — |
7 | ลูกหมาก | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมต |
8 | น๊อตตัวเมีย ลูกหมาก | เหล็กกล้า | ชุบ นิกเกิล |
9 | แหวน รอง | สเตนเลส | — |
10 | วาล์ว เบาะ | เหล็กกล้า | ชุบ นิกเกิล |
11 | น๊อตตัวเมีย ลูกสูบ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบ นิกเกิล |
12 | แหวนอีแปะ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบ นิกเกิล |
13 | สวม แหวน | เรซิ่น | — |
14 | แม่เหล็ก* | — | — |
15 | แหวนล็อค | เหล็กกล้า สปริง | เคลือบ ฟอสเฟต |
16 | ปะเก็นยางแท่ง | NBR | — |
17 | ซีล เบาะ** | ยูรีเทน | — |
18 | บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบ | NBR | — |
19 | บรรจุภัณฑ์ วาล์ว | NBR | — |
20 | ปะเก็น สายยาง | NBR | — |
21 | ปะเก็น ลูกสูบ | NBR | — |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | หมายเลขคำสั่งซื้อ | เนื้อหา |
---|---|---|
125 | CS2Y125A-PS | สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเบาะ หมายเลขชิ้นส่วนส่วนประกอบ คลองเลื่อย ของ (16), (18), (20) ที่ระบุไว้ข้างต้น |
140 | CS2Y140A-PS | |
160 | CS2Y160A-PS | |
125 | CS2Y125AA-PS | สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีหมอนอิงทั้งสองด้าน หมายเลขชิ้นส่วนส่วนประกอบ คลองเลื่อย (16), (17)(2 ชิ้น), (18), (20) รายการข้างต้น |
140 | CS2Y140AA-PS | |
160 | CS2Y160AA-PS | |
125 | CS2Y125AR-PS | สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเบาะด้านเดียว หมายเลขชิ้นส่วนส่วนประกอบ คลองเลื่อย (16), (17)(1 ชิ้น), (18), (20) รายการข้างต้น |
140 | CS2Y140AR-PS | |
160 | CS2Y160AR-PS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | รอง | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | เบลโลว์ | สเปค กำหนดเองทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,185.34 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 19,185.34 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 17,348.63 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 18,257.43 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 10,131.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 10,905.60 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 10,131.20 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 10,131.20 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 10,131.20 | MINI FREE MOUNT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 21,420.97 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 20,747.37 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 20,949.39 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 12,056.80 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 19,022.96 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 10,131.20 | MINI FREE MOUNT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 18,796.80 | MINI FREE MOUNT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 19,185.34 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 19,959.65 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 19,959.65 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 19,959.65 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 12,120.00 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 10,612.80 | MINI FREE MOUNT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 11,093.60 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 20,706.35 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 11,093.60 | MINI FREE MOUNT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 23,521.44 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XC68 | ||
฿ 13,354.40 | MINI FREE MOUNT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 20,142.04 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 11,575.20 | MINI FREE MOUNT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 12,056.80 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 13,920.00 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 125 | 270 | ไม่มีเบาะ | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | ||
฿ 20,458.26 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 14,024.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 21,232.58 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 21,078.99 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 24,564.42 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 125 | 350 | ไม่มีเบาะ | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | ||
฿ 26,213.76 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 125 | 350 | ไม่มีเบาะ | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | J51 | 0.5 | 1 | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | ||
฿ 25,473.21 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 125 | 350 | ไม่มีเบาะ | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9B | 0.5 | 1 | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | ||
฿ 22,857.09 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 13,020.00 | MINI FREE MOUNT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 17,206.40 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 24,450.08 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 26,940.67 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 24,450.08 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 14,945.60 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 31,678.54 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 15,908.00 | MINI FREE MOUNT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 29,860.95 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 34,667.41 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 34,667.41 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 21,171.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 20,199.57 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 20,201.66 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 11,784.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 23,604.01 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 21,247.90 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 21,527.46 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 20,201.66 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 24,207.11 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 140 | 75 | ไม่มีเบาะ | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9BW | 0.5 | 2 | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | ||
฿ 11,784.80 | MINI FREE MOUNT CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 36,456.08 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 21,609.61 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 24,100.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 21,609.61 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 12,328.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 23,835.13 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 22,369.55 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 22,369.55 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 26,926.79 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XC68 | ||
฿ 23,244.57 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 25,890.15 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XC68 | ||
฿ 23,700.26 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 23,534.95 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 26,631.61 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 26,865.28 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 27,673.36 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 26,192.28 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 28,413.91 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 26,498.65 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 28,528.25 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 30,278.90 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 20,410.91 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 13,584.80 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 24,446.70 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 26,634.56 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 160 | 50 | ไม่มีเบาะ | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | - | - | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | ||
฿ 28,149.42 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 160 | 50 | ไม่มีเบาะ | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | J51 | 0.5 | 1 | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | ||
฿ 27,408.87 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | 160 | 50 | ไม่มีเบาะ | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | M9B | 0.5 | 1 | ไม่มี | ประเภทพื้นฐาน | ผ้าใบกันน้ำ ไนล่อน | ไม่มี | ||
฿ 25,397.36 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 25,797.36 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 16,138.40 | SMC CDS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน / ความเร็วต่ำ | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.005 ถึง 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง