1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนแบบมีร่องลึกแถวเดียว - ชนิดมีซีลไม่สัมผัส (รหัสสินค้า)

ตลับลูกปืนแบบมีร่องลึกแถวเดียว - ชนิดมีซีลไม่สัมผัส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 179.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วงแหวนภายนอกมียางสังเคราะห์ที่ขึ้นรูปติดกับเพลทเหล็กกล้า
ชนิดไม่สัมผัส แรงบิดต่ำ
ขอบซีลตรงกับร่อง V ตามพื้นผิววงแหวนด้านในพร้อมกับระยะคลอนแบบเขาวงกต
สามารถกันฝุ่นได้ดีกว่าชนิด ZZ
ไม่แนะนำสำหรับการกันน้ำ

คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างไฟล์ PDF

รหัสสินค้า
6002LLBCM5KSALE
6003LLBCM5KSALE
6005LLBCM5KSALE
6301LLBCM5KSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
แรงพลวัตประเมิน
(N)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต
(รอบต่อนาที)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 206.38

฿ 75.33

BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1532956002200028300.030

฿ 213.35

฿ 77.70

BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 17351068002000033500.039

฿ 179.64

฿ 76.65

BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 254712101001500058500.080

฿ 222.42

฿ 68.26

BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12371297002000042000.060

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกบอล ประเภท วงแหวนนอก ร่องลึก การรวมกันของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบ หน้าสัมผัส เชิงมุม แถวเดียว