1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CUK/CDUK ซีรีส์ กระบอกสูบ ติดฟรี แบบส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว ก้านไม่หมุน ดับเบิลแอคติ้ง ก้านเดี่ยว (รหัสสินค้า)

CUK/CDUK ซีรีส์ กระบอกสูบ ติดฟรี แบบส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว ก้านไม่หมุน ดับเบิลแอคติ้ง ก้านเดี่ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สาย ผลิตภัณฑ์ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยกจะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์กระบอกลม ขนาดเล็กแบบง่ายต่อการติดตั้ง(Free Mount)
[คุณสมบัติ]
· ประเภทก้านสูบไม่หมุน
· กระบอกลมประหยัดพื้นที่ ที่มีหลายพื้นผิวหลายสำหรับติดตั้งโดยตรง
·ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ

กระบอกสูบ ติดตั้งอิสระ สเปค ส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว ก้านไม่หมุน

วิธีสั่งซื้อ

วิธีสั่งพิมพ์ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ

วิธีสั่งพิมพ์ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ

สวิตช์ อัตโนมัติที่ใช้งานได้

รุ่น ฟังก์ชั่นพิเศษ ทางเข้าไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ การเดินสายไฟ (เอาต์พุต) โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า
DC AC
สถานะ ตัน
สวิตช์อัตโนมัติ
แหวนร้อยสาย มี 3- ขดลวด (NPN) 24 V 5 V, 12 V
3- ขดลวด (PNP)
2- ขดลวด 12 V
ข้อบ่งชี้ในการวินิจฉัย (ไฟบอกสถานะ 2 สี) 3- ขดลวด (NPN) 5 V, 12 V
3- ขดลวด (PNP)
2- ขดลวด 12 V
ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ กันน้ำ (ไฟบอกสถานะ 2 สี) 3- ขดลวด (NPN) 5 V, 12 V
3- ขดลวด (PNP)
2- ขดลวด 12 V
กก
สวิตช์อัตโนมัติ
แหวนร้อยสาย มี 3- ขดลวด (เทียบเท่า NPN) 5 V
2- ขดลวด 24 V 12 V 100 V
ไม่มี 100 V หรือน้อยกว่า
รหัสรุ่น/ Part number สวิตช์อัตโนมัติ ความยาว สายไฟ สายนำไฟฟ้า (ม.) คอนเนคเตอร์ แบบมีสาย โหลดที่ใช้งานได้
ตั้งฉาก ตัวต่อสายเคเบิ้ล 0.5
(ไม่มี)
1
(M)
3
(L)
5
(Z)
M9NV M9N วงจร IC รีเลย์ PLC
M9PV M9P
M9BV M9B
M9NWV M9NW วงจร IC
M9PWV M9PW
M9BWV M9BW
*1M9NAV *1M9NA วงจร IC
*1M9PAV *1M9PA
*1M9BAV *1M9BA
A96V A96 วงจร IC
*2A93V A93 รีเลย์ PLC
A90V A90 วงจร IC
  1. *1 สามารถติดตั้ง สวิตช์ อัตโนมัติประเภทกันน้ำได้กับรุ่นด้านบน แต่ใน เคส นี้ ไม่สามารถรับประกันการกันน้ำได้ ตรวจสอบกับ ผู้ผลิต เกี่ยวกับประเภทการกัน กันละอองฝน สำหรับหมายเลข รุ่น ด้านบน
  2. *2 ชนิด ขดลวด สายนำไฟฟ้า 1 ม. ใช้ได้กับ D-A93 เท่านั้น

สัญลักษณ์ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า

  • 0.5 m: ศูนย์;ตัวอย่าง: M9NW
  • 1 m: M;ตัวอย่าง: M9NWM
  • 3 m: L;ตัวอย่าง: M9NWL
  • 5 m: Z;ตัวอย่าง: M9NWZ

สเปค

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มม.) 6 10 16 20 25 32
ของไหล อากาศ
ความดัน พิสูจน์ 1.05 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด 0.7 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ 0.15 MPa 0.10 MPa 0.08 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง + 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง + 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่น ไม่ต้องการ
ความเร็วลูกสูบ 50 ถึง 500 มม. / วินาที
กันกระแทก เบาะ ยาง
เกลียว เกลียวนอก
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (0 ถึง +1.0) mm
ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน* ±0.8°±0.5°

โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน

สัญลักษณ์แสดงสองครั้งก้านเดี่ยว ยางกันกระแทก

สัญลักษณ์
การแสดงคู่ก้านเดี่ยว ยางกันกระแทก

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มม.) สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มม.)
6, 10, 16 40, 50, 60
20, 25, 32 60, 70, 80, 90, 100

โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนัก

รุ่น สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.)
40 50 60 70 80 90 100
C (D) UK6-□D 49 55 61
C (D) UK10-□D 71 79 87
C (D) UK16-□D 102 114 126
C (D) UK20-□D 243 267 291 315 339
C (D) UK25-□D 405 440 475 510 545
C (D) UK32-□D 617 669 721 773 825
รหัสสินค้า
CDUK6-[40,​50,​60]D
CDUK10-[40,​50,​60]D
CDUK16-[40,​50,​60]D
CDUK20-[60,​70,​80,​90,​100]D
CDUK25-[60,​70,​80,​90,​100]D
CDUK32-[60,​70,​80,​90,​100]D
CDUK32[TF,​TN]-[60,​70,​80,​90,​100]D
CUK6-[40,​50,​60]D
CUK10-[40,​50,​60]D
CUK16-[40,​50,​60]D
CUK20-[60,​70,​80,​90,​100]D
CUK25-[60,​70,​80,​90,​100]D
CUK32-[60,​70,​80,​90,​100]D
CUK32[TF,​TN]-[60,​70,​80,​90,​100]D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
สเปค

-

SMC FREEMOUNT CYLINDER CUKLONG 1 ชิ้น 20 วัน 6-10~ 600.15~ 0.7แม่เหล็ก แบบฝัง

-

SMC FREEMOUNT CYLINDER CUKLONG 1 ชิ้น 20 วัน 10-10~ 600.15~ 0.7แม่เหล็ก แบบฝัง

-

SMC FREEMOUNT CYLINDER CUKLONG 1 ชิ้น 20 วัน 16-10~ 600.10 ~ 0.7แม่เหล็ก แบบฝัง

-

SMC FREEMOUNT CYLINDER CUKLONG 1 ชิ้น 20 วัน 20-10~ 600.10 ~ 0.7แม่เหล็ก แบบฝัง

-

SMC FREEMOUNT CYLINDER CUKLONG 1 ชิ้น 20 วัน 25-10~ 600.08 ~ 0.7แม่เหล็ก แบบฝัง

-

SMC FREEMOUNT CYLINDER CUKLONG 1 ชิ้น 20 วัน 32-10~ 600.08 ~ 0.7แม่เหล็ก แบบฝัง

-

SMC FREEMOUNT CYLINDER CUKLONG 1 ชิ้น 20 วัน 32-10~ 600.08 ~ 0.7แม่เหล็ก แบบฝัง

-

SMC FREEMOUNT CYLINDER CUKLONG 1 ชิ้น 13 วัน 6-10~ 700.15~ 0.7ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง

-

SMC FREEMOUNT CYLINDER CUKLONG 1 ชิ้น 20 วัน 10-10~ 700.15~ 0.7ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง

-

SMC FREEMOUNT CYLINDER CUKLONG 1 ชิ้น 20 วัน 16-10~ 700.10 ~ 0.7ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง

-

SMC FREEMOUNT CYLINDER CUKLONG 1 ชิ้น 20 วัน 20-10~ 700.10 ~ 0.7ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง

-

SMC FREEMOUNT CYLINDER CUKLONG 1 ชิ้น 20 วัน 25-10~ 700.08 ~ 0.7ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง

-

SMC FREEMOUNT CYLINDER CUKLONG 1 ชิ้น 20 วัน 32-10~ 700.08 ~ 0.7ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง

-

SMC FREEMOUNT CYLINDER CUKLONG 1 ชิ้น 20 วัน 32-10~ 700.08 ~ 0.7ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง แนะนำ วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน รอง เบาะ ยาง
รูปทรง ปลาย ก้าน เกลียวนอก

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: แม่เหล็กออโต้สวิทช์สำหรับซีรีส์ CU/CUK ถูกฝังภายในเป็นมาตรฐานหรือไม่?
ตอบ: เพิ่ม “D” ในรหัสสินค้า CU เพื่อให้เป็นรุ่นมีแม่เหล็กฝังภายใน (เช่น CDU10-20D)
โปรดทราบว่าขนาด φ16 ขึ้นไปพร้อมแม่เหล็กฝังภายในจะมีความยาวทั้งหมด (ขนาดด้าน S และ Z) มากกว่าขนาดทั่วไป (ที่ไม่มีแม่เหล็ก) สำหรับรายละเอียด โปรดดูแคตตาล็อก
หมายเหตุ 1) รุ่นดึงครั้งเดียว CDU/CDUK มีขนาดบอดี้ที่ยาวกว่ามาตรฐานตั้งแต่ φ20 ขึ้นไป
หมายเหตุ 2) ซีรีส์ CDUJ มีขนาดบอดี้ที่ยาวกว่ามาตรฐานตั้งแต่ φ6 ขึ้นไป
คำถาม: มีเกณฑ์การเลือกสำหรับออโต้สวิทช์ที่รองรับซีรีส์ CUJ/CU/CUK อย่างไร?
ตอบ: การเลือกพิจารณาจาก
(1) การติดตั้ง: ติดตั้งโดยตรง (ร่อง) เท่านั้น
(2) โหลดแรงดันไฟฟ้า: DC หรือ AC และแรงดันไฟฟ้า
(3) สัมผัสสวิทช์: เปียกหรือแห้ง
(4) สองสายหรือสามสาย
(5) สภาพแวดล้อม: ความทนทานต่อน้ำดีขึ้น
(6) จอแสดงผลแบบวินิจฉัย (จอแสดงผลสองสี)
(7) ความยาวสายไฟ: 0.5, 1, 3, หรือ 5 ม.
สำหรับเกณฑ์ในการเลือกอื่นๆ โปรดเลือกสวิทช์จากที่แสดงในแคตตาล็อก