(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดติดตั้งฟรีของ กระบอกลม ขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· ประเภทก้านสูบไม่หมุน
· กระบอกลม ประหยัด กระบอกลม มีพื้นผิวหลายแบบที่สามารถติดตั้งโดยตรง
·ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | อากาศ | |||||
พิสูจน์ ความดัน | 1.05 MPa | |||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | |||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.15 MPa | 0.10 MPa | 0.08 MPa | |||
ของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||
การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น | |||||
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 50 ถึง 500 mm / s | |||||
กันกระแทก | เบาะ ยาง | |||||
เกลียว ปลายร็อด | เกลียวนอก | |||||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.0 มม | |||||
หมายเหตุ) ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน | ±0.8° | ±0.5° |
หมายเหตุ) ไม่ โหลดไฟฟ้า: ร็อดถูกหดกลับ
สัญลักษณ์
ทำหน้าที่สองคันเดียวกันชน ยางกันกระแทก
ขนาด รู (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) |
---|---|
6, 10, 16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
20, 25, 32 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 |
จำนวน สวิตช์ อัตโนมัติที่ติดตั้ง | สวิตช์อัตโนมัติ | ||
---|---|---|---|
D-A9□ D-A9□V | D-M9□ D-M9□V | D-M9□W D-M9□WV | |
1 ชิ้น | 5 | 5 | 5 |
1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | 10 | 5 | 10 |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
C (D) UK6- □ D | 28 (33) | 31 (41) | 34 (44) | 37 (47) | 40 (50) | 43 (53) | - | - |
C (D) UK10- □ D | 43 (48) | 47 (57) | 51 (61) | 55 (65) | 59 (69) | 63 (73) | - | - |
C (D) UK16- □ D | 60 (85) | 66 (96) | 72 (102) | 78 (108) | 84 (114) | 90 (120) | - | - |
C (D) UK20- □ D | 113 (147) | 124 (164) | 136 (176) | 148 (188) | 160 (200) | 172 (211) | 195 (235) | 219 (260) |
C (D) UK25- □ D | 212 (266) | 229 (288) | 246 (305) | 263 (322) | 280 (339) | 297 (356) | 335 (390) | 370 (424) |
C (D) UK32- □ D | 331 (404) | 357 (435) | 383 (461) | 409 (487) | 435 (513) | 461 (539) | 513 (591) | 565 (643) |
(หน่วย: ก.)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
แรงบิด การหมุนที่อนุญาต (N · m) | 0.0015 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
รหัสสินค้า |
---|
CDUK10-15D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,214.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | กระบอกสูบ แผ่นเพลท |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)(Ø) | 10 | ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 15 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 70 | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.10 :: 0.7 |
รอง | เบาะ ยาง | สเปค | แม่เหล็ก แบบฝัง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | M5 × 0.8 |
รูปทรง ปลาย ก้าน | เกลียวนอก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDUK10-15D ในชุด ฟรีติดตั้ง กระบอกสูบ ชนิดไม่หมุนแกนคู่ชุด CUK แกนเดี่ยว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง