1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector, Elbow Connector (Plastic) (รหัสสินค้า)
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
    ฿ 181.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[Features]
· Special structure.
 Employs a special lock ring and features the highest level of pull-out strength and durability among single-action fittings.
· Single-action piping of copper pipes and SUS pipes also possible upon special order.
 By changing the material of the lock ring, piping of metal single-action fittings such as copper pipe single-action fittings and SUS pipe single-action fittings, and plastic tubes, etc., can be carried out together (add an S to the end of the part number) (be careful with the roundness precision and dimensional accuracy and watch out for burrs when using metal pipe single-action fittings). Example: CKN-6-01-S.
· Piping for cooling water (warm water) available upon special order.
 Can be used for high-temperature water by changing the O-ring to a Viton gasket (fluorine rubber) (optimal for P flex piping; add OF to the end of the part number). Example: CKN-6-01-OF.
· Warm water type can be selected for copper pipes and SUS pipes upon special order.
 Warm water specifications available for metal piping by changing the lock ring and the O-ring. Example: CKN-6-01-S-OF.
· Selectable bodies: all-metal type and plastic body type.
 The all-metal type is excellent under harsh environments; the plastic body type is lightweight.
· Thread part seal processing (R-thread).
 Can be used for piping as-is because the threaded parts are sealed.
· Flexibility of the threaded top portion.
 The body portion, such as the elbow and the branch tee, and the threaded portion can be rotated.
 *Not a rotary type.

รหัสสินค้า
4R-00TC
6R-00TC
8R-00TC
10R-00TC
12R-00TC
RKL-10-02SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อศอก ช่องเสียบ ตัวลด สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด เกลียว T รหัสการสั่งซื้อ

฿ 181.16

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลดอากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)--[ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อศอก] คอนเนคเตอร์ ข้อต่อสามทางที4-808-3596

฿ 188.90

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลดอากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)--[ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อศอก] คอนเนคเตอร์ ข้อต่อสามทางที6-808-3739

฿ 204.39

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลดอากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)--[ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อศอก] คอนเนคเตอร์ ข้อต่อสามทางที8-808-3916

฿ 219.87

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลดอากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)--[ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อศอก] คอนเนคเตอร์ ข้อต่อสามทางที10-808-3086

฿ 235.35

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลดอากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)--[ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อศอก] คอนเนคเตอร์ ข้อต่อสามทางที12-808-3250

฿ 230.90

฿ 130.14

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบยึดด้วยสกรูน้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)ข้อต่องอ[ข้อศอก เกลียวนอก] ข้อต่อตัวงอ-10R1/4-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ทองเหลือง)
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60